ナビゲーションのスキップ

ATOM™ 光学式インクリメンタルエンコーダシリーズ

ATOM は、高速での位置測定が可能な光学式インクリメンタルエンコーダです。スペースが限られた場合に最適です。デジタル出力用のインターフェースを各種ご用意しています。

超小型でも高性能

ATOM シリーズは、レニショーの非接触光学式インクリメンタルエンコーダです。リニアシステム用とロータリシステム用をラインナップしております。小型パッケージに、汚れに対する優れた耐性、信号安定性、信頼性という革新的な設計を凝縮しています。超小型エンコーダの性能と信頼性の高い優位性を象徴しています。最高速度はクラストップの 20m/s を誇ります。

ATOM システムには、信号強度を表示する LED が組み込まれているため、簡単に取り付けられます。また、高度診断ツールの ADTpro-100 にも対応しています。

Ri インターフェース、高性能 Ti インターフェース、コンパクトな PCB タイプの ACi インターフェース (最高分解能 1nm) といったインターフェースを各種ご用意しています。

薄型で、パッケージサイズを全体的に抑えられる FPC (フレキシブルプリント基板) タイプもご用意しています。

データシートおよび技術資料

データシートやインストレーションガイドといった ATOM シリーズの技術仕様に関する資料については、技術資料のダウンロードセクションにてご用意しております。

ATOM インクリメンタルエンコーダの概要

測定したい動作の種類

リニア

スケールタイプスケール名精度

スケールピッチ

熱膨張率 (20℃時)

長さ

ステンレススチールテープ

RTLF リニアスケール

RTLF

20µm: ±5µm/m

40µm (高精度): ±5µm/m
40µm: ±15µm/m

20µm/40µm約 10.6m/m/℃最長 10m (10m 超も対応可)

ガラススケール

RCLC リニアスケール

RCLC±3µm/m20µm/40µm約 8µm/m/℃最長 130mm

スリムステンレススチールテープスケール

RKLC リニアスケール

RKLF-S

20µm: ±5µm/m

40µm (高精度): ±5µm/m

40µm: ±15µm/m

20µm/40µm

機材の熱膨張率と同じ (両端をエンドクランプで機材に固定時)

最長 10m (10m 超も対応可)

パーシャルアーク

スケールタイプスケール名精度

スケールピッチ

熱膨張率 (20℃時)

長さ

スリムステンレススチールテープ

RKLC パーシャルアークスケール

RKLF-S

±15µm/m

40µm

10.1±0.2µm/m/℃

最長 10m (10m 超も対応可)

ロータリ

スケールタイプスケール名

目盛精度

スケールピッチ

熱膨張率 (20℃時)

ディスク外径

ガラスディスク

RCDM ディスク

RCDM

±0.5µm (ø100mm 以下のディスク)

±0.7µm (ø100mm 超のディスク)

20µm/40µm

約 8µm/m/℃

17~108m

CENTRUM ステンレススチールディスク

CENTRUM™ ディスクスケール

CSF40±0.5µm

40µm

15.5±0.5µm/m/℃

取付け方法:

ねじ: 38.4mm~120mm

クランプ: 31mm~120mm

他のサイズについては、お問い合わせください。

主な特長

小型化のイメージ

超小型アナログ

スペースが限られた場所に最適な超小型アナログエンコーダです。

FPC のイメージ

FPC タイプ

薄型の FPC タイプもご用意しております。

信頼性のイメージ

高い精度の位置測定

独自のオプチカルフィルタ機構で、高い信号安定性と汚れ耐性を実現しています。

ATOM は、我々が求める、高性能、低ノイズ、軽量といったすべてを満たしています。競合品と比べても、間違いなく ATOM がベストです。レニショーさんの納品リードタイムとアフターサービスにも非常に満足しています。

TPC Motion 社 (韓国)

高度診断ツール ADTpro-100 (アクセサリ)

白い土台の上の ADTpro-100 高度診断ツール

ADTpro-100 は、タッチスクリーンを搭載したスタンドアロンツールです。システムのセットアップや計画的なメンテナンスに便利で、以下のような特徴があります。

  • PC や周辺機器がなくてもエンコーダの情報をリアルタイムに表示できます。
  • プラグ&プレイで簡単に使えて、システムのセットアップやキャリブレーションに役立ちます。
  • ADT View と接続、通信できます。また、ADTpro-100 の更新は ADT View を介して行います。
ADTpro-100 は、システムの最適化や診断に便利なツールで、特にリードヘッドのセットアップ LED を視認できない場合などに有効です。スタンドアロンでもインライン (リードヘッドとコントローラの間に接続) でも使用できます。

他のオープンタイプ光学式エンコーダもご覧ください。