ナビゲーションのスキップ

モーションコントロールにエンコーダを使うメリット

レニショー光学式エンコーダを位置フィードバックで使うメリット

レニショーのポジションエンコーダが、お客様が抱える測定の課題を解決します。自動化に関わる幅広い条件にお応えします。モーションコントロールにエンコーダを使うメリットには、以下のようなことが挙げられます。

  • 高精度
  • 簡単取付け
  • 高信頼性
  • 低周期誤差
  • 高速動作
  • 非接触設計
  • 相対位置測定と絶対位置測定
  • オープンタイプとクローズドタイプ

エンコーダは、正確な位置測定を行うコンポーネントとして、幅広い分野や産業で用いられています。レニショーでは、アブソリュート方式とインクリメンタル方式のエンコーダをご用意しております。位置測定やモーションコントロールに関する課題に合わせて、適宜ご利用ください。

レニショー光学式エンコーダの採用例

レニショー光学式エンコーダのケーススタディ

レニショーエンコーダは多数のお客様から評価いただいています。エレクトロニクスや精密製造、航空機、医療などでの使用例をケーススタディやアプリケーションノートにて紹介しております。

ケーススタディおよびアプリケーションノート

オレンジのレニショーロゴが側面に付いた白色のロボットアームとレニショープローブ

業界でのエンコーダのトレンドについての記事をご用意しております。レニショーのエンコーダ技術やエンコーダ製品、業界情報、レニショーエンコーダの強みなどについてご覧ください。

光学式エンコーダの技術記事

ATOM を扱う青い手袋を着用した手

レニショー光学式エンコーダの最新テクニカルホワイトペーパーのダウンロードはこちら。リニアエンコーダの熱膨張やロータリエンコーダの精度、安全仕様や振動耐性などをホワイトペーパーでは論じています。

光学式エンコーダのホワイトペーパー

ケーススタディでは、幅広い産業でのレニショーエンコーダの使用例を紹介しております。

  • 半導体分野では、アブソリュートエンコーダがウェハのアセンブリ/梱包装置で使われています。セットアップ LED を見ながら簡単に取り付けることができるため、コストの削減と製造の効率化に貢献しています。
  • 天文台の天体望遠鏡の軸にもエンコーダが使われており、望遠鏡の位置や速度、方向を測定しています。ステンレススチールのリニアスケールを使ったスムーズな速度制御が、天体望遠鏡の向きの高精度な制御に貢献しています。
  • 真空環境での位置測定でも、超高真空用のインクリメンタルエンコーダが採用されています。
半導体プロセス用の真空ステージ
  • マルチアクシスロータリテーブルやサーボモータの生産の効率化に、ロータリアブソリュートエンコーダが貢献しています。機械停止後でも、位置を消失することなく再始動可能です。
  • 工具研削盤の過酷な環境ではクローズドタイプエンコーダが活躍しています。加工精度が向上し、プロセスが安定することで、生産性の向上と工作機械パフォーマンスの最適化が図れます。
航空機の着陸装置の PAS アンテナとジンバルアセンブリ
  • フラットパネルディスプレイ (FPD) 産業の精密装置ではダイレクトドライブ (DD) モータが使われています。サイズ、重量、パフォーマンスそして信頼性という点で十分な位置フィードバック性能を満たすことができるのが、超小型エンコーダです。
  • 科学の分野では、真空ステージに超高真空対応のエンコーダが採用されています。(IRELEC)
  • 航空機用レーダーシステムや無線通信システムは軽量さとコンパクトさ、さらには高性能が求められます。同時に、組立ての容易さも必要な要素です。通信装置やレーダー機器において重要なコンポーネントであるエンコーダには、高い信頼性が求められます。故障すると人の命にも関わることがあるためです。
  • 表面実装技術 (SMT) へのエンコーダシステムの選定時、スケールの熱特性は重要な検討事項です。フローティングスケールなら、機材とほぼ同等の熱膨張率を有するため、機材と同じように伸縮します。
  • 医療機器分野では、デジタルスライドスキャナにエンコーダが組み込まれており、コントローラにフィードバックを送っています。精度を落とさずに動作の高速化が可能になり、顕微鏡写真の撮影の自動化レベルが上がります。

インクリメンタルやアブソリュート、リニアやロータリ、パーシャルアークなど、レニショー光学式エンコーダは幅広いラインナップを取りそろえております。

 

セールスチームに問合せ

詳細については、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。

loading