ナビゲーションのスキップ

RESOLUTE™ ETR アブソリュートエンコーダシステム with REXA30 ロータリ (角度位置決め用) リング

機能

  • シリアルインターフェース: BiSS® C
  • リードヘッドサイズ: 36×16.5×17.2mm
  • 最高分解能 32bit/回転
  • 最高速度 8,500rev/min
  • 動作温度-40℃~+80℃
  • 取付け後精度: 最高±1arc 秒
  • サイドケーブルタイプもラインナップ

メリット

  • 厚いリング
  • 優れたモーションコントロール性能
  • 広い取付け公差
  • 高い位置決め安定性を実現する 10nm 未満のジッタ
  • スムーズな速度制御を実現する±40nm の周期誤差
  • 高度診断ツールにも対応

ウェブサイトバナー用透明パッチ

RESOLUTE ETR とは

RESOLUTE ETR (Extended Temperature Range: 拡張温度範囲) は、汚れに対する高い耐性と優れた仕様を備えた、まったく新しい光学式アブソリュートファインピッチエンコーダシステムです。8,500rev/min で 32bit の分解能を実現した、世界初の光学式アブソリュートエンコーダです。

画期的なファインピッチの RESOLUTE アブソリュート角度位置決め用エンコーダの利点を、条件の厳しい低温環境で活用できるようにしたものです。結露のない環境での-40℃まで動作保証されており、科学研究、防衛、航空宇宙などの過酷な用途に最適です。

REXA30 リングとは

REXA30 は、円周上に 30µm ピッチの絶対目盛りが刻まれたステンレススチールリングです。厚めの断面設計になっているため、偏心を除くあらゆる取付け誤差を最小に抑えることができ、偏心も DSi (デュアルシグナルインターフェース) と 2 個のリードヘッドの平均値を使用することで簡単に補正できます。最高±1arc 秒の取付け後精度と、優れた繰り返し精度を備えており、結合部がないためカップリングロスの影響を受けません。
REXA30 には各種サイズ (Ø52mm~Ø417mm) を用意しています。いずれも、内径が大きい中空構造であるため、装置へさまざまな方法で取付けできます。さらに非接触式のため、従来の密閉式のエンコーダに見られるバックラッシュ、シャフトのねじれ、その他のメカニカルなヒステリシス誤差の影響を受けません。

このエンコーダシステムのメリット

トラブルシューティングとトラブル解決が簡単

高度診断ツール ADTa-100 で、RESOLUTE™ リードヘッド (ADT マーク付き) からさまざまなリアルタイムデータを取得できます。取得したデータは、ソフトウェアの ADT View で表示します。システムのセットアップには、リードヘッド内蔵のセットアップ LED で十分なことがほとんどですが、通常よりも取付け条件が難しい場合に高度診断ツールが有効です。また、高度診断ツールは、エンコーダパフォーマンスの確認やシステムのトラブルシューティングにも活用できます。

ETR (Extended Temperature Range: 拡張温度範囲)

RESOLUTE ETR アブソリュートエンコーダは頑丈なステンレススチールスケールを使用し、高い振動耐性を備えており、過酷な環境にも耐えられるように設計されています。また、回転軸における超高速性と高信頼性といった優れた測定性能を発揮します。

広い取付け公差

RESOLUTE は、2 本のトラック (インクリメンタル 1 本、アブソリュート 1 本) を横に並べて配置する従来の方法を採用していないため、ヨー方向のわずかな角度のずれによる位相ずれの問題が発生しません。絶対位置と位相情報を 1 点のコードにまとめた、単一トラックの光学式アブソリュートスケールを採用することで、広い取付け公差 (ヨー公差±0.5°) を実現しています。短時間で取り付けでき、また、軸が静止する場合でも動く場合でも長期にわたって優れた信頼性を確保しています。さらに、取付けの精度を簡単に診断するためにセットアップ LED がリードヘッドに組み込まれています。

高度診断ツール ADTa-100 (アクセサリ)

高度診断ツール ADTa-100

RESOLUTE (ADT マーク付き) は 高度診断ツールと ADT View ソフトウェアに対応しています。取付けや診断が難しい場合に役に立つ、エンコーダのさまざまなデータをリアルタイムで取得できます。ソフトウェアのインターフェースは直感的な作りになっています。また、下記の機能が使用できます。

  • リモートキャリブレーション
  • 軸のフルストロークにわたる信号の最適化
  • エンコーダ位置をデジタル表示 (スケールに対する相対位置)
  • データのエクスポートと保存
  • 原点の設定
シリアルインターフェース説明データシート対応製品
BiSS C

レニショーアブソリュートエンコーダは、BiSS C (単一方向) オープンプロトコルに対応しています。BiSS C は高い加速度、スムーズな速度制御、優れた繰り返し精度、確実な位置決めの安定性が求められる動性の高い軸に最適な高速シリアルインターフェースです。
BiSS C 対応の RESOLUTE には、各種業界標準コントローラ、ドライバ、DRO、PC カウンタカードを使用できます。またリニアシステムとロータリシステムのどちらの仕様のものもご用意しています。

RESOLUTE BiSS C

BiSS C 対応製品ページ

技術仕様

対応スケール

絶対位置コードの超高精度ステンレススチールリング

リードヘッドサイズ (長さ×幅×厚さ)

36mm×16.5mm×17.2mm

スケールピッチ

公称 30µm

熱膨張率 (20℃時)15.5±0.5µm/m/℃

リング外径

52mm~417mm

取付け精度 (2 個のリードヘッドを使用時)

(直径≥100mm)±1arc 秒

(直径 75mm)±1.5arc 秒

(直径≤57mm)±2arc 秒

最高速度

(詳細はデータシート参照)

8,500rev/min (52mm リングの場合)

シリアルインターフェース†

BiSS C

分解能

BiSS C: 18bit、26bit、32bit

周期誤差

±40nm

電気接続

ケーブル長 0.5m~10m、D サブコネクタ (9 ピンまたは 15 ピン)、フライングリード

電源

5V±10%、250mA@5V (終端)

振動 (動作時)

最大 300m/s2@55Hz~2,000Hz

衝撃 (非動作時)

1,000m/s2、6ms、½ sine

動作時温度

-40℃~+80℃

防水防塵性能

IP64

詳細については、データシートを参照してください。

他のシリアルインターフェースも随時追加しています。