ATOM DX™ インクリメンタルエンコーダシステム with CENTRUM™ CSF40 ロータリ (角度位置決め用) ディスク
機能
- リードヘッドから直接デジタル出力
- リードヘッドサイズ: 20.5×12.7×10.85mm (上面接続タイプは 20.5×12.7×7.85mm)
- 最高分解能 5nm
- 最高速度 20m/s
- ステンレススチール自動芯出しディスク
メリット
- 小型
- インターフェース別途不要
- オプティカルフィルタ機構で汚れに対する高い耐性を確保
- 高度診断ツールで簡単トラブルシューティング
- 画期的なアライメント用円弧部が付いた堅牢な金属製ディスク
- 取付け方法はねじまたはクランプの 2 通り
- 簡単取付け

ATOM DX とは
ATOM DX は、デジタル信号をリードヘッドから出力する、レニショー最小の光学式インクリメンタルエンコーダです。位置フィードバック、内挿分割処理、オプティカルフィルタ機構を、超小型パッケージに実装しています。
アクセサリの 高度診断ツール ADTi-100 とソフトウェア ADT View を介して、要件の厳しいモーションコントロールシステムにおけるエンコーダセットアップの最適化や現場での診断やトラブルシューティングに役立つ詳細情報を取得できます。
CENTRUM に使用できる ATOM DX には、ケーブルタイプと上面接続タイプとがあります。また、スケールピッチは 40µm で、分解能は 5nm までご用意しています。
CENTRUM™ CSF40 とは
CENTRUM CSF40 は、ステンレススチール製のディスクスケールです。ディスク中心を取付け先のシャフトの中心と自動でそろえるための画期的なアライメント用円弧部を組み込んでいるため、パフォーマンス向上の効果が見込めます。
CENTRUM 自動芯出しディスクスケールは、簡単に 1 回でミスなく取り付けられます。ダイヤルゲージなどは必要ありません。
頑丈なステンレススチール製のため、清掃が簡単です。
CENTRUM のインクリメンタル目盛りのピッチは 40µm で、サイズと取付け方法については複数のオプションをご用意しています。カスタムサイズについては、レニショーまでお問い合わせください。
このエンコーダシステムのメリット
省スペース用超小型エンコーダ
ATOM DX は 20.5mm×12.7mm×7.85mm という小型なため、極めてスペースが限られている場合でも取付け可能です。ケーブルタイプと上面接続タイプがあります。
トラブルシューティングとトラブル解決が簡単
高度診断ツールは ATOM DX リードヘッドからさまざまなリアルタイムデータを取得します。取得したデータは、ソフトウェアの ADT View で表示します。システムのセットアップには、リードヘッド内蔵のセットアップ LED で十分なことがほとんどですが、通常よりも取付け条件が難しい場合に高度診断ツールが有効です。また、高度診断ツールは、エンコーダパフォーマンスの確認やシステムのトラブルシューティングにも活用できます。
頑丈で自動芯出しが可能なディスク
取付け先を変更しても再現性良く取付けが可能です。また常に、簡単に 1 回でミスなく取り付けられます。
アライメント用の円弧部が組み込まれており、この円弧部によって、スケール製造時やディスク取付け時に適切な位置決めが行われ、取付け先シャフトの中心とのアライメントが確保されます。
高度診断ツール ADTi-100 (アクセサリ)

ATOM DX エンコーダシステムは 高度診断ツール ADTi-100 とソフトウェアの ADT View に対応しています。取付けや診断が難しい場合に役に立つ、エンコーダのさまざまなデータをリアルタイムで取得できます。ソフトウェアのインターフェースは直感的な作りになっています。また、下記の機能が使用できます。
- リモートキャリブレーション
- 軸のフルストロークにわたる信号の最適化
- リファレンスマークの表示
- エンコーダ位置をデジタル表示 (スケールに対する相対位置)
- 時間 v.s. 速度グラフのモニタリング
- データのエクスポートと保存
技術仕様
対応スケール | ステンレススチールディスク |
リードヘッドサイズ (長さ×幅×厚さ) | ケーブルタイプ: 20.5mm×12.7mm×10.85mm 上面接続タイプ: 20.5mm×12.7mm×7.85mm |
スケールピッチ | 40µm |
熱膨張係数 | 15.5±0.5µm/m/℃ |
ディスク外径 | 取付け方法: ねじ: 38.4mm~120mm クランプ: 31mm~120mm 他のサイズについては、お問い合わせください。 |
ラインカウント | 取付け方法: ねじ: 2 482~9 142 クランプ: 1 900~9 142 |
リファレンスマーク | 単一リファレンスマーク |
目盛精度 | ±0.5µm |
取付け精度 | <±10µm (推奨取付け時) |
取付け時偏心 | 平均 <±5µm |
シャフト直径 | 取付け方法: ねじ: 7mm~88.6mm クランプ: 7mm~96mm |
最高速度 | 最高 20m/s (詳細はデータシート参照) |
周期誤差 | <±120nm |
動的信号制御 | オートゲインコントロール、オートオフセットコントロールなどの、さまざまな作動条件で最適性能を達成するためのリアルタイム信号適正化処理 |
インクリメンタル信号 | 分解能 10µm~5nm (詳細はデータシート参照) |
電気接続 | ケーブルタイプ: 0.2m、0.5m、1m、1.5m、2m、3m、D サブコネクタ (9 および 15 ピン) |
電源 | 5V-5/+10%、平均 <200mA 完全終端 |
振動 (動作時) | 最大 100m/s²@55Hz~2,000Hz、3 軸 |
衝撃 (動作) | 500m/s²、11ms、½ sine、3 軸 |
動作時温度 | 0℃~+70℃ |
防水防塵性能 | IP40 |
詳細については、データシートを参照してください。