EVOLUTE™ 光学式アブソリュートエンコーダシリーズ
EVOLUTE は、広い取付け公差、高い汚れ耐性を備えた光学式アブソリュートエンコーダです。電源 ON と同時の位置取得、なめらかな速度制御、高い位置安定性といった特徴について紹介いたします。
絶対値測定を簡単に
EVOLUTE は、RESOLUTE™ にも搭載されている業界で評価を得たアブソリュート技術をベースに開発された光学式アブソリュートエンコーダです。対応スケールピッチは 50µm で、広い取付け公差と汚れに対する高い耐性、汎用的な仕様といった特徴があります。
画期的な画像処理アルゴリズムと汚れに強い内部コンポーネントにより、安定した動作が可能です。
EVOLUTE の最高分解能は 50nm、最高速度は 100m/s です。リニアシステムで使用可能で、複数のシリアルインターフェースに対応しています。
- BiSS® C (単一方向) と対応コントローラ
- FANUC (α および αi)
- Mitsubishi (J4 および J5 シリーズのサーボドライバ、工作機械用の MDS-D2、DH2、DM2 および DJ ドライバ)
- Panasonic (A5 および A6 シリーズ)
- Siemens DRIVE-CLiQ®
- Yaskawa (Sigma-5 および Sigma-7 SERVOPACK)
どのタイプも (ADT ロゴつき) アクセサリの 高度診断ツール ADTa-100 と ADT View ソフトウェアに対応しているため、最適化や現場でのトラブルシューティングに活用できるエンコーダデータをリアルタイムで取得できます。
データシートおよび技術資料
データシートやインストレーションガイドといった EVOLUTE シリーズの技術仕様に関する資料については、技術資料のダウンロードセクションにてご用意しております。
直線動作の測定
スケールタイプ | スケール名 | 精度 | スケールピッチ | 熱膨張率 (20℃時) | 長さ |
ステンレススチールテープ
| RTLA50 | ±10µm/m | 50µm | 10.1±0.2µm/m/℃ | 最長 10,020mm |
ステンレススチールテープスケール
| RTLA50/FASTRACK™ | ±10µm/m | 50µm | 10.1±0.2µm/m/℃ | 最長 10,020mm |
主な特長

汎用的なパフォーマンス
周期誤差は±150nm、ノイズ (ジッタ) は 10nm RMS 未満です。

簡単取付け
50µm ピッチの目盛りを刻んだシングルトラックスケールの採用により、500µm という取付け公差 (取付け高さ) を実現しています。
高度診断ツール ADTa-100 (アクセサリ)

EVOLUTE リードヘッドは、高度診断ツール ADTa-100 とソフトウェアの ADT View に対応しています。取付けや診断が難しい場合に役に立つ、エンコーダのさまざまなデータをリアルタイムで取得できます。またソフトウェアは直感的に使用できるインターフェースになっています。
- リモートキャリブレーション
- 軸のフルストロークにわたる信号の最適化
- エンコーダ位置をデジタル表示 (スケールに対する相対位置)
- データのエクスポートと保存
- 原点の設定
他のオープンタイプ光学式エンコーダもご覧ください。