ATOM DX™ インクリメンタルエンコーダシステム with RCDM ロータリ (角度位置決め用) リング
機能
- リードヘッドから直接デジタル出力
- リードヘッドサイズ: 20.5×12.7×10.85mm (上面接続タイプは 20.5×12.7×7.85mm)
- 最高分解能 2.5nm
- 最高速度 20m/s
メリット
- 小型
- インターフェース別途不要
- オプティカルフィルタ機構で汚れに対する高い耐性を確保
- トラブルシューティングや取付けに役立つ、高度診断ツールに対応
- コンパクトな回転軸用ディスクエンコーダ
![ウェブサイトバナー用透明パッチ](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
ATOM DX とは
ATOM DX は、デジタル信号をリードヘッドから出力する、レニショー最小の光学式インクリメンタルエンコーダです。位置フィードバック、内挿分割処理、オプティカルフィルタ機構を、超小型パッケージに実装しています。
アクセサリの 高度診断ツール ADTi-100 とソフトウェア ADT View を介して、要件の厳しいモーションコントロールシステムにおけるエンコーダセットアップの最適化や現場での診断やトラブルシューティングに役立つ詳細情報を取得できます。
最高分解能は 2.5nm で、多種多様な構成に対応可能です。
ATOM DX にはケーブルタイプと上面接続タイプがあり、20µm または 40µm ピッチのスケールと使用します。
RCDM ディスクとは
RCDM は、表面に直接目盛りを刻んだガラスディスクです。1 個のリファレンスマークと光学式アライメントバンドを実装しています。光学式アライメントリングは、アライメント誤差の低減や、取付け精度の向上に使用します。
20µm ピッチと 40µm ピッチの 2 種類のタイプと、それぞれに各種サイズ (20µm: Ø30mm~Ø108mm、40µm: Ø17mm~Ø108mm) をラインナップしています。
さらに非接触式のため、従来の密閉式のエンコーダに見られるバックラッシュ、シャフトのねじれ、その他のメカニカルなヒステリシス誤差の影響を受けません。
このエンコーダシステムのメリット
省スペース用超小型エンコーダ
ATOM DX は 20.5mm×12.7mm×7.85mm という小型なため、極めてスペースが限られている場合でも取付け可能です。ケーブルタイプと上面接続タイプがあります。
トラブルシューティングとトラブル解決が簡単
高度診断ツールは ATOM DX リードヘッドからさまざまなリアルタイムデータを取得します。取得したデータは、ソフトウェアの ADT View で表示します。システムのセットアップには、リードヘッド内蔵のセットアップ LED で十分なことがほとんどですが、通常よりも取付け条件が難しい場合に高度診断ツールが有効です。また、高度診断ツールは、エンコーダパフォーマンスの確認やシステムのトラブルシューティングにも活用できます。
高性能
最高分解能 2.5nm、低周期誤差、低ジッタの ATOM DX は、高性能なエンコーダです。リードヘッドからのデジタル信号出力と市場での高い実績を誇るレニショーのオプティカルフィルタ機構を実装しており、今日のモーションシステムにとっての強力な基盤となります。
高度診断ツール ADTi-100 (アクセサリ)
![VIONiC 高度診断ツール](/media/img/gen/feda99cb8d944e5e93a873f0d2ac164e.jpg)
ATOM DX エンコーダシステムは 高度診断ツール ADTi-100 とソフトウェアの ADT View に対応しています。取付けや診断が難しい場合に役に立つ、エンコーダのさまざまなデータをリアルタイムで取得できます。ソフトウェアのインターフェースは直感的な作りになっています。また、下記の機能が使用できます。
- リモートキャリブレーション
- 軸のフルストロークにわたる信号の最適化
- リファレンスマークの表示
- エンコーダ位置をデジタル表示 (スケールに対する相対位置)
- 時間 v.s. 速度グラフのモニタリング
- データのエクスポートと保存
技術仕様
対応スケール | ガラスディスク |
リードヘッドサイズ (長さ×幅×厚さ) | ケーブルタイプ: 20.5mm×12.7mm×10.85mm 上面接続タイプ: 20.5mm×12.7mm×7.85mm |
スケールピッチ | 20µm と 40µm |
熱膨張係数 | 約 8µm/m/℃ |
ディスク外径 | 20µm: 30mm~108mm 40µm: 17mm~108mm これより大きなサイズについては、レニショーにお問い合わせください。 |
ラインカウント | 20µm: 4 096~16 384 40µm: 1 024~8 192 |
リファレンスマーク | 単一リファレンスマーク |
目盛精度 | ±0.5µm (ø100mm 以下のディスク) ±0.7µm (ø100mm 超のディスク) |
最高速度 | 最高 20m/s (詳細はデータシート参照) |
周期誤差 | 20µm タイプ: 平均±75nm 未満 40µm タイプ: 平均±120nm 未満 |
動的信号制御 | オートゲインコントロール、オートオフセットコントロールなどの、さまざまな作動条件で最適性能を達成するためのリアルタイム信号適正化処理 |
インクリメンタル信号 | 分解能 10µm~2.5nm (詳細はデータシート参照) |
電気接続 | ケーブルタイプ: 0.2m、0.5m、1m、1.5m、2m、3m、D サブコネクタ (9 および 15 ピン) |
電源 | 5V-5/+10%、平均<200mA 完全終端、3 軸 |
振動 (動作時) | 最大 100m/s²@55Hz~2,000Hz、3 軸 |
衝撃 (動作) | 1,000m/s²、6ms、½ sine、3 軸 |
動作時温度 | 0℃~+70℃ |
防水防塵性能 | IP40 |
詳細については、データシートを参照してください。