光学式エンコーダ用高度診断ツール
取付け作業を最適化
高度診断ツール ADTi-100、ADTa-100 および ADTpro-100 は、レニショーの各光学式エンコーダからリアルタイムデータを取得するツールです。取得したデータは、ADTpro-100 上の画面や、Windows™ タブレットや PC 上の ADT View に表示されます。
通常はリードヘッドのセットアップ LED だけでエンコーダのセットアップを行えますが、難しい場面では高度診断ツールが便利です。高度診断ツールからはエンコーダのパフォーマンスについてもわかるので、トラブルシューティングの場面でも役に立ちます。
ADTi-100/ADTpro-100 は、インクリメンタルリードヘッドとモーションコントローラの間でインライン接続して、エンコーダのリアルタイムの状態をモニタリングすることができます。
高度診断ツールでエンコーダパフォーマンスを改善
高度診断ツールが取付け作業にどのように役に立つのかを、以下の動画でご紹介します。
高度診断ツールのメリット
光学式エンコーダには 3 種類の高度診断ツールをご用意しており、インクリメンタルとアブソリュートのタイプによって使用できるモデルが異なります。
ADTi-100
ADTi-100 は、レニショーの光学式インクリメンタルエンコーダ用の高度診断ツールです。ADT View と組み合わせて、リードヘッドから出力される信号を視覚的に確認できます。
- 各種信号: 位置信号の強度、リファレンスマークの出力、リミットスイッチの出力を確認できます。また、システムのキャリブレーションにも使用できます。
リサジュの表示: リードヘッドから出力される信号のクオリティを確認できます。
・ 位置と信号強度の関係 - 軸のフルストロークにわたって位置と信号強度の関係を表示できます。取付け状態の最適化、診断、現場修理後の確認などに役立ちます。
・ 速度 - システムの現在速度を確認できます。
・ デジタル表示 - 位置情報を数値で表示できます。
ADTa-100
ADTa-100 には 7 個の多色 LED が搭載されています。この LED から信号強度がわかるため、PC がなくてもセットアップの状態を簡単に確認することができます。ADTa-100 を Windows PC と接続することで、レニショーアブソリュートエンコーダリードヘッドの出力状態を ADT View で確認することができます。
- デジタル表示: 位置情報をデジタル数値で表示できます。
- 位置と信号強度の関係: 軸のフルストロークにわたって位置と信号強度の関係を表示できます。取付け状態の最適化、診断、現場修理の実施確認などに役立ちます。
- ゼロ機能のあるシリアルインターフェースは、ADT View から起動できます。
ADTpro-100 (販売開始前)
ADTpro-100 はカラーのタッチスクリーンを搭載したツールです。外部機器に接続しなくてもエンコーダの情報をツール上で確認できます。セットアップ用機器は他には不要です。ADTpro-100 は、レニショーの光学式インクリメンタルエンコーダに対応しています。
・ USB ポート経由で、ADT View に大画面表示することもできます。
・ カメラや無線通信機能は搭載していないため、アクセス制限がかけられた作業エリアでも問題なく持ち込んで使用できます。
互換性と主な機能
対応リードヘッドと主な機能 | ADTi-100 (パーツ No.: A-6195-0100)
| ADTa-100 (パーツ No.: A-6525-0100)
| ADTpro-100 (販売開始前) (パーツ No.: A-6647-0100) |
TONiC™ | |||
ATOM™ | |||
QUANTiC™ | |||
VIONiC™ | |||
ATOM DX™ | |||
RESOLUTE™ | |||
EVOLUTE™ | |||
FORTiS™ | |||
ADT View との連携 |
| ||
スタンドアロン (PC 不要) |
|
ADT View の概要
ADT View は、高度診断ツールから取得したリアルタイムデータを表示するソフトウェアです。直感的に操作できるインターフェースが特徴です。高度診断ツールから取得した情報を表示し、データのエクスポートや保存などが行えます。
![ADT - ソフトウェアキャリブレーション](/media/img/gen/35ba14ca277c4325b609330f92e8a115.jpg)
ソフトウェアダウンロードとリリースノート
ソフトウェア | ダウンロードバージョン | 対応エンコーダシステム | 診断ツール | ダウンロード用リンク |
ADT View | 3.12.0.0 | QUANTiC、ATOM DX、VIONiC、RESOLUTE、EVOLUTE、FORTiS | ADTi-100、ADTa-100 |
資料のダウンロード
- データシート: Advanced Diagnostic Tool ADTi-100
- データシート: Advanced Diagnostic Tool ADTa-100
- Flyer: ADTpro-100 Advanced Diagnostic Tool [en]
- ユーザーガイド: 高度診断ツール および ADT View ソフトウェア
- クイックスタートガイド: 高度診断ツール (ADT) ソフトウェア - クイックスタートガイド
- CAD model: Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 [gen]
- CAD model: Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 [gen]