VIONiC™ インクリメンタルエンコーダシステム with RTLC20 リニアスケール
機能
- リードヘッドから直接デジタル出力
- リードヘッドサイズ: 35×13.5×10mm
- 最高分解能 2.5nm*
- 最高速度 12m/s
- 超低周期誤差: 平均±15nm* 未満
- IN-TRAC™ オプティカルリファレンスマーク
- デュアルリミット
メリット
- インターフェース別途不要
- 高度診断ツールに対応
- 使い勝手がよく、頑丈なテープスケール
- ガイド式のスケールシステムで、スケールの簡単な取付けと交換が可能
VIONiC とは
VIONiC は、市場で高く評価されているフィルタリング機構と信号処理機能を搭載し、高い測定パフォーマンスを有するエンコーダです。
リードヘッドから直接デジタル出力を行うのが特徴です。超低周期誤差と汚れに対する優れた耐性を実現し、追加アダプタや個別インターフェースが不要になっています。また、高い性能だけでなく、省スペース性に優れたコンパクトさも兼ね備えています。
リニア、パーシャルアーク、ロータリの各種システムを構築可能です。
また、直感的に使用できる自動キャリブレーションモードが搭載されており、簡単に取り付けられます。さらに、高度診断ツール ADTi-100 (アクセサリ) を使用してリアルタイムにエンコーダのデータを得ることもできます。
RTLC20 スケールとは
RTLC20 は、ユーザー側で位置選択可能な IN-TRAC リファレンスマークを実装し、20µm ピッチの目盛りが刻まれた薄型のステンレススチールテープスケールです。精度は±5µm/m で、最大長は 10m です (10m 超も要望に応じ対応可)。取付け方法には 2 種類あります。どちらの方法でも、機材に影響されない熱膨張率を確保しつつ簡単に取り付けられます。
FASTRACK™ スケールガイドシステムを使用するのが RTLC20 です。このシステムでは、取付け穴が不要で、短時間で簡単にスケールの経路を敷設できます。位置合わせのためのスペーサを外して、テープスケールを経路に挿入します。
RTLC20-S の貼付けには、両面テープを使用します。両面テープは、機材に影響されない熱膨張率を維持できるように製造されています。
なお、どちらのスケールタイプにしても、1 箇所をクランプ固定して基準位置を配置して、取付けを完了します。
このエンコーダシステムのメリット
レニショーにおける最高性能の光学式インクリメンタルエンコーダ
VIONiC は高速動作と高分解能を兼ね備えたエンコーダです。高度な内挿分割チップを内蔵し、分解能 2.5nm を達成しています。あらゆる場面で高い精度と繰り返し精度を発揮できます。最高クロックレートは 50MHz で、最高速度 12m/s での動作が可能です。分解能 0.1µm では 3.63m/s が可能で、要求が厳しい製造プロセスに理想的です。
トラブルシューティングとトラブル解決が簡単
取付けが難しい場合や現場でのトラブルシューティング用に、エンコーダのリアルタイムデータを取得できる高度診断ツール ADTi-100 と ADT View ソフトウェアをご用意しています。リードヘッドが機械に隠れている場合に非常に便利で、機械を止めずに診断することも可能になります。またソフトウェアは直感的に使用できるインターフェースになっています。
- リモートキャリブレーション
- 軸のフルストロークにわたる信号の最適化
- リードヘッドピッチの表示
- リミットおよびリファレンスマーク位置の表示
- エンコーダ位置をデジタル表示 (スケールに対する相対位置)
- 時間 v.s. 速度グラフのモニタリング
- データのエクスポートと保存
取外しが簡単なスケール
RTLC20/FASTRACK は、輸送時に機械を解体する必要がある場合や、スケールを取り付けなおしたい場合に最適です。作業スペースが制限されていても、スケールを抜いて短時間で交換でき、機械のダウンタイムを短縮できます。
高度診断ツール ADTi-100 (アクセサリ)
VIONiC エンコーダシステムは、高度診断ツール ADTi-100 とソフトウェアの ADT View に対応しています。取付けや診断が難しい場合に役に立つ、エンコーダのさまざまなデータをリアルタイムで取得できます。またソフトウェアは直感的に使用できるインターフェースになっています。
- リモートキャリブレーション
- 軸のフルストロークにわたる信号の最適化
- リードヘッドピッチの表示
- リミットおよびリファレンスマーク位置の表示
- エンコーダ位置をデジタル表示 (スケールに対する相対位置)
- 時間 v.s. 速度グラフのモニタリング
- データのエクスポートと保存
技術仕様
対応スケール | RTLC20/FASTRACK: ガイド固定とステンレススチールテープスケール RTLC20-S: FASTRACK を使用せずに機材に直接取り付ける、両面テープ式ステンレススチールテープスケール |
リードヘッドサイズ (長さ×幅×厚さ) | 35mm×13.5mm×10mm |
スケールピッチ | 20µm |
熱膨張率 (20℃時) | 10.1±0.2µm/m/℃ |
精度等級 (20℃時) | ±5µm/m |
リファレンスマーク | RTLC20 または RTLC20-S に埋め込まれた IN-TRAC リファレンスマーク 複数のリファレンスマークから使用するリファレンスマークをセレクタで選択 |
リミットスイッチ | デュアルリミット |
スケール長 | FASTRACK: 100mm~25,000mm RTLC20/RTLC20-S: 20mm~10,000mm (>10,000mm 超も対応可) |
最高速度 | 最高 12m/s (詳細はデータシート参照) |
周期誤差 | 平均±15nm 未満* |
動的信号制御 | オートゲインコントロール、オートバランスコントロール、オートオフセットコントロールなどのリアルタイム信号適正化処理 |
インクリメンタル信号 | 分解能 5µm~2.5nm (詳細はデータシート参照) |
電気接続 | ケーブル長 0.5m、1m、1.5m、3m、5m、10m: D サブコネクタ (9 および 15 ピン) |
電源 | 5V-5%/+10% |
振動 (動作時) | 最大 100m/s2@55Hz~2,000Hz |
衝撃 (非動作時) | 500m/s2、11ms、½ sine、3 軸 |
動作時温度 | 0℃~+70℃ |
防水防塵性能 | IP40 |
*<±10nm の周期誤差は、セットアップが最適な場合の値です。詳細については、レニショーまでお問い合わせください。
詳細については、データシートを参照してください。