다양한 옵티컬 엔코더 스케일
리니어 스케일
RTL(스테인리스 강철 테이프)
스케일 명칭 | 정확도 | 스케일 피치 | 열팽창 계수(20 °C에서) | 제공되는 길이 | 판독 헤드 호환성 |
RTLF-S | 20 μm: ±5 μm/m 40 µm(고정밀도): ±5 µm/m 40 μm: ±15 μm/m | 20 µm/40 µm | 10.1 ±0.2 µm/m/°C | 최대 10 m(요청 시 10 m 이상 제공) | ATOM, ATOM DX |
RTLC-S ![]() | 20 μm: ±5 μm/m 40 µm(고정밀도): ±5 µm/m 40 μm: ±15 μm/m | 20 µm/40 µm | 10.1 ±0.2 µm/m/°C | 최대 10 m(요청 시 10 m 이상 제공) | |
RTLA-S ![]() | 30 μm: ±5 µm/m | 30 µm/50 µm | 10.1 ±0.2 µm/m/°C | RESOLUTE: 최대 21 m EVOLUTE: 최대 10.02 m |
RTL FASTRACK™(트랙 옵션이 제공된 스테인리스 강철 테이프)
스케일 명칭 | 정확도 | 스케일 피치 | 열팽창 계수(20 °C에서) | 제공되는 길이 | 판독 헤드 호환성 |
RTLC(FASTRACK 옵션) ![]() | 20 μm: ±5 μm/m 40 µm(고정밀도): ±5 µm/m | 20 µm/40 µm | 10.1 ±0.2 µm/m/°C | 최대 10 m(요청 시 10 m 이상 제공) | |
RTLA(FASTRACK 옵션) ![]() | 30 μm: ±5 µm/m 50 μm: ±10 µm/m | 30 µm/50 µm | 10.1 ±0.2 µm/m/°C | RESOLUTE: 최대 21 m EVOLUTE: 최대 10.02 m |
RKL(폭이 좁은 스테인리스 강철 테이프)
스케일 명칭 | 정확도 | 스케일 피치 | 열팽창 계수 | 제공되는 길이 | 판독 헤드 호환성 |
RKLC-S, RKLR-S ![]() | 20 μm: ±5 μm/m 40 µm(고정밀도): ±5 µm/m 40 μm: ±15 μm/m | 20 µm/40 µm | 스케일 종단이 엔드 클립으로 고정될 때 모재에 일치되는 방식 | 최대 20 m(요청 시 20 m 이상 제공) | |
RKLF-S ![]() | 20 μm: ±5 μm/m 40 µm(고정밀도): ±5 µm/m 40 μm: ±15 μm/m | 20 µm/40 µm | 스케일 종단이 엔드 클립으로 고정될 때 모재에 일치되는 방식 | 최대 10 m(요청 시 10 m 이상 제공) | ATOM, ATOM DX |
RKLA-S ![]() | ±5 μm/m | 30 µm | 스케일 종단이 엔드 클립으로 고정될 때 모재에 일치되는 방식 | 최대 21 m | RESOLUTE |
REL(ZeroMet™ 스파)
스케일 명칭 | 정확도 | 스케일 피치 | 열팽창 계수(20 °C에서) | 제공되는 길이 | 판독 헤드 호환성 |
RELM20/RELE20 ![]() | 최대 1 m에 대해 ±1 µm, 즉 ±1 µm/m | 20 µm | 0.75 ±0.35 µm/m/°C | 최대 1.5 m | |
RELA30 ![]() | 최대 1 m에 대해 ±1 µm, 즉 ±1 µm/m | 30 µm | 0.75 ±0.35 µm/m/°C | 최대 1.5 m |
RSL(스테인리스 강철 스파)
스케일 명칭 | 정확도 | 스케일 피치 | 열팽창 계수(20 °C에서) | 제공되는 길이 | 판독 헤드 호환성 |
RSLM20/RSLE20/RSLC20 ![]() | ±1.5 µm(최대 1 m), ±2.25 µm(최대 2 m), ±3 µm(최대 3 m), ±4 µm(최대 5 m) | 20 µm | 10.1 ±0.2 µm/m/°C | 최대 5 m | |
RSLA30 ![]() | ±1.5 µm(최대 1 m), ±2.25 µm(최대 2 m), ±3 µm(최대 3 m), ±4 µm(최대 5 m) | 30 µm | 10.1 ±0.2 µm/m/°C | 최대 5 m |
부분 원호 스케일
로터리 스케일
RES(스테인리스 강철 링)
스케일 명칭 | 일반적인 설치 정확도*(링 직경에 따라 결정됨) | 스케일 피치 | 열팽창 계수(20°C 환경) | 링 직경 | 판독 헤드 호환성 |
RESM ![]() | (300 mm 직경) ±3.1 arc sec | 20 µm/40 µm | 15.5 ±0.5 µm/m/°C | 52 mm ~ 550 mm | |
RESA30 ![]() | (300 mm 직경) ±3.1 arc sec | 30 µm | 15.5 ±0.5 µm/m/°C | 52 mm ~ 550 mm |
* '일반적인' 설치의 경우 눈금 및 설치 오류가 결합되고 어느 정도 무효화된 결과입니다.
REX(초고정밀 스테인리스 강철 링)
스케일 명칭 | 일반적인 설치 정확도*(링 직경에 따라 결정됨) | 스케일 피치 | 열팽창 계수(20°C 환경) | 링 직경 | 판독 헤드 호환성 |
REXM20/REXT20 ![]() | (≥100 mm 직경) ±1 arc sec | 20 µm | 15.5 ±0.5 µm/m/°C | 52 mm ~ 417 mm | |
REXA30 ![]() | (≥100 mm 직경) ±1 arc sec | 30 µm | 15.5 ±0.5 µm/m/°C | 52 mm ~ 417 mm |
* '일반적인' 설치의 경우 눈금 및 설치 오류가 결합되고 어느 정도 무효화된 결과입니다.
RCDM(유리 디스크)
스케일 명칭 | 스케일 피치 | 열팽창 계수(20°C 환경) | 디스크 외경 | 판독 헤드 호환성 |
RCDM ![]() | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | 17 mm ~ 108 mm |
CENTRUM™ (스테인리스 강철 디스크)
스케일 명칭 | 스케일 피치 | 열팽창 계수(20°C 환경) | 디스크 외경 | 판독 헤드 호환성 |
CSF40 ![]() | 40 µm | 15.5 ±0.5 µm/m/°C | 고정 옵션: 볼트: 38.4 mm ~ 120 mm 클램프: 31 mm ~ 120 mm 다른 크기에 대해서는 Renishaw로 문의하십시오 |