탐색 건너뜀

QUANTiC™ 옵티컬 증분형 엔코더 시리즈

QUANTiC 엔코더 시리즈는 디지털 또는 아날로그 출력 옵션을 갖는 Renishaw의 증분형 개방 옵티컬 엔코더로, 강력한 계측과 고속 측정, 손쉬운 설치와 셋업 등 다양한 이점을 제공합니다.

*1 m 케이블 포함 판독 헤드용

제조를 위해 만들어졌습니다

QUANTiC 엔코더 시스템은 Renishaw의 필터링 옵틱 설계와 보간 기술이 통합된 초소형의 강력한 증분 방식, 개방형 옵티컬 엔코더입니다. QUANTiC 엔코더는 캘리브레이션 기능이 내장되어 있고 설치 및 작동 공차가 굉장히 넓어 사용하기 쉽다는 강점이 있습니다.

QUANTiC 판독 헤드는 다양한 구성 및 리니어 또는 로터리 스케일 옵션과 함께 디지털 출력과 새로운 아날로그 출력 버전을 제공합니다. 최대 24 m/s의 속도로 가장 까다로운 모션 제어 요건을 충족할 수 있습니다.

자세한 진단 정보는 ADTpro-100 독립형 엔코더 진단 도구 및 ADTi-100 진단 도구를 사용하여 확인할 수 있으며 두 도구 모두 ADT View 소프트웨어와 호환됩니다. 엔코더 설치 최적화와 현장 장애 식별을 지원하여 대부분의 까다로운 모션 제어 분야에 사용하기 적합합니다.

데이터시트 및 기술 문서

데이터시트 및 설치 안내서와 같은 QUANTiC 엔코더 시리즈의 기술 사양에 대한 추가 정보는 기술 다운로드 섹션에서 확인할 수 있습니다.

QUANTiC 증분형 엔코더 소개 영상 시청하기

측정해야 하는 모션 형태는?

리니어

스케일 유형

스케일 명칭

정확도

스케일 피치

열팽창 계수(20 °C에서)

제공되는 길이

스테인리스 강철 테이프

RTLC 리니어 스케일

RTLC40

40 µm(고정밀도): ±5 µm/m
40 µm: ±15 µm/m

40 µm

10.1 ±0.2 µm/m/°C

10 m(요청 시 10 m 이상 제공)

트랙 옵션이 제공된 스테인리스 강철 테이프

RTLC FASTRACK 리니어 스케일

RTLC40(FASTRACK™ 옵션)40 µm(고정밀도): ±5 µm/m
40 µm: ±15 µm/m
40 µm

10.1 ±0.2 µm/m/°C

최대 10 m(요청 시 10 m 이상 제공)

폭이 좁은 스테인리스 강철 테이프

RKLC 리니어 스케일

RKLC40-S/RKLC40H-S

40 µm(고정밀도): ±5 µm/m
40 µm: ±15 µm/m
40 µm

스케일 종단이 엔드 클립으로 고정될 때 모재에 일치되는 방식

최대 20 m(요청 시 20 m 이상 제공)

부분 원호

스케일 유형

스케일 명칭

정확도

스케일 피치

열팽창 계수(20 °C에서)

제공되는 길이

폭이 좁은 스테인리스 강철 부분 원호

RKLC 부분 원호 스케일

RKLC40-S

40 µm: ±15 µm/m40 µm

10.1 ±0.2 μm/m/°C

20 m(요청 시 20 m 이상 제공)

로터리

스케일 유형

스케일 명칭

눈금 정확도(링 직경에 따라 결정됨)

스케일 피치

열팽창 계수(20 °C에서)

링 직경

스테인리스 강철 링

RESA 로터리 스케일

RESM40

±3.97 ~ ±0.38 arc sec

40 µm

15.5 ±0.5 µm/m/ °C

52 ~ 550 mm

주요 장점

간편한 설치 픽토그램

손쉬운 설치 및 셋업

계측 성능을 유지하면서 뛰어난 설치 및 작동 공차를 제공합니다. 설치 및 셋업 시간이 줄어 소유 비용이 절감됩니다.

신뢰도 일러스트레이션

오염된 상태에서도 강력한 위치 측정

신호 필터링으로 비고조파 신호 주파수를 제거하므로, 스케일 분진 및 오염에도 낮은 보간 오차(SDE)와 최소한의 신호 변동을 보장합니다.

속도계 일러스트레이션

고속

최대 24 m/s의 속도로 가장 까다로운 모션 제어 요건을 충족할 수 있습니다.

부품의 빠르고 간편한 설치는 정시 공급을 위한 절대적인 요인 중 하나입니다. QUANTiC 엔코더는 설치 공차가 넓어 신속한 설치가 가능합니다. 또한 판독헤드의 셋업 LED 색상 모니터링을 통해 신호 강도가 표준에 부합하는지 여부와 설치 성공 여부를 신속하게 확인할 수 있습니다. 이러한 특성은 시간과 비용 절감은 물론이고 제품의 품질에 자신감을 더해줍니다.

Kovery(한국)

선택적인 고급 진단 도구

Renishaw 옵티컬 엔코더는 일반적으로 판독 헤드의 셋업 LED만 사용해서 설치할 수 있지만, 더 까다로운 설치 시 고급 진단 도구(ADT)를 사용하면 도움이 될 수 있습니다. 이러한 도구는 장애를 찾는 데 도움이 되고 장시간의 기계 가동 중단을 피할 수 있도록 세부적인 실시간 엔코더 데이터를 제공합니다.

QUANTiC 엔코더는 두 가지 고급 진단 도구, ADTpro-100 및 ADTi-100과 호환됩니다.

ADTi-100 및 ADTpro-100 고급 진단 도구

ADTpro-100:

  • 휴대용 독립형 엔코더 진단 도구 - 컴퓨터나 다른 장비가 필요하지 않습니다.
  • 컬러 터치 스크린이 통합되어 있습니다.
  • 쉽고 직관적으로 사용할 수 있는 플러그 앤 플레이 기능으로 시스템 셋업 및 교정이 용이합니다.
  • 엔코더 데이터를 시스템 셋업 및 성능 기록으로 저장할 수 있는 ADT View 컴퓨터 소프트웨어(옵션)와 인터페이스합니다. 또한 ADT View를 사용하여 ADTpro-100 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.

ADTi-100:

  • 직관적인 ADT View 컴퓨터 소프트웨어와 연결됩니다.
  • 포괄적인 실시간 엔코더 데이터 피드백을 제공하여 보다 까다로운 설치와 진단을 지원합니다.
  • 전체 축을 따라 시스템 셋업, 교정 및 신호 최적화를 지원합니다.
  • 신호 강도 대 축상의 위치와 같은 엔코더 데이터를 시스템 셋업 및 성능 기록으로 저장할 수 있습니다.

ADTpro-100과 ADTi-100 모두 독립형 또는 인라인으로 사용할 수 있으며, 판독 헤드와 컨트롤러 사이에 제어 루프의 일부로 연결할 수 있습니다.

산업용 자동화 요구를 충족할 수 있도록 설계된 Renishaw의 다양한 개방형 옵티컬 엔코더를 살펴보십시오.

 
loading