밀폐형 광학 엔코더
밀폐형 옵티컬 엔코더 솔루션 찾아보기
FORTiS-S™ 표준 크기 밀폐형 리니어 엔코더
견고한 밀폐형 설계와 업계에서 인정받은 Renishaw의 앱솔루트 엔코더 기술을 채용한 FORTiS 엔코더는 열악한 환경에서 고성능 측정을 제공하여 기존 시스템에 비해 상당한 이점을 제공합니다.
- 비접촉식 설계 – 기계적 마모 방지 및 수명 연장
- 낮은 히스테리시스 – 더욱 원활한 피드백과 개선된 동적 성능
- 혁신적인 판독 헤드 설계 – 탁월한 내진동성
- 독자적인 밀봉 – 유체와 고형 이물질로 인한 오염에 대한 더 뛰어난 저항성
- 특허받은 셋업 LED – 간편하고 빠른 설치 및 설정을 위한 내장형 LED 신호 강도 표시기

FORTiS-N™ 폭이 좁은 크기 밀폐형 리니어 엔코더
FORTiS-S 모델과 동일한 엔코더 기술이 통합되고 동일한 이점을 제공하는 FORTiS-N 리니어 엔코더는 좁은 폭으로 압출된 보다 컴팩트한 판독 헤드로 설계되어 공간 제약이 있는 응용 분야에 적합합니다.
- 비접촉식 설계 – 기계적 마모 방지 및 수명 연장
- 동급 최고의 내진동성을 제공하는 동조 질량 댐핑 기술
- 더 작고 가벼워진 기계 설계에 적합
- 기계 가공면이나 장착형 스파(옵션)에 직접 고정 가능
- 빠르고 직관적인 최초의 정확한 설치를 위한 특허받은 셋업 LED

맞춤 요건 문의하기
Renishaw 밀폐형 옵티컬 엔코더 소개
Renishaw 밀폐형 옵티컬 엔코더는 판독 헤드 본체에 부착된 밀봉된 장치 내에 엔코더의 전자 장치와 광학 장치가 들어 있습니다. 밀봉된 광학 장치와 엔코더의 눈금은 밀봉된 인클로저 안에 담겨 추가로 보호됩니다. 이 설계는 액체 및 고체 이물질 오염물 유입에 대한 높은 저항을 제공합니다.
밀폐형 리니어 엔코더는 길이 방향으로 겹쳐진 상태로 부착된 립 씰과 밀봉된 엔드캡이 있는 압출 인클로저를 특징으로 합니다. 판독 헤드 본체는 블레이드에 의해 밀봉된 광학 장치에 연결되며, 엔코더의 길이 방향으로 배치된 립 씰을 따라 주행합니다.

판독 헤드와 광학 장치는 선형 축 이동으로 인해 기계적 접촉 없이 엔코더의 절대 스케일(인클로저 내부에 고정)을 이동합니다.
엔코더의 스케일에는 전체 너비 대비 선들의 절대 스케일 코드가 있으며, 이 코드는 렌즈를 통해 판독 헤드 내부의 검출기 어레이에 이미징 처리됩니다. 디지털 형태로 출력되는 선형 위치 측정은 다양한 업계 표준 직렬 통신 프로토콜과 호환됩니다.
기계 진동 문제 해결
기계 진동은 기존의 밀폐형 엔코더에 두 가지 방식으로 영향을 미칠 수 있습니다. 즉, 진동 주파수가 엔코더의 공진 주파수와 가까운 경우 위치 측정 오류를 초래하며, 심한 진동이 발생하면 엔코더가 알람 신호를 보내 기계를 비상 중지시킬 수 있습니다.
Renishaw가 설계한 FORTIS 엔코더 시리즈는 동조 질량 댐퍼의 활용과 같이 내진동성을 높여 주는 여러 가지 고유한 기능을 갖추었습니다. 이 혁신적인 엔코더 설계는 특히 엔코더의 공진 주파수에서 위치 안정성을 대폭 개선시켜 주며 심한 진동이 발생하는 극단적인 조건을 보다 잘 견뎌 낼 수 있습니다.
자세한 내용은 FORTiS 엔코더의 내진동성에 대해 자세히 다루는 기술 백서를 참조하십시오.

'한 번에 정확한 작업'이 가능한 쉬운 설치법

FORTIS 리니어 엔코더는 기술자 수준의 역량과 장비가 없어도 어셈블리 작업자가 설치할 수 있도록 설게되었습니다. 육안으로 엔코더의 설치 상태를 즉시 확인할 수 있는 내장된 셋업 LED를 통해 추가 조정이 필요한지 알 수 있으며, 엔코더 설치가 최적화되면 파란색 불이 들어옵니다.
설치와 관련해 추가 지원이 필요한 경우, 고급 진단 도구 ADTa-100 옵션을 사용하면 신호 세기 대 축 위치 같은 포괄적인 실시간 엔코더 데이터를 수집 및 기록할 수 있습니다. ADTa-100은 엔코더에 전력을 공급하며 USB 케이블로 Windows® 태블릿이나 PC에 연결할 수 있습니다.
FORTiS 엔코더는 초고속 설치 기법을 사용해 빠르고 쉽게 정렬 및 설치할 수 있습니다.
기계 에어 퍼지 91% 감소
FORTiS 앱솔루트 밀폐형 엔코더를 통해 스마트한 에어 퍼지 방식을 채택하는 기계 사용자는 환경에 영향을 미치는 CO2e 배출량을 대폭 줄이고 전기 비용을 낮출 수 있습니다. FORTiS 엔코더는 고유한 DuraSeal™ 립 씰을 갖추어 다수의 사용자가 저유량 에어 퍼지 원리를 활용할 수 있습니다. 그 결과 에어 퍼지의 신뢰성 관련 이점은 모두 누리면서 다른 밀폐형 리니어 엔코더와 비교했을 때 압축 공기 소모량을 최대 91%까지 줄일 수 있습니다.
자세한 내용이 궁금하다면 애플리케이션 노트를 읽고 제한 조건 없이 표준 작동 환경의 탄소 발자국을 줄이는 방법을 알아보십시오.