지속가능성
지속 가능성은 함께 미래를 혁신한다는 목표를 달성하기 위한 필수적인 요소입니다. Renishaw는 지속 가능성 분야의 리더가 되고자 하는 포부를 가지고 있으며 고객, 공급업체, 지역 사회와의 협력을 통해 지속 가능한 미래를 만들기 위해 노력합니다.
Renishaw는 환경을 보살피고, 기후변화와 같은 심각한 문제로부터 이를 보호하기 위한 주어진 역할에 최선을 다합니다. Renishaw는 제조 설비의 배출량 감소와 같은 자체 운영을 개선하는 데 그치지 않고, 고객이 더 적은 비용으로 더 많이 제조할 수 있도록 돕고 보다 지속 가능한 세상으로 전환하는 데 필요한 솔루션도 제공하고 있습니다.
탄소 중립을 위한 노력
2021년 11월, Renishaw는 탄소 중립 목표와 UN 지속 가능 발전 목표(Sustainable Development Goal, SDG)를 발표했으며 현재 목표 달성을 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 이는 (i) 환경에 미치는 영향을 최소화하고 (ii) 인류와 지구에 긍정적인 변화를 불러오기 위해 고객, 공급업체, 지역 사회와 협력하는 것을 의미합니다.
지속 가능성 이행 계획 수립

올해, Renishaw의 지속 가능성 이행 계획은 실제 비즈니스에 지속 가능성 목표를 적용하는 방법을 학습하면서 계속 발전하고 있습니다. Renishaw는 목표 달성을 위해 실무 부서가 주도하고 지속 가능성 팀이 지원하는 접근 방식을 취하고 있습니다. 이는 Renishaw가 현재 실무 부서가 특정 지속 가능성 과제 해결을 위한 주도적인 역할을 수행할 수 있도록 하는데 집중하고 있음을 의미합니다. Renishaw는 이러한 노력을 지원하기 위해 지속 가능성 거버넌스에 대한 접근 방식을 변경했습니다(자세한 내용은 여기서 확인할 수 있습니다).
Renishaw가 정한 목표는 현재 과학 기반 감축 목표 이니셔티브(Science Based Targets initiative, SBTi)의 승인을 기다리고 있습니다. 해당 목표는 모두 FY2020 기준이며 구체적인 내용은 다음과 같습니다.
- 2028년까지 Scope 1 및 2 배출 항목 탄소 중립 달성
- 2030년까지 Scope 3 배출 항목 50% 감축
- 늦어도 2050년까지 모든 Scope 탄소 중립 달성
이러한 목표를 달성하기 위해서는 온실 가스(GHG) 배출량을 FY2020 기준 대비 90% 감축해야 합니다. Renishaw는 또한 나머지 10%의 배출량을 처리하기 위해 믿을 수 있는 탄소 포집 및 제거 프로그램에 투자할 계획을 가지고 있습니다.
또한 성별, 나이, 인종과 같은 특성에 관계없이 누구나 쉽게 사용할 수 있는 제품 설계로 포용적인 고용을 지원하는 기술을 제공할 수 있습니다. 올해는 제품 설계자가 평등을 염두에 두고 제품을 설계할 수 있도록 제품 설계자를 위한 '포용성을 고려한 설계' 가이드를 제작하기도 했습니다.

Renishaw는 희소 자원이 점점 더 많아지는 현 상황에서 자체 생산 공정을 통해 폐기물을 줄이고 고객의 자원 관리를 돕는 것이 이러한 목표 달성을 지원하기 위한 가장 효과적인 조치라고 생각합니다.
고객은 Renishaw의 제품을 사용함으로써 효율성과 정확성을 향상시키고 결과적으로 에너지 소비량과 폐기물을 줄일 수 있습니다. Renishaw는 또한 작업 과정에서 낭비를 줄이고 재활용 자재를 늘리기 위한 일련의 프로젝트를 진행하고 있으며 고객의 낭비를 줄이는 데도 도움을 주고 있습니다.


UN SDG 13에서 다루는 교육 목표는 지속 가능한 발전과 자연 친화적인 생활 방식을 장려하고 이에 대한 인식을 높이기 위해 사람들에게 관련 정보를 제공하는 것입니다. 이러한 목표를 달성하기 위한 Renishaw의 구체적인 노력은 다음과 같습니다.
- 지속 가능성 주제에 대한 직원 참여 활동
- 구매자 대상 지속 가능성 교육 프로그램 개발
- HR 동료가 개발하는 직무 구조와 핵심 역량에 지속 가능성을 포함시키는 방법 검토
- 현지 학교와 대학을 대상으로 지속 가능한 지구를 만들기 위한 협력 방법을 교육하는 수상 경력에 빛나는 교육 지원 프로그램 제공
UN 지속 가능 발전 목표
GHG 배출량 감축은 조화로운 지속 가능성 이행 계획의 일부에 불과합니다. Renishaw 비즈니스와 가장 관련이 있는 세 가지 UN SDG와 가장 큰 영향을 미칠 수 있는 분야를 파악한 이유도 바로 이 때문입니다. Renishaw는 이러한 목표 달성을 지원하기 위해 계속 노력해 왔습니다.