간섭계 레이저 엔코더
레이저 간섭계 엔코더는 선형 위치 피드백에서 최상의 정확도를 제공합니다.
Renishaw는 대규모 우주항공 센터부터 고정밀 반도체 산업에 이르는 광범위한 OEM 기계 제조업체용 고성능 간섭계 레이저 엔코더 솔루션을 제공합니다.
Renishaw 레이저 엔코더를 선택해야 하는 이유는 무엇일까요?
RLE 광섬유 레이저
RLE 시스템은 특별히 위치 피드백 분야용으로 설계된 독창적인 첨단 호모다인(homodyne) 레이저 간섭계입니다.
빠른 셋업과 간편한 정렬
RLE는 광섬유를 사용하여 원격 실행 장치로 직접 레이저 빔을 전달하는데, 원격 장치에는 간섭계 광학기 및 검출기도 내장되어 있습니다. 통합 시간과 시스템 복잡성이 최소화됩니다.
고분해능
RLE는 최소 SDE(보간 오차)로 본질적으로 높은 분해능을 쉽게 달성할 수 있습니다.
탁월한 성능
높은 정확도의 첨단 신호 처리기인 RLE는 최대 4 m 축 길이에 대해 최고 2m/sec 속도에서의 나노미터 미만 수준의 분해능도 제공합니다.
HS20 장거리 레이저
HS20 레이저 헤드는 외장 리니어 옵틱 키트와 결합되어 장축, 고정밀, 리니어 위치 피드백 분야용 비접촉식 간섭계 기반 엔코더 시스템을 구성합니다.
열악한 환경에서 작업 가능
강력한 양극산화 알루미늄 엔클로저를 채택하고 있어 열악한 가공 작업장 환경에서도 HS20을 사용할 수 있습니다.
고성능
HS20은 나노미터 수준의 분해능과 2 m/s 수준의 빠른 속도로 최대 60 m 범위에서 위치를 결정할 수 있습니다.
간편한 셋업
강력하고 사용하기 쉬운 정렬 메커니즘을 채택하고 있어 쉽게 HS20 셋업이 가능합니다.
다음 단계
Renishaw가 제조한 제품과 같은 위치 엔코더는 선형 또는 회전 동작을 전기 신호로 변환해 위치, 속도, 이동 방향에 대한 정보를 제공합니다.
위치 엔코더는 다양한 감지 기술을 채택할 수 있습니다. 옵티컬 및 레이저 엔코더 시스템 분야의 Renishaw 전문가. Renishaw 자회사인 RLS는 자기 엔코더 전문 기업입니다.
Renishaw의 다양한 고품질 옵티컬, 자기 및 레이저 엔코더 중에서 적합한 모션 제어 솔루션을 찾아보십시오.