탐색 건너뜀

레이저 엔코더를 사용해야 하는 이유

Renishaw는 레이저 엔코더 시스템을 선정하는 것이 매우 중요한 과정이라는 점을 잘 알고 있습니다. Renishaw 시스템의 작동 원리와 시스템을 사용해야 하는 이유, 제공되는 장점들에 대해 소개합니다.

배경

Renishaw는 처음 HS10 장거리 레이저 엔코더 시스템(최대 60 m 범위)을 출시한 1994년 이후 계속 레이저 기반 피드백 솔루션을 업계에 공급해 왔습니다. 이 시스템은 항공기, 해양 및 기타 전문 분야를 위한 대형 공작 기계에 광범위하게 사용되고 있습니다. HS10은 2012년에 HS20 장거리 레이저로 대체되었습니다. 백워드 호환이 가능한 HS20은 향상되고 더 강력한 성능을 제공하도록 옵틱과 전자부품을 새롭게 설계했습니다.

2001년에 출시된 RLE 레이저 엔코더 시리즈는 단거리 피드백(최대 4m)을 제공합니다. RLE는 계측 성능 개선, 설치 면적 감소, 설치 및 셋업 절차 간소화 등을 위해 특허를 받은 독자적인 '원격' 레이저 소스 및 옵티컬 파이버 연결 헤드를 사용합니다. 여러 옵티컬 정렬 및 응용 분야에 맞도록 여러 가지 구성으로 시스템이 제공됩니다.

RLE 시스템은 전세계 여러 DR 및 CD-SEM 계측 장비 제조업체 뿐만 아니라 그 밖의 다양한 단거리 분야에 널리 사용되고 있습니다. 시스템의 특성과 기능이 과거에는 실현 가능하지 않았던 간섭계의 장점을 모두 제공합니다.

RLE와 HS20 시스템 모두 다양한 측정 분야의 요건에 부응하기 위해 환경 보정 시스템, 옵틱 및 신호 인터페이스와 같은 폭넓은 액세서리를 활용할 수 있습니다.