탐색 건너뜀

HS20 장거리 레이저 엔코더

Renishaw HS20 레이저 인코더 시스템은 레이저 간섭계의 최고 정확도와 공작 기계 분야에 필요한 튼튼함을 결합한 제품입니다.

Renishaw HS20 레이저 헤드는 외장 리니어 옵틱 키트와 결합되어 장축, 고정밀, 리니어 위치 피드백 분야용 비접촉식 간섭계 기반 엔코더 시스템을 구성합니다.

HS20 레이저 시스템은 축 길이 최장 60 m에서 ±1.0 ppm(또는 µm/m) 수준에 도달해야 하는 열악한 가공 작업장에서 사용하기에 적합힙니다.

기능 및 이점

  • 1미크론 미만 분해능 - 기계 피드백 시스템에 통합되었을 때 최대 2 m/s (구성에 따라 변동) 속도에서 1미크론 미만의 피드백을 제공합니다.
  • 비접촉식 측정 - 랙 및 피니어 또는 볼 스크류 피드백 시스템에 발생하는 오차(예: 히스테리시스, 백래쉬, 기계적 및 주기적 오차)가 제거됩니다.
  • 간편한 구성과 셋업 - 단 한 개의 DIP 스위치 세트를 사용하여 레이저 헤드를 간단히 구성할 수 있습니다.

광범위한 환경 조건에서 정확도를 유지하려면 주위 환경 변화로 인한 공기 굴절률 변동을 보정하는 RCU10 보정 시스템과 함께 HS20을 사용해야 합니다. 레이저 파장 관련 분해능을 표준 분해능으로 변환하는 데에도 RCU10을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 RCU10을 사용하여 633 nm를 1 µm 출력 분해능으로 변환할 수 있습니다.

HS20 개요

레이저 소스클래스 2 HeNe
보정된 시스템 정확도±1.0 ppm (µm/m)
범위0 ~ 60 m
아날로그 출력 신호 주기316 nm
디지털 직각 위상 출력 분해능79, 158, 316, 633 nm
출력 갱신율

1, 2, 4, 8, 16 MHz

최대 속도최대 2 m/s


HS10 - HS20 호환성

HS20은 HS10 및 HS10X와 완전히 백워드 호환되도록 설계되었으며 HS20으로의 업그레이드는 거의 '플러그 앤 플레이' 방식으로 이루어집니다. 셋업 절차가 간소화되었으며 전력 연결 및 외부 구성이 개선되었습니다.

HS20의 성능은 곧 단종될 HS10X 제품과 동일합니다. HS20(및 이전 모델 보정 시스템)으로 업그레이드를 장려하기 위해 Renishaw에서 표준 가격 대비 상당한 할인 혜택을 제공하고 있습니다. 보증이 적용되는 신형 시스템에 비해 구형 시스템은 수리와 서비스 비용이 많이 든다는 점을 고려할 때 이 헤택은 특히 매력적입니다.

제품 정보