RCU10 실시간 직각 위상 보정 장치
실시간 직각 위상 위치 피드백용 보정 시스템
![RCU10 보정 장치와 센서](/media/img/gen/18e2d7d1d8264bb8a68a2c7b7af68c71.jpg)
레이저 간섭계 시스템을 비진공 환경에서 사용할 때, 다양한 환경 여건에서 정확도를 유지하려면 몇 가지 방식의 환경 보정이 필요합니다. 레이저 빛의 파장(빛이 통과하는 공기의 굴절률에 따라 미세하게 다름)의 영향을 받는 것이 간섭계의 원리이기 때문입니다.
대기 온도 ±1 °C, 대기압 ±3.3 mbar 또는 상대 습도에서 50% 변동에 따른 환경 요소 변화로 인해 레이저 파장 및 결과 측정값에서 1 ppm의 차이가 발생합니다.
RCU10 장치에 대한 입력 및 출력 매개변수는 Renishaw 구성 소프트웨어(RCU-CS)로 구성됩니다. 이 페이지 맨 아래 나온 링크에서 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다.
기능 및 이점
- 정확도 - 대기압 및 온도 센서를 사용한 레이저 엔코더의 굴절률 보정을 통해 ±1 ppm 범위 이내로 정확도를 향상시킵니다.
- 수율 개선 - 물체 온도 센서를 사용한 공작물 및 기계 구조물에 대한 열팽창 보정을 통해 공정 반복정도가 대폭 개선됩니다.
- 유연성 - RSU10은 디지털 직각 위상 피드백 신호를 제공하는 수많은 레이저 및 스케일 엔코더를 사용한 보정에도 사용할 수 있습니다.
RCU10 시스템 구성
RCU10 시스템을 정의할 때 다음과 같은 옵션을 고려해야 합니다.
- RCU10 보정 장치는 통합형 압력 센서와 함께 또는 없이 사용 가능(각각 RCU10-PX-XX 및 RCU10-XX-XX)
- 다축 시스템의 경우, 고속 직렬 통신 링크를 통해 RCU10 6개까지 연결할 수 있습니다. 다축 시스템의 일부로 사용할 경우, RCU10-PX-XX 한 개만 필요합니다.
- 공기 온도 센서
- 물질 온도 센서
응용 분야에 필요한 보정 시스템의 부품 번호를 판별하려면 간단히 RCU10 부품 번호 생성기의 회색 칸에 작업 요건을 입력하십시오. 그러면 견적을 요청하거나 주문하는 데 필요한 시스템 부품 번호가 자동으로 계산됩니다.
사양
특성 | 굴절률 보정 물질 팽창 보정 |
정확도 | ±1 ppm* |
데이터 형식 | 디지털 - RS422 직각 위상 아날로그 - 1 Vpp 사인/코사인 |
분해능 | 디지털 - 10 nm까지 가변적 아날로그 - 20 µm까지 가변적 |
속도 | 최대 5 m/s |
* 디지털 출력의 경우 ±3 입력 카운트와 ±1 출력 카운트 중 큰 값을 더하고 아날로그 출력의 경우 발생하는 오차에 따른 속도를 더합니다.
추가적인 선택 사양
RCU10 실시간 직각 위상 보정 장치와 함께 다양한 추가 선택 사양도 사용할 수 있습니다.A-8014-0670 | 직렬/USB 어댑터 |
RCU10-DB-XX | 센서분배 박스 |
RCU10-AC-X5 | 강화 센서 케이블(5 m 길이) |
RCU10-AT-XX | 대기 온도 전송 장치 |
RCU10-MT-XX | 물체 온도 전송 장치 |
소프트웨어 다운로드
-
Software download: RCU CS v2.0.5 [en]
RCU CS is the RCU10 configuration software. It allows all the parameters and operational modes to be configured before the RCU10 may be used. It also provides an operational display to monitor the compensation process, environment and error status.