탐색 건너뜀

레이저 엔코더 제품의 품질 및 적합성

Renishaw 레이저 엔코더 시스템을 구매하면 품질이 보증되는 입증된 추적 레코드를 구입하는 것입니다.

ISO 9001

감사 결과, Renishaw의 품질 보증 시스템과 절차는 국제적으로 인정 받는 품질 관리 시스템 표준인 ISO 9001을 준수하는 것으로 나타났습니다. Renishaw의 EN ISO 9001 등록 인증서는 BSI Management Systems에서 발급했으며 UKAS 승인 로고를 부착하고 있습니다. 즉, ISO 표준에 따라 절차를 운영할 뿐 아니라 경쟁력 있는 UKAS 승인 조직의 감사와 인증을 받은 Renishaw 제품은 언제든 믿고 사용할 수 있습니다. UKAS 승인은 전 세계 많은 국가에서 관련 국가 기관이 인정하고 있습니다.

자세한 내용은 품질 보증서 문서를 참조하십시오.

캘리브레이션 인증서

RLE 및 HS20 시스템에는 종합 캘리브레이션 인증서가 동봉됩니다.

각 개별 제품 인증서에 포함되는 사항:

  • 캘리브레이션 절차에 대한 설명
  • 환경 및 적용 대상 표준 테스트
  • 추적성 데이터(사용되는 공작물과 캘리브레이션 세부 정보)
  • 측정값 불확실성
  • 표와 그래프 형식의 테스트 결과
  • 캘리브레이션 테스트 날짜

각 인증서에 Renishaw 공인 담당자의 서명과 날짜 표시가 첨부됩니다. 분실한 인증서 복사본을 받을 수 있습니다(유료 서비스).

검교정 인증서

공장 캘리브레이션은 환경 보정 시스템(RCU)에 장착된 센서들의 최초 특성 규명을 위해서만 필요합니다. 막대한 비용이 들어간 데이터 비교에서 두 절차의 결과가 동일함이 확인된 이후, 영국의 서비스 센터에서 간소화된 캘리브레이션 절차를 채용해오고 있습니다. 그 결과 보정 장치(테스트한 경우, 별도 센서) 인증서의 내용과 레이아웃도 처음(공장) 제공된 항목과 다릅니다.

제품 규정 준수

RLE 시스템, HS20 시스템, RCU10 보정 장치, RSU10 USB 인터페이스, RPI20 및 RPI30 인터페이스에 대한 적합성 선언문(DOC)과 중국 RoHS 인증서는 제품 규정 준수 페이지에서 확인할 수 있습니다.

규정 준수에 관한 다른 의문 사항이 있으면 가까운 Renishaw 영업소로 문의하십시오.

제품 규정 준수 - 레이저 엔코더 제품

추적성 차트

Renishaw의 목표는 시스템이 작업장에서 지속적으로 정확도를 유지할 것이라는 신뢰와 완벽한 추적성으로 필요한 정확도를 제공하는 것입니다. 중요한 점은 Renishaw 공장에서 모든 레이저, 볼바 및 로터리 캘리브레이터를 캘리브레이션한다는 점입니다. 모든 기준 공작물은 국립 표준을 따르고 Renishaw 시스템에는 종합 캘리브레이션 인증서가 동봉됩니다. Renishaw 영국, 미국 및 독일에서 캘리브레이션 및 검교정 추적성 데이터는 추적성 차트에 정의되어 있습니다.

 
loading