장거리 레이저 엔코더 제품

Renishaw HS20 레이저 헤드는 장축, 고정밀, 리니어 위치 피드백 분야용 비접촉식 간섭계 기반 엔코더 시스템의 핵심 구성품입니다.
환경 변수 센서를 사용하여 기계 주변의 환경을 감시하고 위치 피드백 신호에 대해 실시간 보정을 제공합니다.
표준 리니어 간섭계 옵틱 키트는 최장 30 m 축 길이에 적합합니다.
대형 반사경과 잠망경 어셈블리를 사용한 장거리 간섭계 옵틱 키트는 최장 60 m 축 길이에 적합합니다.
옵틱 빔 유도기 가속을 통해 0.6 mrads 피치 및 편요각 조정을 지원하여 조정 절차를 더욱 간편하게 합니다.
열악한 환경에서 작업 도중 레이저 빔의 차단을 방지하기 위해 Renishaw 빔 보호관으로 감싸서 레이저 빔을 보호할 수 있습니다.
HS20 정렬 플레이트는 레이저 헤드와 간섭계 옵틱 모두에 안정적인 장착대를 제공하고 평형이동 및 회전 정렬 기능을 지원하여 레이저 정렬을 간편하게 해줍니다.