옵티컬 계측 액세서리
Renishaw의 광범위한 측정 옵틱을 사용하여 축 전체에서 선형 변위를 측정할 수 있습니다.
리니어 옵틱
![리니어 옵틱 키트](/media/img/gen/9256ce054c4b460ebc6efee856c822ee.jpg)
두 가지 유형의 리니어 옵틱 키트를 사용할 수 있습니다. 표준 리니어 옵틱 키트는 최대 30 m(HS20에만 해당) 축에 적합합니다. 간섭계와 반사경 어셈블리는 HS20 조절 플레이트를 축 종단의 레이저 헤드에 쉽게 장착할 수 있도록 설계되었습니다.
키트 내용물
- 리니어 간섭계 1개
- 리니어 반사경 2개 및 클램프 나사
- 정렬 표적 2개
기능 및 이점
- 간편한 정렬 - Renishaw의 정렬 표적을 사용하여 쉽게 정렬할 수 있습니다.
- 반사 방지 코팅 - Renishaw 옵틱은 높은 수준의 측정 성능을 제공하기 위해 반사 방지 코팅 처리를 하였습니다.
- 간편한 마운트 - HS20 정렬 플레이트와 직접 호환되는 마운트를 채용하여 설치 작업이 간단합니다.
장거리 리니어 옵틱
![장거리 리니어 옵틱](/media/img/gen/bbd22e50a0c24891a7f748f1adfc9b4c.jpg)
Renishaw에서 공급하는 보조 리니어 옵틱 키트는 최대 60 m(HS20에만 해당) 축에 적합한 장거리 리니어 옵틱입니다.
장거리 리니어 옵틱 키트에는 잠망경과 대형 반사경 어셈블리가 추가됩니다. 두 부품은 기계 축을 따라 이동하므로 두 빔 사이 오프셋을 증가시킬 수 있습니다.
키트 내용물
- 리니어 반사경과 정렬 표적 1개
- 장거리 선형 반사경과 표적 1개
- 리니어 간섭계 1개
- 장거리 잠망경
기능 및 이점
- 간편한 정렬 - Renishaw의 정렬 표적을 사용하여 쉽게 정렬할 수 있습니다.
- 반사 방지 코팅 - Renishaw 옵틱은 높은 수준의 측정 성능을 제공하기 위해 반사 방지 코팅 처리를 하였습니다.
- 간편한 마운트 - HS20 정렬 플레이트와 직접 호환되는 마운트를 채용하여 설치 작업이 간단합니다.
LS06 레이저 빔 유도기
![LS06 빔 유도기](/media/img/gen/01851a79cca34790a0be15090ba90973.jpg)
LS06 레이저 빔 유도기의 레이저 유도 장치는 HS20 레이저 스케일의 정렬 보조기입니다. 이 장치를 사용하면 레이저 빔의 피치와 편요각을 모두 쉽게 조정할 수 있습니다.
LS06 레이저 빔 유도기는 간섭계 옵틱 정면에 장착되며, 표준 길이와 장거리 리니어 옵틱 키트 모두와 호환됩니다.
기능 및 이점
- 빔 정렬 - LS06 레이저 빔 유도기는 독립적인 0.6 mrads 피치 및 편요각 앵귤러 정렬을 지원합니다.
- 고속 정렬 - 2개의 레벨을 사용하여 피치와 편요각을 조정함으로써 신속하게 정렬할 수 있습니다.
- 표준 마운트 - Renishaw 간섭계 어셈블리와 호환형이므로 빔 유도기를 쉽게 장착할 수 있습니다.