탐색 건너뜀

장착 하드웨어

HS20 레이저 엔코더 시스템을 간편히 설치 및 정렬하고 작동하기 위해 다양한 액세서리를 사용할 수 있습니다.

빔 보호관

HS10 레이저 스케일 장거리 보호관

빔 보호관 시스템을 장거리 또는 단거리 리니어 옵틱과 함께 사용하여 파편과 냉각제로부터 빔 경로를 보호함과 동시에 레이저 측정 빔에 열적으로 안정적인 환경을 제공할 수 있습니다.

위치 피드백의 안정성을 유지하는 기본은 축 전장에서 안정적이고 정확한 레이저 정렬을 유지하는 데 있습니다. 장거리 분야에서는 빔을 통해 형성되는 온도 변이가 정렬 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 온도 변이는 대개 환경 조건의 급격한 변동으로 발생합니다.

보호관 시스템이 축 전장에서 공기를 교반하는 "공기 주입" 장치를 채용하여 열적 변이 형성을 억제합니다.

기능 및 이점

  • 빔 경로 보호 - 빔 보호관은 파편과 냉각제로부터 레이저 빔을 보호하는 최후 방어책입니다.
  • 열적 안정성 - 보호관 내부 공기 주입 장치가 공기를 교반하여 축을 따라 일정한 환경을 유지합니다.
  • 모듈식 구성 - 장축 분야에 함께 사용했을 때 표준 3 m 길이가 모듈식 보호관 시스템을 제공합니다.

정렬 플레이트

HS20 정렬 플레이트

정렬 플레이트는 특별히 대형 기계에서 HS20 레이저 정렬이 간편하도록 설계되었습니다.

HS20 레이저 헤드에 장착된 세 개의 조절대와 함께 이 플레이트를 사용하면 수평면과 수직면 평행이동과 회전 정렬이 모두 가능합니다.

기능 및 이점

  • 간편한 정렬 - 평행이동과 회전 정렬 모두에서 정렬 유연성을 높여서 정렬 과정을 간편하게 해줍니다.
  • 안정적인 레이저 마운트 - 기계 측면에 쉽게 장착할 수 있는 안정적인 마운트를 제공합니다.
  • 조절식 옵틱 마운트 - 조절 플레이트가 간섭계 어셈블리를 별도로 조절할 수 있는 옵틱 마운트를 제공합니다.
온라인 구매

제품 정보

 
loading