탐색 건너뜀

레이저 엔코더 FAQ

일반 정보

레이저 엔코더 시스템의 옵틱에는 어떤 청소 용품을 사용해야 합니까?

허용되는 용품과 금지되는 용품이 다음 표에 정리되어 있습니다.

사용 가능사용 불가능
에탄올, 메탄올, 프로판올 및 이러한 용제의 혼합물아세톤
안경 세정액연마재
보풀이 없는 비 마모성 청소포염화 용제
극세사 행주벤진

레이저 엔코더 시스템에 대한 캘리브레이션 인증서를 제공할 수 있습니까?

예. 새 시스템을 주문할 때 해당 내용을 명시할 수 있습니다. 이 서비스에 대해 추가 비용이 부과됨에 유의하시기 바랍니다.

캘리브레이션 인증서를 분실했는데 재발급이 가능합니까?

예. 가능합니다. 가까운 Renishaw 지사로 연락하여 일련번호를 알려 주시기 바랍니다. 이 서비스에 대해 추가 비용이 부과됨에 유의하시기 바랍니다.

RLE

응용 분야에서 평면 미러와 반사경 중 어떤 표적을 사용해야 합니까?

표적마다 장점이 다르므로 응용 유형에 따라 표적을 선택하십시오. XY 스테이지 분야에는 평면 미러가 더 적합합니다. 앵귤러 회전에는 반사경이 평면 거울보다 더 적합하며, 일반적으로 선형 축에 사용됩니다.

RLE 시스템을 정렬할 때 축 상태 LED가 빨간색으로 유지되는 이유는 무엇입니까?

RLE 시스템에는 '오류'로 설정된 RLU DIP 스위치들이 기본으로 제공됩니다. 따라서 사용하기 전에 스위치 설정을 구성해야 합니다(패리티 스위치 포함).

RLE 시스템으로 도달할 수 있는 최고 분해능은 얼마입니까?

RPI20에 RLE를 결합할 때, 1m/s에서 38.6피코미터의 분해능을 실현할 수 있습니다.

RLE 시스템을 연결하는 데 어떤 커넥터가 필요합니까?

신제품으로 RLE 시스템이 공급될 때 모든 관련 커넥터가 포함된 커넥터 키트가 동봉됩니다.

Renishaw에서 RLE 시스템과 사용하도록 추천하는 미러는 무엇입니까?

Renishaw는 광범위한 미러 제품 계열을 생산하고 있습니다. 필요할 때 사용자 맞춤형 미러를 찾는 데 유용한 관련 정보가 데이터 시트에 정리되어 있습니다.

HS20

HS10 시스템을 수리할 수 있습니까?

불행히도 부속품 단종으로 인해 Renishaw에서 더 이상 HS10 기기를 지원하지 않습니다(2016년 1월 시점). 하지만 HS20으로 업그레이드 옵션을 저렴한 가격으로 제공하고 있습니다. 자세한 내용을 확인하려면 가까운 Renishaw 지사로 문의하시기 바랍니다.

HS20이 도달할 수 있는 정확도 수준은 어느 정도입니까?

HS20은 1ppm(1 µm/m)의 정확도를 지원할 수 있습니다.

Renishaw는 어떤 대체 보정 옵션을 제공할 수 있습니까?

RCU10을 통해 온도, 압력 및 습도 보정이 가능합니다. 또한, 열 팽장으로 인한 공작물 또는 기계 구조물의 팽창을 보정하는 기능도 있습니다.

HS20의 최대 거리는 어느 정도입니까?

장거리 옵틱 키트와 함께 사용할 때 HS20은 최대 60m 거리에 도달할 수 있습니다.

HS20에는 어떤 출력 옵션들이 있습니까?

HS20에는 디지털 증분형(RS422 디지털 직각위상) 및 아날로그 증분형(1 Vpp – 자동 사인 및 코사인) 옵션이 있습니다.

규정 준수

Renishaw의 레이저 엔코더 시스템이 RoHS를 준수합니까?

Renishaw 레이저 엔코더 제품은 2017년 6월부터 RoHS를 준수해 왔습니다. 해당 준수 선언문(DOC)은 제품 품질 및 준수 페이지에서 확인할 수 있습니다.

Renishaw 엔코더는 EU 법규(CE 준수성 고지)를 준수합니까?

제품 품질 및 적합성 페이지를 참조하십시오.

다음 단계

여기에서 답변을 찾을 수 없으면 이메일 문의 양식을 사용하여 질문을 제출하거나 가까운 지사를 방문하시기 바랍니다.