RLD10 평면 미러 간섭계
XY 단계 분야에 적합한 평면 미러 간섭계
RLD10 검출기 헤드에는 간섭계 옵틱, 독창적인 다채널 프린지 검출 시스템, 레이저 셔터, 통합 빔 유도기가 내장되어 있습니다. 0° 및 90° 버전 RLD10 검출기 헤드를 모두 공급하고 있습니다.
기능 및 이점
- 이중 축 솔루션 - 이중 축 평면 미러 시스템은 XY 단계 분야에 이상적인 솔루션입니다.
- 고도 분해능 - 평면 미러 시스템은 반사경 시스템과 비교하여 더 높은 분해능이 요구되는 분야에도 사용할 수 있습니다.
- 민감한 환경 - 평면 미러 간섭계 검출기 헤드는 저전력 버전에도 사용할 수 있습니다. 표준 RLD10 정격 전력(< 2 W) 보다 낮은 전력 방출이 요구되는 분야에 적합합니다.

사양
축 이동 | 0 m ~ 1 m |
분해능(RLU를 사용한 구성) | 아날로그 직각 위상 = λ/4 (158 nm) |
시스템 비선형 오차*(SDE) *인터페이스 제외 | >70% 신호 세기, 50 mm/sec 이하에서 <±2.5 nm >50% 신호 세기, 1 m/sec 이하에서 <±7.5 nm |
최대 속도 | 최대 1 m/sec |
비진공 분야의 경우, 변동이 심한 환경 조건에서 정확도를 유지하기 위해 어느 정도의 굴절률 보정이 필요합니다. Renishaw는 이러한 변동을 보정하는 RCU10 실시간 직각 위상 보정 시스템을 제공합니다.
RPI20 병렬 인터페이스를 RLE 시스템에 통합하여 최대 38.6피코미터까지 분해능을 높일 수 있습니다. 이 인터페이스는 차동 아날로그 1 Vpp 사인/코사인 신호를 받아들이며 병렬 형식 출력을 제공합니다. Renishaw 액세서리에 대한 자세한 내용은 RCU10 보정 시스템과 레이저 엔코더 인터페이스를 참조하십시오.