탐색 건너뜀

RLD10 차동 간섭계

차동 간섭계는 정의된 레퍼런스를 기준으로 상대적 측정을 수행할 수 있습니다.

낮은 SDE 성능을 제공하는 독창적인 옵틱 구조로 차동 헤드가 설계되었습니다. 빔 유도기가 통합되어 셋업 과정에서 피치 및 편요각 조정이 가능하므로 정렬 성능이 향상됩니다(평면 미러 분야에만 적합함).

RLD10-X3-DI 검출기 헤드는 간단한 3핀 마운트를 통해 프로세스 챔버 외벽에 장착하도록 설계되었습니다. 검출기 헤드를 정렬하기 위해 챔버에 들어갈 필요가 없습니다. 통합된 빔 유도기를 사용하여 레퍼런스 및 측정 빔의 피치와 편요각을 조정할 수 있으며, 시스템 정렬에 미치는 영향을 최소화하면서 검출기 헤드를 다른 위치로 이동할 수 있도록 마운트 시스템이 설계되었습니다.

기능 및 이점

  • 탁월한 계측 성능 - ppb 주파수 안정성과 초저 주기 오차로 최대 38.6 pm의 출력 분해능 지원
  • 차동 구성 - 컬럼을 기준으로 스테이지의 상대적 위치를 측정하므로 환경 요인 변동으로 인한 챔버 측벽의 이동과 같은 일반적인 모드 오차가 제거됩니다.
  • 쾌속 정렬 - 통합된 4개의 빔 유도기를 사용하여 진공 챔버 외부에서 간편히 정렬할 수 있으므로 챔버와 미러 장착 공차 문제가 해결됩니다.

사양

축 이동0 m - 1 m
분해능(RLU를 사용하여 구성한 분해능)아날로그 직각 위상 = λ/4 (158 nm)
디지털 직각 위상 = 10 nm
RPI20 분해능 = 38.6 pm

시스템 비선형 오차*(SDE)

*인터페이스 제외

>70% 신호 세기, 50 mm/sec 이하에서 <±1 nm
>50% 신호 세기, 1 m/sec 이하에서 <±6 nm
최대 속도최대 1 m/s

차동 간섭계 검출기 헤드는 보통 Renishaw RLU20을 사용하여 구성합니다. 차동 간섭계 헤드의 성능에 RLU20 레이저 광원의 탁월한 안정성이 결합되어 진공 챔버나 그 밖에 엄격히 제어되는 환경에서 측정에 적합합니다.

제품 정보

 
loading