광섬유 레이저 엔코더 제품
1시간 이상의 주기에 ±50 ppb의 레이저 주파수 안정성을 지원하는 RLU10은 대다수 '공기 중' 적용 분야에 실용적이며 경제적인 솔루션입니다.
진공 분야 등의 가장 뛰어난 측정 성능을 요구하는 분야. RLU20은 1시간 이상의 주기에 ±2 ppb의 레이저 주파수 안정성을 지원합니다.
RLD10-PMI(평면 미러 간섭계)는 평면 미러가 필요한 분야(예: XY 단계 분야)용으로 구성된 이중 경로 시스템입니다.
RLD10-RRI(반사경 간섭계)는 반사경이 필요한 분야(예: 장거리 또는 고속 분야)용으로 구성된 단일 경로 간섭계입니다.
RLD10 DI(차동 간섭계)는 차동 측정을 수행하도록 설계된 이중 경로 간섭계 시스템입니다. 진공 챔버 분야에 적합합니다.
RLD10-XX(내부 간섭계 불포함) 검출기 헤드는 내장형 간섭계 옵틱을 포함하지 않도록 설계되었습니다. 따라서 리니어, 앵귤러 및 직진도 측정을 수행하는 전문 분야용 옵틱과 함께 헤드를 차례로 사용할 수 있습니다.
환경 변수 센서를 사용하여 기계 주변의 환경을 감시하고 위치 피드백 신호에 대해 실시간 보정을 제공합니다.
![RPI30 고속 병렬 인터페이스](/media/img/gen/fc8b13a1ee824da0a45b77c97434ae5c.jpg)
RPI30은 차동 아날로그 1 Vpp sine/cosine 신호를 받아들여 4096으로 보간하고, 사용 가능한 위치 데이터 중 최고 36비트를 사용하여 병렬 형식의 출력을 제공합니다.
차동 아날로그 1 Vpp 사인/코사인 신호를 수신하고 4096 단위로 보간하여 1 m/s에서 38.6피코미터 분해능의 36비트 병렬 형식 출력을 제공합니다.
RLI20-P는 RLE 시스템에서 나오는 1 Vpp 사인/코사인 신호를 사용하여 Panasonic(MINAS A5 시리즈) 컨트롤러에 인터페이스를 제공합니다.
RSU10 USB 인터페이스는 RLE 시스템에서 나오는 1 Vpp 사인/코사인 신호를 수신하고 16,384 단위로 보간하여 USB 포트를 통해 위치 판독값을 전송합니다.
REE 범위 보간자는 20보다 큰 인수에 의해 디지털 직각 위상 출력 신호가 증가하는 낮은 수준의 신호 보간에 대한 간편한 '플러그 앤 플레이' 솔루션을 제공합니다.
쉽게 조절할 수 있는 미러 마운트가 있고 반사가 잘 되는 평면 미러와 신호 손실을 최소화한 진공 챔버 창. 이러한 미러와 옵틱은 레이저 엔코더 시스템에 최고의 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
잠망경 어셈블리는 RLD10-X3-DI 차동 간섭계 검출기 헤드의 측정 및 기준 빔 간 오프셋을 늘립니다.
RLD10-A3-XX 검출기 헤드와 함께 사용할 때 진공 환경에서 전체 측정 경로를 유지하는 기능을 제공합니다.