FORTiS-N™ FS 밀폐형 앱솔루트 엔코더
FORTiS-N FS(Functional Safety) 밀폐형 엔코더 시스템
좁은 폭 크기
±3 µm 또는 ±5 µm 정확도
30 g 내진동성
FORTiS-N FS 소개
FORTiS-N FS 엔코더 시리즈는 공작 기계와 같이 열악한 환경에서 공간 제약이 있는 응용 분야를 위한 좁은 단면을 갖춘 차세대 선형 밀폐형 앱솔루트 엔코더입니다.
다음과 같은 다양한 혁신적인 설계 기능을 통해 엔코더의 수명 전체에 걸쳐 견고성, 내구성, 고성능의 위치 측정을 보장합니다.
공작 기계 응용 분야에 이상적
Renishaw는 공작 기계 업계에서 40년 이상의 경력을 가지고 있습니다.
당사 전문가들은 FORTiS 시리즈를 열악한 환경에서 사용할 수 있는 차세대 밀폐형 리니어 앱솔루트 엔코더로 설계했습니다.
직렬 인터페이스
직렬 인터페이스 | 설명 | 데이터 시트 |
BiSS® Safety | Renishaw는 앱솔루트 엔코더에 대해 BiSS Safety(단방향) 공개 프로토콜을 지원합니다. BiSS Safety는 높은 가속도, 원활한 속도 제어, 뛰어난 양방향 반복정도, 뛰어난 위치 안정성 등이 필요한 동적 축에 적합한 고속 직렬 인터페이스입니다. | FORTiS-S FS BiSS Safety |
Siemens DRIVE-CLiQ® | FORTis FS 엔코더는 Siemens DRIVE-CLiQ 직렬 인터페이스를 이용하여 SINUMERIK 및 SINAMICS 드라이브 구성 요소와 직접 측정 시스템을 연결할 수 있습니다. |
선택적인 고급 진단 도구 ADTa-100

FORTiS 엔코더 시스템은 고급 진단 도구 ADTa-100 및 ADT View 소프트웨어와 호환 가능합니다. 이들은 포괄적인 실시간 엔코더 데이터 피드백을 제공하여 보다 까다로운 설치와 진단을 지원합니다. 이해하기 쉬운 소프트웨어 인터페이스는 다음과 같은 곳에 사용할 수 있습니다.
- 원격 캘리브레이션
- 전체 축 길이를 따른 신호 최적화
- 엔코더 위치의 디지털 판독(스케일에 상대적)
- 데이터 내보내기 및 저장
- 제로 설정
기술 사양
측정 표준 | 단일 트랙 앱솔루트 인코딩이 가능한 스테인리스 강철 테이프 스케일 |
열팽창 계수(20 °C에서) | 10.1 ±0.2 μm/m/°C |
열 데이텀 | 중앙 위치(측정 길이 x 0.5 엔코더 위치) |
20 °C에서 정확도 등급 | 높음: ±3 μm 표준: ±5 μm |
스케일 길이 | 70 ~ 2040 mm |
최대 속도 | (자세한 내용은 데이터 시트 참조) 최대 4 m/s |
직렬 인터페이스 | BiSS Safety, Siemens DRIVE-CLiQ |
분해능 | 1 nm, 10 nm, 50 nm |
전기 연결 | 엔코더: M12 맞춤형 케이블 커넥터 (출구 방향 고객 선택 가능) 컨트롤러: 8핀 M12, 17핀 M23, 9핀 D형, 14핀 LEMO, 플라잉 리드 |
전원 공급 장치 | 5 V ±10% 1.25 W 최대(250 mA @ 5 V) |
진동(작동 시) | 판독 헤드: < 300 m/s²(IEC 60068-2-6 규격) 장착형 스파 비포함 하우징: < 200 m/s²(IEC 60068-2-6 규격) 장착형 스파 포함 하우징: < 300 m/s²(IEC 60068-2-6 규격) |
충격(미작동 시) | < 300 m/s²(IEC 60068-2-27 규격) |
작동 온도 | 0 °C ~ +50 °C |
방수 규격 | 정확하게 설치 시 IP53, 에어 퍼징 시 IP64 |
맞춤 요건이 있으십니까?
공작 기계 계측 및 엔코더 애플리케이션 분야에서 40년 이상의 경험을 보유한 당사의 전문 엔지니어 팀이 귀하만의 고유한 요건을 지원해 드립니다.