FORTiS™ 밀폐형 엔코더 제품 테스트
FORTiS 밀폐형 엔코더는 엄격한 테스트 프로그램을 통해 열악한 환경에서 제대로 운영되는지 확인하는 과정을 거쳤습니다.
- 진동
- 씰 마모
- 방진/방수 등급(IP)
- 기계 챔버에서의 장기 운영
- 염수 분무(안개)
- 내화학성
- 낙하 및 충격
아래의 제품 테스트 동영상 보기
진동은 초경합금 절삭 시 위치 안정성에 문제를 유발할 수 있습니다. FORTiS 밀폐형 엔코더의 특허받은 동조 질량 감쇠 기술은 30 g까지 업계를 선도하는 내진동성을 실현할 수 있도록 지원합니다(FORTiS-S™는 16시간 동안 38 g에서 지속적인 테스트를 거쳤습니다). 또한 FORTiS 엔코더는 55-2000 Hz 사이에서 0.9 g²/Hz까지 일정한 ASD(Acceleration Spectral Density)의 무작위 진동을 견뎌내며 엔코더의 자연 주파수에서 진동에 대한 독자적인 보호 효과를 제공합니다.
DuraSeal™ 립 씰은 그리스에 혼합된 카바이드 그릿과 미세 강철 파편을 사용하여 1400만 사이클의 마모 테스트를 거쳤습니다. 튼튼한 DuraSeal 소재는 판독 헤드 블레이드 주변으로 오래 지속되고 안정적인 밀봉이 가능해 엔코더 옵틱을 오염으로부터 보호합니다. 따라서 산업 표준 밀봉에 비해 엔코더를 통한 공기 손실이 70% 가량 감소하고, 결과적으로 시스템 수명이 더 길어집니다.
FORTiS 밀폐형 엔코더는 2년 이상 공작 기계 챔버에 설치되었습니다: 일반적으로 사용되는 공작 기계 보호 커버 없이 스핀들과 마주보게 밀봉된 채로 장착되어 하루 교대 기준으로 절삭유와 파편에 직접 노출됩니다. 이 극한의 환경에도 불구하고 신호 수준이 떨어지는 문제나 눈에 띄는 성능 저하가 없습니다.
FORTiS™ 밀폐형 엔코더는 IP64(에어 퍼지 포함): 방진/방수 등급(IP) IPX3 및 IPX4 물 분무 테스트, 그리고 레벨 IP6X 미립자 테스트를 거쳐 밀봉되었습니다. DuraSeal™ 립 씰은 물과 미립자에 대한 우수한 밀봉을 제공하므로 물 유입과 성능 저하가 방지됩니다.
FORTiS 밀폐형 엔코더에 10년 동안 염수 분무(안개) 노출을 시뮬레이션하기 위해 가속화된 염수 분무(안개) 테스트를 사용했습니다. 테스트와 관련하여 성능 저하가 없으며 구조적 무결성 손실이 없고 제품이 내부식성이 있는 것으로 확인되었습니다.
엔코더의 모든 밀봉이 다양한 산업 표준 절삭유, 솔벤트 및 오일과 호환되는지 여부를 테스트했습니다. 가속화된 테스트는 57°C의 고온에서 6주 동안 지속했습니다: 성능 저하 징후나 화학 반응 없이 치수 안정성이 확인되었습니다.
FORTiS 밀폐형 엔코더는 낙하 및 충격 테스트를 거쳤습니다. 내부에 이동하는 부품이 없는 독자적인 FORTiS 비접촉식 설계 방식을 채택하고 있어 파손 위험이 최소화되고 안정성이 개선되므로 시스템 수명이 더 연장됩니다. 모든 전자부품과 옵틱은 비산 방지 강화 스테인리스강 스케일과 함께 밀봉된 판독 헤드에 안전하게 밀폐되어 있어, 더욱 강력할 뿐 아니라 성능 저하도 발생하지 않습니다.