탐색 건너뜀

RKLF 리니어 및 부분 원호 스케일 채용 ATOM DX™ 증분형 엔코더 시스템

특성

  • 판독 헤드에서 직접 디지털 출력
  • 판독 헤드 크기: 20.5 x 12.7 x 10.85 mm (20.5 x 12.7 x 7.85 mm, 상부 출구 버전)
  • 분해능 최저 2.5 nm
  • 속도 최대 20 m/s
  • 20 µm 버전은 ±75 nm 미만, 40 µm 버전은 ±120 nm 미만의 낮은 보간 오차(SDE)

이점

  • 미니어처 패키지
  • 별도의 인터페이스가 필요하지 않음
  • 분진 내성이 강한 필터릭 옵틱 설계
  • 손쉬운 오류 확인, 까다로운 설치 및 서비스에 적합한 고급 진단 도구
  • 공간이 협소한 경우에 적합한 폭이 좁은 6 mm 너비 스케일
  • 부분 원호 측정에 적합

웹사이트 배너용 투명 패치

ATOM DX란 무엇인가?

ATOM DX 엔코더 시리즈는 Renishaw에서 가장 작은 증분형 옵티컬 엔코더로, 판독 헤드로부터 직접 디지털 출력이 가능합니다. 이 엔코더는 위치 피드백, 내장형 보간 및 필터링 옵틱을 모두 하나의 미니어처 패키지로 제공합니다.

선택 품목인 고급 진단 도구 ADTi‑100 및 ADT View 소프트웨어를 사용해서 상세한 진단 정보에 접근할 수 있어 현장 진단과 문제 식별이 가능하고 까다로운 응용 분야에서도 엔코더 셋업 최적화가 용이합니다.

ATOM DX 엔코더는 또한 다양한 구성에 최대 2.5 nm의 분해능을 제공합니다.

ATOM DX는 20 µm 또는 40 µm 스케일 옵션과 함께 케이블 및 상부 출구 버전으로 제공됩니다.

RKLF 스케일이란 무엇인가?

RKLF는 20 µm 및 40 µm 피치 증분형 눈금과 고객 선택형 레퍼런스 마크를 특징으로 하는 폭이 좁은 슬림형 스테인리스 강철 테이프 스케일입니다. 정확도는 ±5 µm/m 수준이고 최대 10 m(요청 시 >20 m) 길이로 제공됩니다. RKLF는 스케일 종단이 모재에 완전히 고정된 경우 계측 성능을 높이기 위해 기계 모재에 고정됩니다.

유연한 RKLF40 스케일은 소형 단면적을 통해 드럼, 샤프트 또는 원호를 감쌀 수 있어 부분 원호 측정에도 적합하며 최소 반경은 26 mm입니다.

이 엔코더 시스템을 선택해야 하는 이유는?

공간이 협소한 분야를 위한 미니어처 엔코더

20.5 mm x 12.7 mm x 7.85 mm 수준의 작은 크기로 제공되는 ATOM DX는 공간 제약이 가장 큰 분야에 채용할 수 있습니다. 케이블 및 상부 출구 버전을 모두 포함하여 다양한 옵션이 지원됩니다.

손쉬운 문제 확인 및 서비스

고급 진단 도구는 ATOM DX 엔코더 판독 헤드로부터 종합적인 실시간 데이터를 수집합니다. 정보는 친숙한 ADT View 소프트웨어 인터페이스를 통해 표시됩니다. 대부분의 경우 시스템 셋업 시 엔코더의 필수 셋업 LED만으로도 충분하지만 ADT를 사용하여 보다 까다로운 설치 환경을 지원할 수 있습니다. ADT는 또한 엔코더 성능을 보고하고 시스템 문제 확인을 도와 긴 기계 가동 중단을 방지할 수 있습니다.

강력한 다목적, 폭이 좁은 스케일

RKLF는 너비 6 mm의 강력한 스테인리스 강철 엔코더 테이프 스케일로, 두께는 0.15 mm입니다. 이 스케일은 기계 축에 완전히 고정되어 있을 때 열 팽창 계수 및 동작에 맞게 기계 모재에 ‘고정(마스터링)’시킬 수 있습니다. 따라서 스케일과 기계 사이의 열팽창 변위 차이가 최소화됩니다.

RKLF 부분 원호 엔코더 스케일

RKLF40 엔코더 스케일을 편리하게 원하는 길이로 잘라 간단한 원통형 모재에 장착할 수 있으며 복잡한 장착 기능이나 공차가 조밀한 정렬 표면이 필요하지 않습니다.

선택적 고급 진단 도구 ADTi-100

VIONiC 고급 진단 도구

ATOM DX 엔코더 시스템은 고급 진단 도구 ADTi-100 및 ADT View 소프트웨어와 호환 가능합니다. 이들은 포괄적인 실시간 엔코더 데이터 피드백을 제공하여 보다 까다로운 설치와 진단을 지원합니다. 이해하기 쉬운 소프트웨어 인터페이스는 다음과 같은 곳에 사용할 수 있습니다.

  • 원격 캘리브레이션
  • 전체 축 길이를 따른 신호 최적화
  • 레퍼런스 마크 표시
  • 엔코더 위치의 디지털 판독(스케일에 상대적)
  • 시간 그래프에 대한 속도 모니터링
  • 데이터 내보내기 및 저장

기술 사양

측정 표준

접착식 양면 테이프가 부착된 폭이 좁은 스테인리스 강철 테이프 스케일로, 모재에 직접 장착 가능

부분 원호 분야에 적합(부분 원호 최소 반경: 26 mm)

판독 헤드 크기(LxWxH)

케이블 버전: 20.5 mm x 12.7 mm x 10.85 mm

상부 출구 버전: 20.5 mm x 12.7 mm x 7.85 mm

스케일 피치

20 µm* 및 40 µm

*20 μm은 부분 원호 분야에는 적합하지 않습니다

열팽창 계수(20 °C에서)

선형: 스케일 종단이 엔드 클램프로 고정될 때 모재에 일치되는 방식
부분 원호: 10.1 ±0.2 μm/m/°C

20 °C에서 정확도 등급

20 μm: ±5 μm/m

40 μm: ±15 μm/m

40 μm (고정밀도): ±5 μm/m

레퍼런스 마크

옵티컬 선택 해제 가능

리미트 스위치

해당 없음

스케일 길이

최대 10 m(요청 시 10 m 이상 제공)

최대 속도


최대 20 m/s

(자세한 내용은 데이터 시트 참조)

보간 오차 (SDE)

20 µm 버전: 통상 < ±75 nm

40 µm 버전: 통상 < ±120 nm

동적 신호 제어

자동 게인 컨트롤(AGC) 및 자동 오프셋 컨트롤(AOC)을 포함한 실시간 신호 조정으로 광범위한 작동 환경에서 성능 최적화

증분 신호

10 μm ~ 2.5 nm의 분해능

(자세한 내용은 데이터 시트 참조)

전기 연결

케이블 버전: 0.2 m, 0.5 m, 1 m, 1.5 m, 2 m 및 3 m 케이블 길이, D형 커넥터(9핀과 15핀)
0.5 m, 1 m, 3 m 케이블 길이, 10핀 JST 커넥터
상부 출구 버전: 10핀 JST 커넥터가 있는 판독 헤드

전원 공급 장치

5 V -5/+10%, 보통 < 200 mA 완전 종단

진동(작동 시)

최대 100 m/s²(3축에서 55 Hz ~ 2000 Hz 조건)

충격(작동 시)

1 000 m/s², 6 ms, ½ 정현파, 3축

작동 온도

0 °C ~ +70 °C

방수 규격

IP40

자세한 내용은 데이터 시트를 참조하십시오.