RESM20 로터리(앵글) 링 채용 VIONiC™ 증분형 엔코더 시스템
특성
- 판독 헤드에서 직접 디지털 출력
- 판독 헤드 크기: 35 x 13.5 x 10 mm
- 분해능 최저 2.5 nm*
- 최대 속도 4 400 rpm
- 극히 낮은 보간 오차(SDE): 일반적으로 ±15 nm* 미만(기술 사양 참조)
- 옵티컬 IN-TRAC™ 레퍼런스 마크
이점
- 별도의 인터페이스가 필요하지 않음
- 손쉬운 오류 확인, 까다로운 설치 및 서비스에 적합한 고급 진단 도구
- 내경이 커서 통합하기 쉬운 슬림형 링
- 우수한 내분진성
VIONiC이란 무엇인가?
VIONiC 엔코더는 탁월한 계측 성능을 위해 시장에서 성능을 입증받은 Renishaw 필터링 옵틱을 내장하고 있습니다.
판독 헤드에서 직접 디지털 출력을 제공하는 지능형 보간 기술이 VIONiC 엔코더에 탑재되어 있습니다. 따라서 추가 어댑터나 별도 인터페이스 없이도 초저 보간 오차(SDE)와 뛰어난 내분진성이 구현됩니다. 또한 뛰어난 성능을 유지하면서 점유 공간을 최소화할 수 있습니다.
VIONiC 판독 헤드는 광범위한 리니어, 부분 원호 및 로터리 스케일과 호환됩니다.
VIONiC 엔코더는 또한 직관적인 자동 캘리브레이션 모드로 설계되어 설치하기 간편합니다. 설치 도중 또는 현장 진단을 위해 선택 품목인 고급 진단 도구 ADTi-100을 실시간 엔코더 데이터 피드백에 사용할 수 있습니다.
RESM20 링이란 무엇인가?
RESM20은 둘레에 직접 20 µm 피치 증분형 눈금이 표시되어 있는 단일 스테인리스 강철 링으로, IN-TRAC™ 옵티컬 레퍼런스 마크가 표시되어 있습니다. 두 가지 버전을 광범위한 크기(Ø52 mm ~ Ø550 mm)로 제공합니다. 'A' 단면 링은 설치 정확도가 뛰어나고 테이퍼 마운트 시스템을 채용하므로 편심이 제거되고 강한 내성의 가공 부품도 불필요합니다. 관성과 질량이 작은 얇은 'B' 단면 링도 사용할 수 있습니다. 'A' 및 'B' 단면 링 모두 내경이 커서 통합하기 쉽습니다. 비접촉식 형식은 기존의 폐쇄형 엔코더에서 피할 수 없는 문제인 백래시, 샤프트 와인드업(비틀림) 및 기타 역학적 이력 현상 오차를 제거합니다.
이 엔코더 시스템을 선택해야 하는 이유는 무엇인가?
Renishaw 최고 성능 증분형 옵티컬 엔코더
VIONiC 엔코더 시리즈는 고속 작동과 정밀 분해능을 결합니다. VIONiC 판독 헤드에는 지능형 보간 칩이 내장되어 2.5 nm 수준의 정밀 분해능을 제공함으로써 어떠한 분야에서도 높은 정밀도와 반복정도를 지원합니다. VIONiC 엔코더는 최대 클럭 속도 50 MHz로 작동할 수 있고, 가능한 최대 작동 속도는 12 m/s입니다. 0.1 μm 분해능에서 가능한 최대 속도는 3.63 m/s이므로 가장 까다로운 제조 공정에서 처리량을 극대화하는 데 이상적입니다.
손쉬운 문제 확인 및 서비스
고급 진단 도구 ADTi-100와 ADT View 소프트웨어를 함께 채용하여 종합적인 실시간 엔코더 데이터 피드백을 수집하면 까다로운 설치와 현장에서 진단에 유용합니다. 특히 엔코더가 기계 내에 숨겨져 있을 때 유용하므로 기계 가동 중단 시간을 최소화하면서 실시간 진단이 가능합니다. 이해하기 쉬운 소프트웨어 인터페이스는 다음과 같은 곳에 사용할 수 있습니다.
- 원격 캘리브레이션
- 전체 축 길이를 따른 신호 최적화
- 판독 헤드 피치 표시
- 리미트 및 레퍼런스 마크 표시
- 엔코더 위치의 디지털 판독(스케일에 상대적)
- 시간 그래프에 대한 속도 모니터링
- 데이터 내보내기 및 저장
우수한 내분진성
분진, 균열, 기름진 지문 등에 대한 높은 내성과 12 m/s의 속도가 장점인 VIONiC은 매우 까다로운 분야에 이상적인 제품입니다. 또한 비접촉식 RESM20이 마찰이나 마모 없이 작동하므로 우수한 신뢰성을 보장합니다.
DSi(Dual Signal interface, 듀얼 신호 인터페이스)
Renishaw의 DSi는 RESM 링(부분적 회전 분야용 REST 링)에 있는 VIONiC 판독 헤드 2개에서 송신되는 증분형 신호를 합산하여 베어링 요동을 보정하고 편심을 포함하여 모든 이상한 오차 왜곡을 제거함으로써 일반적으로 ±2.0 arc sec의 총 설치 정확도를 지원합니다.
선택적 고급 진단 도구 ADTi-100
VIONiC 엔코더 시스템은 고급 진단 도구 ADTi-100 및 ADT View 소프트웨어와 호환 가능합니다. 이들은 포괄적인 실시간 엔코더 데이터 피드백을 제공하여 보다 까다로운 설치와 진단을 지원합니다. 이해하기 쉬운 소프트웨어 인터페이스는 다음과 같은 곳에 사용할 수 있습니다.
- 원격 캘리브레이션
- 전체 축 길이를 따른 신호 최적화
- 판독 헤드 피치 표시
- 리미트 및 레퍼런스 마크 표시
- 엔코더 위치의 디지털 판독(스케일에 상대적)
- 시간 그래프에 대한 속도 모니터링
- 데이터 내보내기 및 저장
기술 사양
측정 표준 | RESM20: 단편 슬림형 스테인리스 강철 링. 테이퍼 내경의 표준 'A' 단면 또는 관성이 적은 'B' 단면 링 제공 부분적 회전 분야에서는 REST20으로도 사용 가능 |
판독 헤드 크기(LxHxW) | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm |
스케일 피치 | 20 μm |
열팽창 계수(20 °C에서) | 15.5 ±0.5 μm/m/°C |
링 외경 | 52 mm ~ 550 mm. 기본 규격을 초과하는 크기에 대해서는 Renishaw로 문의하십시오. |
라인 카운트 | 8,192 ~ 86,400 (링 크에 따라 결정됨) |
레퍼런스 마크 | RESM20: 단일 IN-TRAC 레퍼런스 마크 링 REST20: 부분적 회전 분야용 레퍼런스 마크 2개의 링 |
일반적인 설치 정확도* | ±12.7 ~ ±1.9 arc sec(링 직경에 따라 결정됨) |
최대 속도 | 4 400 rpm(52 mm 직경의 링용) (자세한 내용은 데이터 시트 참조) |
보간 오차 (SDE) | 링 직경 ≤135 mm, 보통 <±20 nm 링 직경 >135 mm, 보통 <±15 nm** |
동적 신호 제어 | 자동 게인 컨트롤(AGC), 자동 밸런스 컨트롤(ABC) 및 자동 오프셋 컨트롤(AOC)을 포함한 실시간 신호 조정으로 광범위한 작동 환경에서 성능 최적화 |
증분 신호 | 5 μm ~ 2.5 nm의 분해능 (앵글 분해능에 대해서는 데이터 시트 참조) |
전기 연결 | 0.5 m, 1 m, 1.5 m, 3 m, 5 m, 10 m 길이 케이블, D형 커넥터(9핀과 15핀) 제공 |
전원 공급 장치 | 5 V -5%/+10% |
진동(작동 시) | 100 m/s255 Hz ~ 2 000 Hz 조건에서 최대 |
충격(미작동 시) | 500 m/s2, 11 ms, ½ 정현파, 3축 |
작동 온도(시스템) | 0 °C ~ +70 °C |
방수 규격 | IP40 |
* '일반적인' 설치의 경우 눈금 및 설치 오류가 결합되고 어느 정도 무효화된 결과입니다.
** < ±10 nm SDE는 최적화된 셋업으로 달성할 수 있습니다. 자세한 내용은 가까운 Renishaw 지사에 문의하십시오.
자세한 내용은 데이터 시트를 참조하십시오.