VIONiC™ 증분형 엔코더 다운로드
아래 VIONiC 증분형 엔코더 시리즈에 대한 기술 문헌, 미디어 및 사례 연구 자료를 다운로드해보세요.
데이터 시트
-
데이터 시트: VIONiC™ 시리즈 엔코더 시스템
-
데이터 시트: RTLC20 고정밀 증분형 리니어 스케일
-
Data sheet: RKLC incremental linear scale [en]
-
데이터 시트: 부분 원호에 사용되는 RKL 스케일
-
데이터 시트: RELM20 고정밀 리니어 스케일
-
데이터 시트: RSLM20 고정밀 스테인리스 강철 스케일
-
데이터 시트: RESM 로터리 스케일
-
데이터 시트: REXM20 초고정밀 앵글 엔코더
-
데이터 시트: Advanced Diagnostic Tool ADTi-100
-
Data sheet: DSi dual readhead angle encoder system [en]
설치 안내서
사용자 안내서
기술 도면
- CAD model: VIONiC™ readhead [gen]
- CAD model: Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 [gen]
- CAD model: DSi (Dual Signal Interface) [gen]
- CAD model: P limit selector [gen]
- CAD model: Q limit/reference mark selector [gen]
- CAD model: RESx 52 mm A section ring [gen]
- CAD model: RESx 57 mm A section ring [gen]
- CAD model: RESx 75 mm A section ring [gen]
- CAD model: RESx 94 mm A section ring [gen]
- CAD model: RESx 100 mm A section ring [gen]
- CAD model: RESx 103 mm A section ring [gen]
- CAD model: RESx 104 mm A section ring [gen]
- CAD model: RESx 115 mm A section ring [gen]
- CAD model: RESx 124 mm A section ring [gen]
- CAD model: RESx 150 mm A section ring [gen]
- CAD model: RESx 172 mm A section ring [gen]
- CAD model: RESx 183 mm A section ring [gen]
- CAD model: RESx 200 mm A section ring [gen]
- CAD model: RESx 206 mm A section ring [gen]
- CAD model: RESx 209 mm A section ring [gen]
- CAD model: RESx 229 mm A section ring [gen]
- CAD model: RESx 255 mm A section ring [gen]
- CAD model: RESx 280 mm A section ring [gen]
- CAD model: RESx 300 mm A section ring [gen]
- CAD model: RESx 350 mm A section ring [gen]
- CAD model: RESx 413 mm A section ring [gen]
- CAD model: RESx 417 mm A section ring [gen]
- CAD model: RESx 489 mm A section ring [gen]
- CAD model: RESx 550 mm A section ring [gen]
- CAD model: RESx 52 mm B section ring [gen]
- CAD model: RESx 57 mm B section ring [gen]
- CAD model: RESx 75 mm B section ring [gen]
- CAD model: RESx 100 mm B section ring [gen]
- CAD model: RESx 115 mm B section ring [gen]
- CAD model: RESx 150 mm B section ring [gen]
- CAD model: RESx 165 mm B section ring [gen]
- CAD model: RESx 200 mm B section ring [gen]
- CAD model: REXx 52 mm ring [gen]
- CAD model: REXx 57 mm ring [gen]
- CAD model: REXx 75 mm ring [gen]
- CAD model: REXx 100 mm ring [gen]
- CAD model: REXx 103 mm ring [gen]
- CAD model: REXx 104 mm ring [gen]
- CAD model: REXx 115 mm ring [gen]
- CAD model: REXx 150 mm ring [gen]
- CAD model: REXx 183 mm ring [gen]
- CAD model: REXx 200 mm ring [gen]
- CAD model: REXx 206 mm ring [gen]
- CAD model: REXx 209 mm ring [gen]
- CAD model: REXx 229 mm ring [gen]
- CAD model: REXx 255 mm ring [gen]
- CAD model: REXx 300 mm ring [gen]
- CAD model: REXx 350 mm ring [gen]
- CAD model: REXx 417 mm ring [gen]
- CAD model: RTLx adhesive clamp [gen]
- CAD model: Narrow adaptor bracket [gen]
- CAD model: Wide adaptor bracket [gen]