RCLC 리니어 스케일 채용 ATOM DX™ 증분형 엔코더 시스템
특성
- 판독 헤드에서 직접 디지털 출력
- 판독 헤드 크기: 20.5 x 12.7 x 10.85 mm (20.5 x 12.7 x 7.85 mm, 상부 출구 버전)
- 분해능 최저 2.5 nm
- 속도 최대 20 m/s
- 20 µm 버전은 ±75 nm 미만, 40 µm 버전은 ±120 nm 미만의 낮은 보간 오차(SDE)
이점
- 미니어처 패키지
- 별도의 인터페이스가 필요하지 않음
- 분진 내성이 강한 필터릭 옵틱 설계
- 손쉬운 오류 확인, 까다로운 설치 및 서비스에 적합한 고급 진단 도구
- 품질 보증
- 열팽창 계수를 ~8 µm/m/°C 수준으로 낮춘 유리 스파 스케일
ATOM DX란 무엇인가?
ATOM DX 엔코더 시리즈는 Renishaw에서 가장 작은 증분형 옵티컬 엔코더로, 판독 헤드로부터 직접 디지털 출력이 가능합니다. 이 엔코더는 위치 피드백, 내장형 보간 및 필터링 옵틱을 모두 하나의 미니어처 패키지로 제공합니다.
선택 품목인 고급 진단 도구 ADTi‑100 및 ADT View 소프트웨어를 사용해서 상세한 진단 정보에 접근할 수 있어 현장 진단과 문제 식별이 가능하고 까다로운 응용 분야에서도 엔코더 셋업 최적화가 용이합니다.
ATOM DX 엔코더는 또한 다양한 구성에 최대 2.5 nm의 분해능을 제공합니다.
ATOM DX는 20 µm 또는 40 µm 스케일 옵션과 함께 케이블 및 상부 출구 버전으로 제공됩니다.
RCLC 스케일이란 무엇인가?
RCLC는 20 µm 피치 또는 40 µm 피치 증분 눈금이 새겨진 130 mm 길이로 제공되는 유리 스파 스케일입니다. RCLC는 ±3 µm의 총 정확도를 제공하며, 스케일 중간점과 이동 경로 끝에 한 개씩 2개의 레퍼런스 마크를 포함하고 있습니다. 판독 헤드 방향은 스케일에 상대적으로 선택됩니다.
RCLC는 접착식 양면 테이프로 모재에 장착됩니다. 접착제는 모재의 것과 별도 스케일 팽창을 허용하도록 제작됩니다.
이 엔코더 시스템을 선택해야 하는 이유는?
공간이 협소한 분야를 위한 미니어처 엔코더
20.5 mm x 12.7 mm x 7.85 mm 수준의 작은 크기로 제공되는 ATOM DX는 공간 제약이 가장 큰 분야에 채용할 수 있습니다. 케이블 및 상부 출구 버전을 모두 포함하여 다양한 옵션이 지원됩니다.
손쉬운 문제 확인 및 서비스
고급 진단 도구는 ATOM DX 엔코더 판독 헤드로부터 종합적인 실시간 데이터를 수집합니다. 정보는 친숙한 ADT View 소프트웨어 인터페이스를 통해 표시됩니다. 대부분의 경우 시스템 셋업 시 엔코더의 필수 셋업 LED만으로도 충분하지만 ADT를 사용하여 보다 까다로운 설치 환경을 지원할 수 있습니다. ADT는 또한 엔코더 성능을 보고하고 시스템 문제 확인을 도와 긴 기계 가동 중단을 방지할 수 있습니다.
고성능
분해능이 최대 2.5 nm에 달하고 SDE와 지터가 낮은 ATOM DX 엔코더 시리즈는 성능이 매우 뛰어납니다. 판독 헤드로부터 직접 수신되는 디지털 위상 직교 출력과 Renishaw의 입증된 필터링 옵틱을 조합한 ATOM DX 엔코더는 최신형 모션 제어 시스템을 위한 강력한 빌딩 블록입니다.
선택적 고급 진단 도구 ADTi-100
![VIONiC 고급 진단 도구](/media/img/gen/feda99cb8d944e5e93a873f0d2ac164e.jpg)
ATOM DX 엔코더 시스템은 고급 진단 도구 ADTi-100 및 ADT View 소프트웨어와 호환 가능합니다. 이들은 포괄적인 실시간 엔코더 데이터 피드백을 제공하여 보다 까다로운 설치와 진단을 지원합니다. 이해하기 쉬운 소프트웨어 인터페이스는 다음과 같은 곳에 사용할 수 있습니다.
- 원격 캘리브레이션
- 전체 축 길이를 따른 신호 최적화
- 레퍼런스 마크 표시
- 엔코더 위치의 디지털 판독(스케일에 상대적)
- 시간 그래프에 대한 속도 모니터링
- 데이터 내보내기 및 저장
기술 사양
측정 표준 | 접착식 장착형 유리 스파 |
판독 헤드 크기(LxWxH) | 케이블 버전: 20.5 mm x 12.7 mm x 10.85 mm 상부 출구 버전: 20.5 mm x 12.7 mm x 7.85 mm |
스케일 피치 | 20 µm 및 40 µm |
열팽창 계수(20 °C에서) | ~8 µm/m/°C |
20 °C에서 정확도 등급 | ±3 µm |
레퍼런스 마크 | 단일 레퍼런스 마크, 스케일의 중간점 또는 끝점 |
리미트 스위치 | 해당 없음 |
스케일 길이 | 10 mm ~ 130 mm |
최대 속도 | 최대 20 m/s (자세한 내용은 데이터 시트 참조) |
보간 오차 (SDE) | 20 µm 버전: 통상 < ±75 nm 40 µm 버전: 통상 < ±120 nm |
동적 신호 제어 | 자동 게인 컨트롤(AGC) 및 자동 오프셋 컨트롤(AOC)을 포함한 실시간 신호 조정으로 광범위한 작동 환경에서 성능 최적화 |
증분 신호 | 10 μm ~ 2.5 nm의 분해능 (자세한 내용은 데이터 시트 참조) |
전기 연결 | 케이블 버전: 0.2 m, 0.5 m, 1 m, 1.5 m, 2 m, 3 m 길이 케이블, D형 커넥터(9핀과 15핀) 제공 0.5 m, 1 m, 3 m 케이블 길이, 10핀 JST 커넥터 포함 상부 출구 버전: 10핀 JST 커넥터가 있는 판독 헤드 |
전원 공급 장치 | 5 V -5/+10%, 보통 < 200 mA 완전 종단 |
진동(작동 시) | 최대 100 m/s²(3축에서 55 Hz ~ 2000 Hz 조건) |
충격(작동 시) | 1 000 m/s², 6 ms, ½ 정현파, 3축 |
작동 온도 | 0 °C ~ +70 °C |
방수 규격 | IP40 |
자세한 내용은 데이터 시트를 참조하십시오.