탐색 건너뜀

EVOLUTE™ 옵티컬 앱솔루트 엔코더 시리즈

EVOLUTE 옵티컬 앱솔루트 엔코더는 넉넉한 설치 공차와 향상된 내분진성이 강점인 미세 분해능 위치 측정 시스템입니다. 어떠한 이동도 없이 시동 즉시 위치를 찾으므로 원활한 속도 제어력과 신뢰할 수 있는 위치 안정성이 제공됩니다.

절대 위치 측정이 쉬워집니다

업계를 선도하는 RESOLUTE™ 엔코더 시리즈 기술을 기반으로 제작된 EVOLUTE 시스템은 여유로운 설치 공차, 향상된 내분진성, 다재다능한 계측 성능을 특징으로 하는 트루 앱솔루트 50 μm 스케일 주기 옵티컬 엔코더입니다.

오염 내성에 최적화된 옵틱과 혁신적인 이미지 처리 알고리즘을 채택하고 있어 높은 작동 무결성이 유지됩니다.

EVOLUTE 엔코더는 최고 100 m/s 속도에서 최저 50 µm 분해능으로 절대 위치를 측정합니다. 다양한 직렬 인터페이스 및 리니어 스케일과 함께 사용할 수 있습니다.

  • BiSS® C(단방향)과 호환되는 컨트롤러
  • FANUC(α 및 αi)
  • Mitsubishi(J4 및 J5 서보 드라이브 시리즈와 공작 기계 분야용 MDS-D2/DH2/DM2/DJ 드라이브)
  • Panasonic(A5 및 A6 드라이버 시리즈)
  • Siemens DRIVE-CLiQ®
  • Yaskawa(Sigma-5 및 Sigma-7 서보팩)

모든 버전(ADT 로그 표시)이 옵션 품목인 고급 진단 도구 ADTa-100 및 ADT View 소프트웨어와 호환됩니다. 이들을 통해 종합적인 실시간 엔코더 데이터를 수집하여 현장에서 장애 식별과 최적화를 수행할 수 있습니다.

데이터시트 및 기술 문서

데이터시트 및 설치 안내서와 같은 EVOLUTE 엔코더 시리즈의 기술 사양에 대한 추가 정보는 기술 다운로드 섹션에서 확인할 수 있습니다.

모션의 선형 형태

스케일 유형

스케일 명칭

정확도

스케일 피치

열팽창 계수(20 °C에서)

제공되는 길이

스테인리스 강철 테이프

RTLA 리니어 스케일

RTLA50


±10 μm/m


50 μm


10.1 ±0.2 μm/m/°C


최대 10 020 mm


트랙 옵션이 제공된 스테인리스 강철 테이프

RTLA FASTRACK 리니어 스케일

RTLA50(FASTRACK™ 옵션)±10 μm/m50 μm10.1 ±0.2 μm/m/°C최대 10 020 mm

주요 장점

앱솔루트 엔코더 스케일을 보여주는 일러스트레이션

트루 앱솔루트

어떠한 이동도 없이 시동 시 즉시 위치 정보가 수집됩니다. RESOLUTE 엔코더 기술을 기반으로 합니다.

보간 오차(SDE)를 보여주는 일러스트레이션

다목적 방법론

±150 nm의 보간 오차(SDE)와 10 nm RMS 미만의 초저노이즈(지터).

간편한 설치 픽토그램

쉬운 설치

50 μm 주기의 단일 트랙 스케일을 사용하면 500 μm의 여유로운 설치 공차(설치 높이)가 제공됩니다.

선택적인 고급 진단 도구 ADTa-100

고급 진단 도구 ADTa-100

EVOLUTE 엔코더 판독 헤드는 고급 진단 도구 ADTi-100 및 ADT View 소프트웨어와 호환 가능합니다. 이들은 포괄적인 실시간 엔코더 데이터 피드백을 제공하여 보다 까다로운 설치와 진단을 지원합니다. 이해하기 쉬운 소프트웨어 인터페이스는 다음과 같은 곳에 사용할 수 있습니다.

  • 원격 캘리브레이션
  • 전체 축 길이를 따른 신호 최적화
  • 엔코더 위치의 디지털 판독(스케일에 상대적)
  • 데이터 내보내기 및 저장
  • 제로 설정

산업용 자동화 요구를 충족할 수 있도록 설계된 Renishaw의 다양한 개방형 옵티컬 엔코더를 살펴보십시오.