BiSS® C 직렬 통신 채용 Renishaw RESOLUTE™ 앱솔루트 엔코더 - 호환형 제품
고속 '개방형' 직렬 인터페이스 BiSS C: RESOLUT™, EVOLUT™ 및 FORTi™ 엔코더의 탁월한 성능에 매우 이상적입니다.
BiSS C 호환 드라이브, 컨트롤러 및 PC 카운터 카드에 대해 자세히 알아보세요.
Renishaw 앱솔루트 엔코더(RESOLUTE™, EVOLUTE™ 및 FORTiS™)는 작동 속도 향상과 EM 간섭 내성 개선을 위해 순수 디지털 직렬 신호를 사용하여 '개방형'과 '전유형', 두 가지 유형 모두의 다양한 직렬 인터페이스와 통신합니다. 새로운 직렬 인터페이스가 RESOLUTE 앱솔루트 엔코더에 추가되고 있으므로 가까운 Renishaw 영업소로 최신 업데이트에 대해 문의하시기 바랍니다. RESOLUTE, EVOLUTE 및 FORTiS는 높은 가속도, 원활한 속도 제어, 뛰어난 양방향 반복정도, 탁월한 위치 안정성을 필요로 하는 고속 직렬 인터페이스 BiSS C를 지원합니다.
아래 호환형 업계 표준 컨트롤러, 드라이브, DRO 및 PC 카운터 카드 제조업체 목록이 있습니다. RESOLUTE, EVOLUTE 및 FORTiS 앱솔루트 엔코더와 호환되는 제품에 대한 자세한 정보는 Renishaw로 문의하시기 바랍니다.
ACS Motion Control

ACS Motion Control은 1985년부터 하이엔드 모션 센터 분야용 첨단 고성능 기계 컨트롤 시스템을 제조해온 세계적인 기업입니다. ACS Motion Control은 반도체, 전자 조립품, 평판 디스플레이, 생물 의학 검사, 디지털 인쇄 등의 다양한 분야에서 가장 까다로운 부문에 맞춤형 최첨단 컨트롤 솔루션을 고객에게 제공합니다.
ACS의 종합적인 계열에는 혁신적인 PC 기반 소프트웨어인 Soft Controller(SPiiPlusSC)가 포함됩니다. 모든 네트워크 제품은 동시에 최대 64개 축까지 제어하고 BiSS C 통신 지원 RESOLUTE를 포함하여 다양한 유형의 피드백 장치와 프로토콜를 지원하는 실시간 EtherCAT® 네트워크를 기반으로 합니다. 입증된 전문 기술력, 응용 분야에서 방대한 경험, 첨단 SW 및 프로그래밍 도구를 갖춘 ACS는 고객이 모션 제어 경쟁력 우위를 점유할 수 있도록 지원합니다. 자세한 내용은 ACS Motion Control에서 확인하시기 바랍니다.
ADDI-DATA
ADDI-DATA GmbH는 국제적으로 성장하고 있는 독일계 회사로, 1984년부터 산업용 측정 및 자동화 부문 첨단 기술 솔루션을 개발해오고 있습니다. 품질, 신뢰도, 장기적 가용성 및 서비스를 상징하는 ADDI-DATA의 제품은 품질 관리, 공정 관리, 신호 스위칭, 데이터 획득, 모션 제어 및 위치 확보 등에 사용됩니다.
ADDI-DATA에서 생산하는 다기능 카운터 보드 APCIe-1711을 사용하면 RESOLUTE 앱솔루트 옵티컬 엔코더 24개의 신호를 획득할 수 있습니다. 거친 산업 환경에서는 많은 보호 회로가 내장된 PCI Express 보드를 사용할 수 있습니다. 이 보드에는 동일한 하드웨어 기반으로 거의 모든 집계 분야를 실현할 수 있는 프로그램 가능한 FPGA 모듈 4개가 통합되어 있습니다. 각 모듈에 대한 수많은 기능을 선택하여 원하는 대로 결합할 수 있습니다. 자세한 내용은 ADDI-DATA에서 확인하시기 바랍니다.
ADVANCED Motion Controls
ADVANCED Motion Controls는 엔지니어링 주력 기업으로, 생산성과 품질, 유연성에서 기술력을 축적해오고 있습니다. 핵심 사업은 고성능 서버 드라이브입니다. 수백 가지 표준 모델을 제공하며, 고객이 요구하는 제품이 없을 경우에 고객과 협력을 통해 맞춤형 솔루션을 제작할 수 있습니다. 이 기업의 서보 드라이브는 세계 전역의 최고 성능 분야와 가장 열악한 작업 환경뿐만 아니라 일상의 작업에서 쉽게 발견됩니다. 자세한 내용은 ADVANCED Motion Controls에서 확인하십시오.
Aerotech
Aerotech는 자동 나노 포지셔너, 평면 및 로터리 공기 베어링 스테이지, 고속 갠트리, 기계 베어링 리니어/로터리 및 리프트 스테이지, 브러시리스 리니어/로터리 서보 모터 및 드라이브, 독립형 및 소프트웨어 기반 모션 컨트롤러, 측각기, 짐벌/옵티컬 마운트 등 모션제어 및 포지셔닝 시스템과 구성품을 제조하는 기업입니다. 맞춤형과 진공 상태 및 청정실에서 바로 사용이 가능한 위치 지정 시스템과 구성품을 취급합니다. Aerotech의 정밀 모션 제어 제품은 의학과 생명과학, 반도체 및 평면 패널, 포토닉스, 자동차, 데이터 저장, 레이저 공정, 군사 및 항공, e-매뉴팩처링 및 테스트 등 뛰어난 정밀도와 처리량의 모션 솔루션이 요구되는 시장의 다양한 수요에 핵심적인 성능을 제공합니다. 자세한 정보는 Aerotech에서 확인하시기 바랍니다.
Beckhoff

Beckhoff는 PC 제어 기술과 EtherCAT을 기반으로 개방형 자동화 시스템을 구현합니다. 본사는 독일, 베를에 위치하고 있습니다. 30개 자회사를 통해, 그리고 많은 협력사들과 협업을 통해 Beckhoff는 60개 이상의 국가에서 서비스를 제공합니다. TwinCAT 자동화 소프트웨어가 제공하는 모션 제어 기능과 연결한 Beckhoff 드라이브 기술은 매우 역동적인 요건이 적용되는 단일 및 다중 축 포지셔닝용으로 완벽한 고성능 드라이브 시스템입니다.
고성능 EtherCAT 시스템 통신을 채용한 AX5000 서보 드라이브 시리즈는 최대 성능과 역동성을 제공합니다. 다중 피드백이 지원되는 AX5000 가변 모터 인터페이스는 리솔버, One Cable Technology, SinCos 엔코더 1 VPP, 양방향 센서 인터페이스(BiSS) 방식 단일/다중 턴 엔코더 등 다양한 분야에 적용할 수 있는 피드백 시스템을 지원합니다. 엔코더 옵션 카드를 통해 추가 엔코더를 연결할 수도 있습니다(예: BiSS C용).
표준 모터 케이블로 전력과 피드백 시스템을 결합하는 One Cable Technology 채용 서보 모터가 Beckhoff 드라이브 시스템을 보완합니다.
Bernecker & Rainer
30여년 동안 B&R은 자동화 및 공정 제어 부문에서 세계 최대 민영 회사 대열에 올라 있습니다. B&R은 전세계에 1,850명의 사원을 두고 68개국에 판매 및 지원망을 구축하고 있는 우수한 파트너입니다. 전세계 어디에서든 자격을 갖춘 B&R 직원에게 소프트웨어 개발, 지원 및 교육에 관해 상담을 받을 수 있습니다. B&R은 자동화 기술을 선도하는 회사로, 기계 및 시스템 자동화의 방향을 제시합니다. 플라스틱, 포장, 섬유, 인쇄, 용지 및 기타 전세계 다양한 산업 분야의 2,000여 제조업체들이 Bernecker & Rainer가 선보이는 최고 수준의 기술 혁신을 신뢰합니다.
Bosch Rexroth

Bosch Rexroth는 자동화 분야의 믿을 수 있는 파트너입니다! 업계 최고 성능의 CNC와 모션 제어로, 최고의 기계 성능을 보장하며 서보 드라이브의 새로운 기준을 세우고 있습니다. Bosch 그룹 소속인 Bosch Rexroth는 이미 기계가 미래의 사물 인터넷 시대를 대비할 수 있도록 지원하는 시스템 솔루션을 구현 중에 있습니다. 연중무휴 이용 가능한 서비스를 통해 생산성을 극대화할 수 있도록 보장합니다. 수년간의 경험과 자동화를 향한 열정으로 매일같이 사용자를 위한 미래의 공장을 개발해 나가고 있습니다. 자세한 내용은Bosch Rexroth에서 확인하시기 바랍니다.
Copley Controls
Copley는 100 W – 6 kW 범위 전력으로 브러시리스형, 브러시형 및 스테퍼형 모터용 디지털 드라이브 제품군을 제공합니다. 대상 산업에는 반도체, 생명 공학, 테스트, 측정, 자동 조립 등이 포함됩니다. Xenus, Accelnet 및 Stepnet 드라이브는 분산 제어용 CANopen을 자랑합니다. EtherCAT도 통합된 PLUS 버전은 Renishaw RESOLUTE 앱솔루트 옵티컬 엔코더를 포함하여 확장 피드백 옵션을 제공합니다. Copley 드라이브 구성 소프트웨어는 이해하기 매우 쉽고, 강력한 진단 도구를 포함하고 있습니다. 사용하기 간편한 인덱서가 내장되어 있습니다. 네트워크 소프트웨어 도구가 분산 제어 시스템의 빠르고 간단한 시험 가동을 가능하게 합니다. 자세한 내용은 Copley Controls에서 확인하십시오.
D.Electron

D.Electron은 이탈리아 플로렌스에 소재하고 있으며 1977년부터 강력한 고품질 디지털 서보 드라이브를 제조해 왔습니다. 이러한 드라이브는 로터리 및 리니어 모터를 지원하며 동기/비동기 스핀들도 지원합니다. 리솔버와 증분 엔코더부터 앱솔루트 엔코더와 완전 디지털 엔코더(BiSS-C Renishaw 제품 포함)까지, 다양한 모터 피드백 및 위치 측정 시스템이 지원됩니다.
통합된 PLC, 진화형 프로그래밍, 진단 인터페이스 및 간편한 텔레서비스 도구를 통해 기계 제조업체와 최종 사용자에게 최적의 지원을 제공합니다. 전 세계적으로 밀, 선반, 레이저 절삭 및 기타 절삭기 등 보간 공작 기계와 맞춤형 특수 기계에 D.Electron 제품이 설치되어 있습니다. 자세한 내용은 D.Electron 웹사이트에서 확인하시기 바랍니다.
Delta Tau
Delta Tau는 고성능 기계 제어 솔루션의 혁신을 선도하는 회사입니다. 1,000,000여 개의 모션 축을 자랑하는 Delta Tau는 일반적인 자동화, 로봇, 반도체 제조, 공작 기계, 의료 및 포장 장비 등을 포함하는 가장 복잡한 분야에 가장 단순한 솔루션을 제공하는 데 전념하고 있습니다. 자세한 정보가 필요하면 Delta Tau를 방문하여 RESOLUTE와 호환되는 제품에 관하여 문의하십시오.
Elmo Motion Control
Elmo Motion Control은 초소형의 높은 전력 밀도 서보 드라이브, 혁신적인 다축 컨트롤러 및 네트워크 I/O 컨트롤러, CANOpen 및 EtherCAT 프로토콜에 대한 완벽한 지원을 포함한 첨단 모션 제어 솔루션의 개발 및 제작을 선도하는 세계적인 회사입니다. Elmo의 종합적인 솔루션은 극단적인 환경 조건에서 작동하고, 광범위한 모터 피드백 옵션, 프로그래밍 기능 및 통신 프로토콜을 이용하여 첨단 분야의 요구에 응답하도록 설계됩니다.
Renishaw의 최신 RESOLUTE를 지원하는 Gold line 서버 드라이브는 Gold Trombone, Gold Guitar, Gold Duo입니다. 자세한 내용은 Elmo Motion Control에서 확인하십시오.
Galil
Galil은 모션 컨트롤러 제조업체로, 이 분야에서 기술 혁신을 주도하는 회사로 자리매김하고 있습니다. 오늘날 시장에 가장 강력하고, 사용하기 간편하며 비용 효율이 높은 모션 컨트롤러를 공급하고 있는 Galil의 광범위한 모션 컨트롤러는 절대 정확도를 요구하는 가장 까다로운 분야를 포용할 수 있는 우수한 기술 지원을 받습니다. 자세한 정보가 필요하면 Galil을 방문하여 RESOLUTE와 호환되는 제품에 관하여 문의하십시오.
GRANITE DEVICES
Granite Devices는 OEM 로봇 및 자동화 업계가 요구하는 강력한 미니어처형 서보 모터 컨트롤의 공백을 채우고자 2007년에 설립되었습니다. Granite Devices의 미니어처 서보 모터 드라이브는 신뢰성, 비용 및 예측 가능한 리드 타임이 핵심적인 역할을 하는 중대량 볼륨 분야에서 가장 빛이 납니다. 스마트폰 제조업체 등의 업계는 대량 생산 라인에 GD 드라이브를 사용합니다. Granite Devices의 BiSS 지원 기능이 탑재된 IONI 서보 드라이브에서는 Renishaw RESOLUTE 시리즈 엔코더를 별다른 조치 없이 사용할 수 있는 것으로 검증되었습니다. 자세한 내용은Granite Devices에서 확인하시기 바랍니다.
Harbin Mingkuai
Harbin Mingkuai Mechanics Technology Co., Ltd.는 하얼빈공업대학교 소속의 특수 전자유압 구동 기술 연구소와 협력하는 첨단 기업입니다.
이 회사의 핵심 기술은 특별한 요구 사항을 갖는 전자유압 서보 모터의 개발과 고성능 절대 격자 인식 카드의 개발입니다. 이 회사의 제품은 우주항공 시뮬레이션, 에어 그래그, 선박 장비, 정밀 공작 기계, 로봇, 정밀 테스트 분야에 사용됩니다.
자세한 내용은 Harbin Mingkuai에서 확인하시기 바랍니다.
HIWIN
HIWIN GmbH는 표준 솔루션과 고객별 드라이브 솔루션에 전문성을 보유하고 있는 기업입니다. 주요 제품으로는 리니어 가이드웨이, 볼스크류, 리니어, 토크, 서보 모터 및 드라이브, 완성품 형태의 포지셔닝 시스템(리니어 모터 축, 로터리 테이블, 벨트 및 스핀들 축 포함) 등이 있습니다. 독일에 있는 회사 내에서 제조하기 때문에 납품이 빠르고 최고 품질이 보장됩니다. 현장 지원을 통해 전문가가 상담, 유지보수, 수리 서비스를 제공합니다. 자세한 정보는 HIWIN에서 확인하시기 바랍니다.
iC-Haus GmbH
iC-Haus GmbH는 표준 iC(ASSP) 및 최적화된 ASiC 반도체 솔루션을 선도하는 독일계 제조업체입니다. 1984년부터 산업, 자동차 및 의료 기술 분야 관련 iC 설계, 제작 및 판매에 매진해오고 있으며 전세계로 무대를 넓혔습니다.
BiSS-인터페이스는 2002년 iC-Haus에서 출시했고, BiSS 프로토콜은 공개 소스로서 모든 상세 정보가 게시되었습니다. 소스 코드의 IP와 BiSS 상표는 가전 기기 제조업체가 사용할 수 있도록 무료로 제공되며, iC-Haus는 마스터, 통합형 옵티컬 및 마그네틱 센서, BiSS 센서 신호 처리기 등 BiSS를 사용한 마이크로칩 제조를 선도하는 회사입니다.
MB4U BiSS (SSI)-to-PC-USB 2.0 고성능 어댑터
MB5U BiSS (SSI)-to-PC-USB 2.0 고성능 Galvanic 어댑터
BiSS-to-PC-USB 어댑터를 통해 BiSS 또는 SSI 엔코더, 센서 및 마이크로칩을 PC에 쉽게 연결할 수 있습니다. USB 포트가 어댑터와 함께 5V 및 12V 전압으로 사용할 수 있는 연결형 센서를 제공합니다. iC-Haus BiSS iC, 어댑터 및 공구에 대한 자세한 내용은 iC-Haus에서 확인하시기 바랍니다.
Jenaer Antriebstechnik GmbH

1990년에 설립된 Jenaer Antriebstechnik은 서보 드라이브와 메카트로닉 시스템의 개발과 제조에 주력하고 있는 기업입니다. 당사의 핵심 능력은 다양한 고객의 드라이브 문제에 대한 해결책을 제시하는 것입니다. 응용 범위는 비용 최적화 고정밀 로터리 및 리니어 축 위치 지정부터 다축 동기식 모션 제어에 이르기까지 다양합니다. Jenaer Antriebstechnik이 개발한 ECOSTEP® 원리는 높은 듀티 사이클의 정밀, 고속 모션을 가능케 합니다. 또한 기존의 AC 서보 모터에 비해 비용 대비 효과가 뛰어납니다.
새로운 2축 서보 증폭기 시리즈인 ECOVARIO® 114 D는 BiSS C 직렬 프로토콜을 지원합니다. ECOVARIO® 114 D는 최대 1.4 kW의 출력으로 작동되며 다양한 인터페이스 옵션(예: CANOpen, EtherCAT, 이더넷, Profibus 등)을 제공합니다.
주요 응용 분야는e-매뉴팩처링 기계, 레이저 시스템, 장착 자동화 및 처리 시스템입니다. 이러한 모든 응용 분야에는 높은 동적 성능과 빠른 속도가 필수입니다. 당사의 드라이브가 가진 모든 장점을 잘 살릴 수 있는 또 다른 분야는 인쇄기와 같은 연속 공정 자동화입니다. 또한 의료 분야에서 수술대 위치 지정 등 핸들 구동에도 사용되며 대형 망원경에 제어 시스템과 함께 채택되어 광활한 우주를 관찰하는 데 사용되기도 합니다. 자세한 정보가 필요하면 Jenaer Antriebstechnik GmbH 웹사이트에서 확인하시기 바랍니다..
Joulefusion
Joulefusion은 전력 공급과 PC와 인터페이스를 하나의 USB 케이블로 모두 수행할 수 있는 P201 계열 USB 엔코더 인터페이스 제품을 공급합니다.
P201 계열은 PC 기반 측정 프로젝트, 엔코더 평가 또는 기능 테스트에 이상적입니다. 몇 가지 버전은 Renishaw 엔코더와 직접적인 플러그/핀 호환성을 제공합니다.
- P201-9B는 RESOLUTE 및 LMA와 호환되는 USB BiSS-C 단방향 인터페이스입니다.
- P201-9B-RS485는 RESOLUTE 및 LMA 엔코더와의 통신을 위한 RS485 인터페이스, OEM PCB입니다. 여러 엔코더와의 장거리 통신을 허용합니다.
- P201-15R은 증분형 엔코더 TONiC™ / VIONiC™과 호환되는 USB 인터페이스입니다.
- P201-9Q는 증분형 마그네틱 엔코더 RE/RM - IC와 호환되는 USB 인터페이스입니다.
- P201-9S는 SSI 마그네틱 엔코더 RE/RM - SC와 호환되는 USB 인터페이스입니다.
자세한 정보가 필요하면 Joulefusion을 방문하여 RESOLUTE와 호환되는 제품에 관하여 문의하십시오.
KEB
KEB Automation은 기계 시각화부터 IPC 기술과 드라이브 트레인까지 유연하고 경제적인 자동화 솔루션을 제공합니다. 독일 Barntrup에 본사가 소재하고 있는 KEB는 전 세계 40여 국가에 기계 및 공장 자동화 관련 지사와 대리점을 두고 있습니다. COMBIVERT S6 및 F6은 정격 전력 0.75 kW ~ 450 kW 또는 정격 전류 2.6 A ~ 800 A인 소형의 최신 플렉서블 서보 앰프입니다. 드라이브 컨트롤러가 토크와 속도, 위치 제어에서 최고의 성능을 제공합니다.
동기 서보 드라이브, 비동기 3상 모터, 리니어 드라이브 등 그 유형에 관계없이 COMBIVERT S6 또는 F6으로 제어가 가능합니다. 모듈식 드라이브 플랫폼과 일관성이 전체 시리즈에서 균일한 베이시스를 보장합니다. 또한 COMBIVERT S6과 F6은 최신형 드라이브 컨트롤러의 요구사항을 충족하면서 고객사 분야에 맞는 통신 및 안전 기능을 제공합니다.
자세한 정보는 KEB에서 확인하시기 바랍니다.
Kollmorgen
Kollmorgen은 전세계 주문자 상표 부착 생산(OEM) 업체를 위한 모션 시스템 및 부품 제조를 선도하는 회사입니다. 60여 년 동안 모션 제어 설계 및 개발 전문업체 자리를 지켜온 Kollmorgen은 성능, 안정성, 사용 간편성 면에서 경쟁을 불허하는 최상의 솔루션을 공급하고 있습니다. 모션 분야에서 세계 최고의 기술력, 업계를 선도하는 품질, 표준 제품과 맞춤형 제품의 연결 및 통합 분야 기술력을 바탕으로 Kollmorgen은 경쟁에서 우위를 차지할 수 있는 장점들을 OEM에 제공합니다. 자세한 정보가 필요하면 Kollmorgen을 방문하여 RESOLUTE와 호환되는 제품에 관하여 문의하십시오.
NUM

NUM은 1961년에 처음 CNC 컨트롤러 개발을 시작하였고, 업계에서 이 분야에 초기에 뛰어든 업체들 중 하나였습니다. 그후로 이 분야에서 기술을 선도하는 기업으로서 입지를 유지하기 위해 노력하고 있습니다.
NUM의 시장 전략은 현재 및 미래의 고객이 개선된 시스템을 제작하여 시장에서 경쟁력 우위를 확보할 수 있도록 지원하는 것입니다. NUM은 CNC 하이엔드 분야 기업으로, 진출 여지가 있고 입증된 추적 기록이 있는 선별된 틈새 시장에 집중하고 있습니다. 수십 년 동안 NUM은 고객에게도 이점을 제공하기 위해 기업 시스템 개방을 지속적으로 해온 표준 기계 시장용 솔루션 제공업체로 신뢰를 받고 있습니다. NUM은 현재와 미래의 시장 요구사항을 충족하는 표준 특성과 기능의 안전성을 확보하기 위해 R&D에 투자합니다.
Parker
세계 정상급 모션 제어 기술 선도 업체인 Parker는 시장의 모든 모션 요구를 처리할 수 있는 전기부품, 부속품, 서브 시스템, 턴키 솔루션을 제공합니다. 시각화 및 기계 제어 부품부터 기어헤드 감속기 및 서보/스테퍼 모터, 산업용 및 고정밀 리니어 액츄에이터, 그리고 기계 보호대에 이르기까지 고객이 어떤 종류의 표준 엔지니어링 구성품을 찾든지 Parker는 원스톱 쇼핑을 지원하는 전문 지식을 보유하고 있습니다.
또 다른 가치를 찾고 있는 고객들을 위해 Parker는 자사 제품들로 구성되는 다중 축 시스템 또는 전체 회전 주요 모션 제어 솔루션으로 고객이 찾는 구성품의 부속 시스템을 제작할 수 있습니다. 일반 공장 자동화 분야, 포장, 식음료 생산부터 반도체, 전자제품 제조, 포토닉스 또는 레이저 가동 등의 첨단 기술 산업에 이르는 다양한 선업에서 Parker 제품을 볼 수 있습니다. Parker의 제품이나 역량에 관한 정보는 www.parker.com/emn에서 확인하시기 바랍니다.
Polaris
PMDi는 모션 제어 분야를 선도하는 기업입니다. PMDi의 새로운 플랫폼인 Polaris는 세계 최고의 성능을 갖춘 모션 제어 시스템입니다. Polaris는 고급 컴퓨터 수치 제어(CNC), 레이저 재료 가공 공정, 반도체 제조, 태양열 및 재생 가능 에너지와 같은 새로운 산업 분야에 적합합니다. Polaris 플랫폼은 컨트롤러, 증폭기, 아날로그 I/O 및 디지털 I/O를 사용하여 정밀 기계를 제어합니다. 컨트롤러와 증폭기는 PMDi의 Gbit/s Ethernet 기반 실시간 모션 제어 네트워크인 Mercury를 통해 서로 연결되어 있습니다. Polaris 플랫폼은 업계 최고의 진단을 위한 고대역폭 데이터 수집과 추적을 지원합니다. Polaris 모듈은 고속 TTL, 1 Vpp Sin/Cos, Renishaw RESOLUTE™ 엔코더 등 다양한 첨단 위치 센서와 원활하게 정보를 주고 받습니다. 모터는 브러시드, BLDC 로터리 및 리니어 모터, 보이스 코일, 고대역폭 갈바노 모터를 지원합니다. 자세한 내용은 Polaris 웹사이트에서 확인하시기 바랍니다.
Precise Automation
매우 강력하고 컴팩트한 저비용 컨트롤러 - 모터 드라이브가 통합된 저렴한 다축 컨트롤러는 초소형으로 많은 로봇 구조체 안에 내장되므로 캐비닛이나 케이블이 추가로 필요하지 않습니다. 강력한 기능 덕분에, 보다 쉽게 고객이 원하는 제품을 생산하고 친숙한 최종 결과물을 만들어낼 수 있습니다.
고도로 유연한 구성형 - Precise Automation Guidance Controller와 BiSS C 호환성이 사용자와 기계장치 설계자에게 고도의 구성형 패키지로 조정된 다축 모션 제어 기능들을 광범위하게 제공합니다. 하나의 컨트롤러에서 여러 가지 다른 유형의 엔코더 탑재 다중 축을 진정한 실시간 조정 모션 제어 플랫폼에 완벽하게 결합 수 있습니다.
자세한 내용은Precise Automation에서 확인하시기 바랍니다.
RS Automation
2020년 1월에 새로운 브랜드명으로 출범한 RS Automation은 산업 자동화 장비 전문 기업으로, 30년 동안 세계적인 기업으로서 OEM에 자동화 제품을 공급해 왔습니다.
RS Automation은 자신들이 구축한 핵심 기술과 비즈니스 환경을 통해 현지 고객과 글로벌 고객들에게 가장 경쟁력 있는 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
또한 고성능 네트워크 PLC X8 시리즈, PC 기반 고성능 모션 컨트롤러 MMC 시리즈(Ether CAT), 장거리 정밀 AC 서보 시스템, 모션 및 비전 통합 솔루션 Motion Vision Controller와 같은 고품질 제품을 경쟁력 있는 가격으로 공급해 고객들이 치열한 제조 환경에서 경쟁력을 제고할 수 있도록 지원하고 있습니다. 자세한 내용은RS Automation에서 확인하시기 바랍니다.
S.E.A. Datentechnik GmbH

S.E.A. Datentechnik GmbH는 모든 산업에서 고객 맞춤형 테스트와 측정 솔루션 설계, 개발 및 구현을 지원하는 시스템 통합업체로 수상 영예에 빛나는 기업입니다. 측정, 테스트 및 제어, 전자장치, 실시간 기술 및 데이터 관리 분야에서 심도 있는 전문 기술력을 갖춘 S.E.A.는 가장 복잡하고 까다로운 분야용 테스트 소프트웨어, 측정 장비, 턴키 솔루션을 제공합니다.
S.E.A.는 20여년 간 National Instruments 공인 제휴 파트너 자리를 지키고 있습니다. 테스트 및 측정 시스템용 플랫폼으로서 뿐만 아니라 완벽한 테스트 스탠드나 컨트롤 센터로서 CompactRIO™ 또는 LabVIEW™를 포함한 National Instruments 하드웨어 및 소프트웨어 제품은 S.E.A.가 제공하는 핵심 구성품입니다. 강력한 기술로는 대형 소프트웨어 아키텍처 설계, OEM 소프트웨어, 분산 시스템, 임베디드/FPGA 소프트웨어 및 하드웨어가 있습니다.
S.E.A. 하드웨어 제품은 National Instruments 임베디드 CompactRIO 및 sbRIOSystems에 초점을 맞추고 있습니다. 고객 맞춤형 전자제품 개발 서비스도 포트폴리오에 포함됩니다. S.E.A.는 DIN EN ISO 9001:2008 인증 기업니다.
SERVOTRONIX Motion Control
Servotronix는 모션 제어에 초점을 맞춘 표준 및 맞춤형 자동화 솔루션을 개발하고 있습니다. 1987년부터 회사는 고객의 요구에 맞춤형 4세대 고성능 서보 드라이브 제품군과 모션 제어 시스템을 개발하고 광범위한 분야와 산업의 형태, 크기, 기능, 비용 사양을 충족하도록 설계해오고 있습니다.
정상급 장비 제조업체 및 자동화 시스템 공급업체들로 구성된 글로벌 고객 기반을 확보하고 있는 Servotronix는 우수한 품질의 제품, 비용 효율적인 솔루션, 정시 인도 서비스를 고객에게 제공합니다. Renishaw의 RESOLUTE™는 CDHD 및 DDHD 서보 드라이브가 지원합니다. 자세한 내용은 Servotronix Motion Control에서 확인하시기 바랍니다.
SIEB & MEYER
SIEB & MEYER는 1962년에 설립되었고, 220명의 직원을 거느린 국제적 기업으로 성장하였습니다. 이 회사는 제어 및 드라이브 기술과 피드인 기술을 개발 및 제조하고 있습니다. 핵심 분야는 PCB 드릴링 및 라우팅을 위한 CNC 컨트롤러입니다. 피드인 기술은 ORC, 터보 확장기, 플라이휠 및 마이크로 가스 터빈 등의 분야와 소형 풍력 터빈에서 사용됩니다. 고속 모터나 발전기에 특별히 사용할 용도로 주파수 변환기가 제공됩니다. 제품 포트폴리오에 로터리 및 리니어 모터용 서보 증폭기도 포함됩니다.
제품 개발부터 제품 시리즈 생산, 전 세계 서비스 및 고객 중심 교육에 이르기까지 고객과 긴밀한 협력은 품질 철학의 기반입니다. 뛰어난 역량을 갖춘 엔지니어링 팀과 고도로 통합된 제조 공정을 통해 최고의 혁신과 유연성을 이끌어내고 있습니다. 자세한 내용은 SIEB & MEYER에서 확인하시기 바랍니다.
SIGMATEK

SIGMATEK Automation은 까다로운 기계 자동화 솔루션 제공 기업으로 잘 알려져 있습니다. 1988년에 설립하여 오스트리아 잘츠부르크에 위치하고 있는 SIGMATEK는 여러 국가에서 쌓은 국제적인 명성으로 자동화 부문의 선두 혁신 기업으로 발전해왔습니다.
유수의 기계 제조업체들의 의사결정권자들에 따르면, SIGMATEK와의 협업이 성공적이었던 이유로 복잡한 분야에서도 탁월한 기계 성능, 독보적인 설계 및 깔금한 디자인, 최적의 예산, 초소형 구성 등을 들고 있습니다.
고객들은 장기 비즈니스 파트너십을 위한 SIGMATEK의 지대한 노력과 SIGMATEK이 제공하는 서비스가 특정 업계에서 활동 중인 산업 기계 제조업체와 OEM을 중심으로 진행된다는 것에 크게 만족합니다. 자세한 정보는 www.sigmatek-automation.com에서 확인하시기 바랍니다.
SYNAPTICON
독일 슈투트가르트 인근의 쇠나이히에 본사가 있고 상하이와 레드우드 시티(실리콘밸리)에 자회사를 두고 있는 Synapticon은 로봇 공학과 기계 공학 분야의 정교한 모션 제어를 위한 혁신적인 소프트웨어와 하드웨어를 개발하고 생산합니다.
Synapticon은 모션 지점과 관련하여 로봇과 기계의 모션 제어 세계를 변화시키고 있습니다. 또한 서보 드라이브, 센서, 브레이크 및 기능 안전과 같이 이전에는 별도였던 구성 요소를 통합 모터 및 기어모터에 맞는 원활한 장치로 통합하는 방식으로, 모션 축에 대한 전혀 새로운 접근법을 도입하고 있습니다. Synapticon은 지금까지 높은 비용의 전자기계 및 기계 가공에 의존하던 성능 및 품질 계수를 디지털화하고 있습니다. 또한 이러한 혁신은 현재 우리가 알고 있는 모션 지점에 대한 시각을 바꾸고 있습니다.
로봇, 자동화 구성 요소 및 기계를 제조하는 가장 혁신적인 많은 기업들이 Synapticon 솔루션을 사용해서 보다 나은 제품을 더 빠르게 개발하고, 신뢰할 수 있는 적극적인 지원을 제공하는 파트너와 함께 야심찬 목표를 달성하고 있습니다. 자세한 내용은 Synapticon 웹사이트에서 확인하시기 바랍니다.
TDE MACNO
TDE MACNO S.p.A.는 모션 제어용 제품 공급과 산업 분야의 조절 및 제어용 시스템 개발 분야에서 신뢰할 수 있는 파트너입니다.
응용 및 시스템 엔지니어로서 기술력은 첨단 연구 기관들과 오랜 세월 성공적인 협력 관계 위에 축적되었습니다.
TDE MACNO는 또한 여러 가지 주요 프로젝트에서 이탈리아와 유럽의 대학들과 폭넓게 협력하고 있습니다. 이러한 산학 협력을 바탕으로 TDE MACNO는 최종 솔루션을 개선할 수 있는 성능, 비용 및 혁신을 위한 지원과 집중을 유지하는 신뢰할 수 있는 기업으로 자리매김하였습니다.
1995년부터 UNI EN ISO 9001 인증을 유지한다는 자부심을 갖고 내부 조직의 지속적인 개발과 효율적, 성공적인 회사로 성장하기 위한 근본적인 지원에 최선을 다할 것입니다. TDE MACNO의 명성은 첨단 생산 기술로 개선해온 우수한 품질의 제품과 탁월한 고객 지원을 바탕으로 합니다.
TDE MACNO는 전문성과 다양성을 바탕으로 국제적 기업으로 성장할 수 있었습니다. 세계 전역의 유통업체와 대리점들이 연결된 광범위한 유통망을 통해 응용 지원과 전문적인 고객 서비스를 제공하고 있습니다. 자세한 내용은 TDE MACNO 웹사이트에서 확인하시기 바랍니다.
Triamec

Triamec는 1-36kW의 EtherCAT 호환 고속 서보 드라이브를 제조합니다. 일반 엔코더 및 축을 사용하는 공작 기계 및 반도체 업계의 고객들이 Triamec 드라이브를 통해 서브미크론 정밀도를 달성하고 있습니다. 고속 공구 서보와 같은 고도 다이내믹 분야에서는 100 nm 정확도가 일반적입니다. 가장 우수한 속도와 정밀도 외에도 Triamec 서보 드라이브는 최고의 유연성과 투명성이 강점입니다. 엔코더 신호를 포함하여 드라이브의 모든 값을 100kHz에서 읽고 그래프로 만들고 로깅할 수 있습니다. 드라이브에서 실시간 C# 애플리케이션을 실행할 수 있는 Triamec 서보 드라이브는 예측적 유지보수나 라이브 품질 보증과 같은 Industry 4.0 프로젝트에 적합합니다. 자세한 정보는 www.triamec.com에서 확인하시기 바랍니다.
Trio Motion Technology
Trio Motion Technology는 고성능 모션 제어 기술 전문 기업입니다.
전 세계 대다수 업계에서 복잡한 고속 자동화의 제어와 기계 제어가 가능하도록 모션 제어 분야를 위한 유연하고 경제적인 솔루션을 설계 및 제조합니다.
모션 코디네이터라는 이름의 종합적인 모션 컨트롤러 계열을 통해 1~128축 서보 모터, 스테퍼 모터, 피에조 모터 또는 유압 시스템의 매끄러운 제어가 가능합니다. 매끄러운 모듈식 컨트롤러 계열은 일반적인 사용자 인터페이스와 표준 프로그래밍 언어인 TrioBASIC을 활용합니다.
TRIO Motion Technology는 OEM 맞춤 솔루션, 전 세계적으로 사용 가능한 드라이브 및 라이센스 설계에 맞춘 제조 모션 제어 옵션, 다수의 자동화 기업을 위한 기술을 설계합니다. TRIO Motion Technology의 제품은 전 세계 유통업체 네트워크 및 드라이브 전문가를 통해 현지에서 구매하실 수 있습니다. 각 지역마다 현지 교육과 기술 지원을 제공합니다.
자세한 정보는 www.triomotion.com에서 확인하시기 바랍니다.
데이터 시트
-
데이터 시트: RESOLUTE™ 및 FORTiS™ 엔코더용 BiSS® C-모드(단방향)
BiSS C모드(단방향)에 대한 자세한 설명은 Renishaw 데이터시트을 참조하십시오. BiSS 프로토콜에 대한 자세한 정보는 BiSS 웹사이트(www.biss-interface.com)에서 확인할 수 있습니다.
[483kB]