리니어 증분형 엔코더
2단계. 다음의 리니어 증분형 엔코더 계열에서 선택할 수 있습니다.
QUANTiC™
QUANTiC 설치하기 쉬운 40 µm 엔코더 시스템, 판독 헤드에서 직접 출력
![VIONiC™ FASTRACK RTLC icon](/media/img/gen/e5de8e2fc59147fb9d92208b3692bf84.jpg)
설치하기 쉬운 QUANTiC 증분형 40 µm 판독 헤드(RTLC40 리니어 스테인리스 강철 테이프 스케일 채용). 모재에 직접 장착이 가능한 접착식 양면 테이프를 사용하거나 FASTRACK™ 운송 시스템과 사용할 수 있습니다.
![QUANTiC™ optical encoder on RKLC40-S icon](/media/img/gen/24f164222cf747d0ae1f8270bfe496e8.jpg)
설치하기 쉬운 QUANTiC 증분형 40 µm 판독 헤드(RKLC40-S 폭이 좁은 리니어 스테인리스 강철 테이프 스케일 채용). 계측 성능을 높이기 위한 모재 고정식 장착
TONiC™
TONiC 극초소형 20 µm 엔코더 시스템
![TONiC™ with FASTRACK™ RTLC and RTLC-S icon](/media/img/gen/275c7383695c4cf89603260955c65bd7.jpg)
TONiC 증분형 극초소형 20 µm 판독 헤드(RTLC20 리니어 스테인리스 강철 테이프 스케일 채용). 모재에 직접 장착이 가능한 접착식 양면 테이프를 사용하거나 FASTRACK™ 운송 시스템과 사용할 수 있습니다. 여러 가지 인터페이스 옵션도 제공됩니다.
![TONiC™ optical encoder on RKLC20-S icon](/media/img/gen/f73f56781e424b7abc680cf7a0750682.jpg)
TONiC 증분형 극초소형 20 µm 판독 헤드(RKLC20-S 폭이 좁은 리니어 스테인리스 강철 테이프 스케일 채용). 계측 성능을 높이기 위한 모재 고정식 장착
![TONiC™ with RELM icon](/media/img/gen/e93d34aaf3af4fd0b518d479d84bf3ae.jpg)
TONiC 증분형 극초소형 20 µm 판독 헤드(RELM20 리니어 ZeroMet™ 저도 CTE(열팽창 계수) 스파 스케일 채용, 여러 가지 인터페이스 옵션 지원
VIONiC™
VIONiC 극초소형 20 µm 엔코더 시스템, 판독 헤드에서 직접 디지털 출력
![VIONiC™ FASTRACK RTLC icon](/media/img/gen/e5de8e2fc59147fb9d92208b3692bf84.jpg)
VIONiC 증분형 극초소형 20 µm 판독 헤드(RTLC20 리니어 스테인리스 강철 테이프 스케일 채용). 모재에 직접 장착이 가능한 접착식 양면 테이프를 사용하거나 FASTRACK™ 운송 시스템과 사용할 수 있습니다.
![VIONiC™ optical encoder on RKLC20-S icon](/media/img/gen/c19042e84b3940be959a319b12dbae84.jpg)
VIONiC 증분형 극초소형 20 µm 판독 헤드(RKLC20-S 폭이 좁은 리니어 스테인리스 강철 테이프 스케일 채용). 계측 성능을 높이기 위한 모재 고정식 장착
ATOM DX™
ATOM DX 미니어처 20 µm 및 40 µm 엔코더 시스템, 판독 헤드에서 직접 디지털 출력
![ATOM DX™ readhead on RKLF linear scale](/media/img/gen/c29a924800004b7aa41fabda1191905b.jpg)
ATOM DX 증분형 디지털 미니어처 20 µm 및 40 µm 판독 헤드(폭이 좁은 RKLF 리니어 스테인리스 강철 테이프 스케일 포함). 계측 성능을 높이기 위한 모재 고정식 장착
ATOM™
ATOM 미니어처 20 µm 및 40 µm 엔코더 시스템
![ATOM™ readhead on RKLF linear scale](/media/img/gen/df21e3e823ac481c944f7d2f02c66a96.jpg)
ATOM 증분형 미니어처 20 µm 및 40 µm 판독 헤드(폭이 좁은 RKLF 리니어 스테인리스 강철 테이프 스케일 포함). 계측 성능을 높이기 위한 모재 고정식 장착