ATOM DX™ 엔코더 시리즈
ATOM DX 엔코더 시리즈는 디지털 출력이 판독 헤드로부터 직접 수신되는 Renishaw 엔코더 중 가장 작은 증분형 옵티컬 엔코더로, 위치 피드백을 비롯하여 온보드 보간과 필터링 옵틱까지 모두 하나의 미니어처 패키지로 제공합니다.
ATOM DX는 시장에서 성능을 입증하고 있는 ATOM™ 엔코더 플랫폼의 옵티컬 플랫폼을 토대로 제조되었으며 Renishaw의 고성능 보간 기술을 채택하고 있어, 시스템 크기가 작고 추가적인 어댑터와 인터페이스가 필요하지 않습니다. ATOM DX는 공간이 협소하지만 성능은 타협할 수 없는 분야에 적합합니다.
Renishaw의 통합 셋업 LED를 갖추고 있어 확립된 자동 캘리브레이션 루틴을 기준으로 직관적이고 간단하게 설치가 가능한 ATOM DX는 구매 후 바로 설치해서 사용할 수 있습니다. ATOM DX는 ADTpro-100 독립형 엔코더 진단 도구 및 ADTi-100 진단 도구 모두와 호환되며, 두 도구 모두 ADT View 소프트웨어와 호환됩니다. 엔코더 설치 최적화와 현장 장애 식별을 도와주는 깊이있는 고급 진단 정보가 제공되므로 대부분의 까다로운 모션 제어 분야에 사용하기 적합합니다.
ATOM DX 핀독 헤드는 폭넓은 리니어, 부분 원호 및 로터리 스케일과 함께 사용할 수 있어 대부분의 응용 요건을 충족하며 20 µm 또는 40 µm 스케일 옵션과 함께 케이블 및 상부 출구 등 두 가지 버전으로 제공됩니다.
미니어처 헤드의 성능
![미니어처 픽토그램](/media/img/gen/6f5170944988477eb764985f38b6c54b.png)
ATOM DX는 높이가 7.85 mm로 매우 낮아 초소형 분야에 적합합니다. 상부 출구 버전은 훨씬 더 작은 패키지로 케이블 버전 ATOM DX 엔코드의 모든 이점과 특징을 제공합니다. ATOM DX 상부 출구 버전은 케이블 어셈블리가 판독 헤드에 별도로 통합된 컴포넌트 엔코더이기 때문에, 공간이 협소한 경우에 사용하기 매우 적합합니다.
성능과 속도
![속도 픽토그램](/media/img/gen/75c294e78ffa483bb5fb1d22aa5ab628.png)
ATOM DX는 최대 속도가 20 m/s에 다양한 고속 보간 옵션을 제공합니다.
성능과 속도 제어
![보간 오차(SDE) 픽토그램](/media/img/gen/0b4dc6cf1c194c98bb7cc1b31a99bc64.jpg)
ATOM DX는 Renishaw의 최신 보간 기술을 채택하고 있으며 신호 처리 알고리즘을 업데이트하여 보간 오차(SDE)를 줄여줍니다. 따라서 모션 제어 시스템에서 속도 리플을 줄이고 폐쇄 루프 피드백을 개선하는 데 도움이 됩니다.
ATOM DX 스케일 옵션 찾기
리니어
스케일 유형 | 스케일 명칭 | 정확도 | 스케일 피치 | 열팽창 계수(20 °C에서) | 스케일 최대 길이 |
유리 스파 | ±3 µm | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | 최대 130 mm | |
스테인리스 강철 테이프 | 20 µm: ±5 µm/m 40 µm(고정밀도): ±5 µm/m | 20 µm/40 µm | ~10.1 ±0.2 µm/m/°C | 최대 10 m(요청 시 10 m 이상 제공) | |
폭이 좁은 스테인리스 강철 테이프 ![]() | RKLF-S | 20 µm: ±5 µm/m 40 µm(고정밀도): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 20 µm/40 µm | 스케일 종단이 엔드 클립으로 고정될 때 모재에 일치되는 방식 | 최대 10 m(요청 시 10 m 이상 제공) |
부분 원호
스케일 유형 | 스케일 명칭 | 정확도 | 스케일 피치 | 열팽창 계수(20 °C에서) | 스케일 최대 길이 |
폭이 좁은 스테인리스 강철 부분 원호 테이프 ![]() | RKLF-S | ±15 µm/m | 40 µm | 10.1 ±0.2 μm/m/°C | 최대 10 m(요청 시 10 m 이상 제공) |
선택적 고급 진단 도구 ADTi-100
![ADTi-100 및 ADTpro-100 고급 진단 도구](/media/img/gen/afb6d28e149047daaaa3004a737ba024.jpg)
선택적 고급 진단 도구 ADTi-100
ADTpro-100은 일체형 컬러 터치 스크린이 특징인 휴대용 독립형 엔코더 진단 도구입니다. ADTpro-100:
- 포괄적인 실시간 엔코더 정보를 표시하기 위한 컴퓨터나 추가적인 셋업 장비가 필요하지 않습니다.
- 쉽고 직관적으로 사용할 수 있는 플러그 앤 플레이 기능으로 시스템 셋업 및 교정이 용이합니다.
- 엔코더 데이터를 시스템 셋업 및 성능 기록으로 저장할 수 있는 ADT View 컴퓨터 소프트웨어(옵션)와 인터페이스합니다. 또한 ADT View를 사용하여 ADTpro-100 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.
ADTi-100은 직관적인 ADT View 컴퓨터 소프트웨어와 함께 작동합니다.
- 포괄적인 실시간 엔코더 데이터 피드백을 제공하여 보다 까다로운 설치와 진단을 지원합니다.
- 전체 축을 따라 시스템 셋업, 교정 및 신호 최적화를 지원합니다.
- 신호 강도 대 축상의 위치와 같은 데이터를 시스템 셋업 및 성능 기록으로 저장할 수 있습니다.
ADTpro-100과 ADTi-100은 시스템 최적화와 진단을 지원하는 데 적합하며, 특히 판독 헤드 LED가 보이지 않는 설치에서 유용합니다. 독립형 또는 인라인으로 사용할 수 있으며, 판독 헤드와 컨트롤러 사이에 제어 루프의 일부로 연결할 수 있습니다.