모션 제어에 엔코더를 사용하면 어떤 이점이 있을까요?
Renishaw 옵티컬 엔코더 사용 시 위치 피드백 이점에 대해 알아보십시오.
Renishaw의 강력한 고성능 위치 엔코더가 정밀 측정 과제를 해결할 수 있습니다. Renishaw에서는 다양한 산업 자동화 분야에 맞는 전문가 솔루션을 제공하고 있습니다. 아래는 모션 제어에 엔코더를 사용할 때의 주요 이점 몇 가지입니다.
- 높은 정확도
- 쉬운 설치
- 탁월한 안정성.
- 낮은 보간 오차(SDE)
- 빠른 작동
- 비접촉식 설계
- 증분형 및 앱솔루트 측정 옵션
- 개방형 및 밀폐형 엔코더 기술
엔코더는 전기 피드백 신호를 통해 정밀한 위치 측정을 수행해야 하는 다양한 분야와 산업체에 사용됩니다. Renishaw 엔코더는 다양한 위치 측정 및 모션 제어 과제를 해결할 수 있는 앱솔루트 및 증분형 위치 측정을 제공합니다.
실제 사용 중인 옵티컬 엔코더 사례를 확인해 보십시오.

Renishaw 엔코더에 대한 고객 신뢰도를 확인해보세요. 사용 사례와 애플리케이션 노트에서 산업체에 사용되고 있는 강력한 고성능 엔코더 제품을 소개하고 있습니다. 엔코더는 전자 업계와 정밀 제조 분야부터 우주항공과 의료 부문까지 다양한 업계에서 사용됩니다.

통찰력을 주는 다양한 자료에서 엔코더 사용법과 산업계 동향을 확인해 보십시오. Renishaw의 엔코더 기술과 엔코더 제품 및 산업체 정보에 대해 알아보십시오. Renishaw 기술이 어떻게 동작하고 제조 공정과 시스템에 어떤 이점을 제공할 수 있는지 살펴보십시오.

Renishaw 옵티컬 엔코더에 대한 기술 백서를 다운로드하십시오. Renishaw 백서에서는 리니어 엔코더의 열 성능, 앵글 엔코더의 정확도, 안전 측면, 진동 저항성 등 여러 가지 복잡한 문제에 대한 전문 지식을 공유합니다.
사용 사례는 다양한 산업 부문에서 Renishaw 엔코더가 어떤 방식으로 사용되고 있는지 보여줍니다.
- 반도체 업계의 경우, 앱솔루트 위치 엔코더는 웨이퍼 어셈블리 및 패키징 장비에 요구되는 뛰어난 정밀도와 안정성이 강점입니다. 셋업 LED는 손쉬운 설치, 비용 절감, 생산 효율성 증가 등 여러 가지 이점을 제공합니다.
- 관측소에서는 엔코더가 망원경의 축에 부착되며, 이동 중인 망원경의 위치나 카운트, 속도 또는 방향을 판별하는 데 활용할 수 있는 위치 피드백을 전송합니다. 스테인리스 강철 리니어 스케일이 탑재된 엔코더 시스템은 망원경의 방향을 정확하게 제어할 수 있는 매끄러운 속도 제어 기능이 강점입니다.
- 진공 환경에서 수행되는 산업용 정밀 공정의 경우, UHV 증분형 엔코더는 진공 환경을 오염시키지 않고 위치 측정이 가능하다는 이점이 있습니다.

- 앱솔루트 로터리 엔코더를 사용하면 다축 로터리 테이블과 해당 서보 모터의 생산 효율성이 개선됩니다. 기계 정지 후 위치를 잃지 않고 다시 시작하고 작동을 재개할 수 있습니다.
- 열악한 정밀 공구 연삭기 환경에서는 밀폐형 엔코더가 리니어 모터의 위치 피드백을 제공합니다. 이점으로는 향상된 가공 정확도와 공정 안정성을 들 수 있습니다. 그 결과 생산성과 공작 기계 성능 최적화가 향상됩니다.

- 직접 구동(DD) 모터는 평판 디스플레이(FPD) 산업의 공정 제어 장비를 고려해서 설계되었습니다. 위치 피드백을 위한 초소형 엔코더를 통합하면 크기와 무게, 성능, 신뢰도를 높일 수 있습니다.
- 과학 분야에서는 진공 상태 스테이지에 사용하는 위치 엔코더가 초고진공(UHV)을 지원하고 120 ºC의 베이크아웃 온도를 장시간 견뎌낼 수 있을 정도로 견고합니다. (IRELEC)
- 에어본 분야에 사용되는 레이더 및 무선 주파수(RF) 통신 시스템은 가볍고 작으면서도 강력해야 합니다. 또한 조립이 쉽고 모듈 형식이어야 합니다. 엔코더는 통신 및 레이더 분야의 핵심 구성 요소로, 결함은 상당한 문제를 초래할 수 있기 때문에 뛰어난 안정성이 필수적입니다.
- 엔코더 스케일의 열 변형은 표면 실장 기술(SMT) 분야에 맞는 엔코더 시스템 선택 시 중요한 고려 사항입니다. 플로팅 엔코더 스케일은 스케일 소재와 동일한 열 팽창 계수(CTE)로 팽창하고 수축하며 CTE가 알려져 있기 때문에 활성 스케일 온도 보정의 효과적인 사용이 가능합니다.
- 의료 병리학 장비에 사용되는 디지털 슬라이드 스캐너는 컨트롤러로 직접 피드백을 전달할 수 있도록 위치 엔코더를 내장하고 있습니다. 따라서 정확성을 떨어뜨리지 않으면서 훨씬 더 빠른 속도의 작업이 가능합니다. 더 우수한 자동화는 현미경 사진들 간에 작업자가 개입하는 일을 줄여주므로 슬라이드당 소요 시간이 단축되고 처리량이 향상되는 이점이 있습니다.
Renishaw의 옵티컬 엔코더는 증분형 또는 앱솔루트를 포함하여 다양한 구성으로 제공되며 리니어나 로터리 형태일 수 있고 부분 원호 분야에 맞게 설계될 수도 있습니다.
지금 Renishaw 영업팀에 문의하세요
자세한 내용을 알아보고 전문가와 상담하려면 현지 영업소에 문의하십시오.