탐색 건너뜀

VIONiC™ 옵티컬 증분형 엔코더 시리즈

VIONiC 엔코더 시리즈는 Renishaw 최고의 성능을 자랑하는 증분형 옵티컬 개방형 엔코더입니다. 뛰어난 계측 성능, 빠른 작동 속도, 탁월한 신뢰성으로 직접적인 디지털 위치 피드백을 제공합니다.

모션 제어 개선

VIONiC 판독 헤드는 시장의 입증을 받은 Renishaw의 필터링 옵틱과 첨단 보간 기술을 통합하고 있습니다. 따라서 초저 보간 오차(SDE), 뛰어난 내분진성, 추가 어댑터나 별도 인터페이스가 필요하지 않다는 점 등 다양한 이점이 있습니다.

VIONiC 판독 헤드는 팽창률이 낮은 ZeroMet™ 스케일부터 높은 정확도의 REXM 링까지, 광범위한 리니어, 부분 원호 및 로터리 스케일과 호환됩니다. 따라서 다목적성과 탁월한 계측 성능이 필요하면 VIONiC 엔코더 시리즈를 선택하십시오. 이해하기 쉬운 자동 캘리브레이션 모드로 설계된 VIONiC 엔코더는 설치가 간편합니다.

VIONiC 엔코더는 ADTpro-100 독립형 엔코더 진단 도구 및 ADTi-100 진단 도구 모두와 호환되며, 두 도구 모두 ADT View 소프트웨어와 호환됩니다. 엔코더 설치 최적화와 현장 장애 식별을 도와주는 깊이있는 고급 진단 정보가 제공되므로 대부분의 까다로운 모션 제어 분야에 사용하기 적합합니다.

데이터시트 및 기술 문서

데이터시트 및 설치 안내서와 같은 VIONiC 엔코더 시리즈의 기술 사양에 대한 추가 정보는 기술 다운로드 섹션에서 확인할 수 있습니다.

VIONiC 증분형 엔코더 소개 영상 시청하기

측정해야 하는 모션 형태는?

리니어

스케일 유형

스케일 명칭

정확도

스케일 피치

열팽창 계수(20 °C에서)

제공되는 길이

스테인리스 강철 테이프

RTLC 리니어 스케일

RTLC20

±5 µm/m

20 µm

10.1 ±0.2 µm/m/°C

최대 10 m(요청 시 10 m 이상 제공)

트랙 옵션이 제공된 스테인리스 강철 테이프

RTLC FASTRACK 리니어 스케일

RTLC20(FASTRACK™ 옵션)

±5 µm/m20 µm

10.1 ±0.2 µm/m/°C

최대 10 m(요청 시 10 m 이상 제공)

ZeroMet™ 스파

RELM 리니어 스케일

RELM20/RELE20최대 1 m에 대해 ±1 µm, 즉 ±1 µm/m20 µm0.75 ±0.35 µm/m/°C최대 1.5 m

스테인리스 강철 스파

RELM 리니어 스케일

RSLM20/RSLE20/RSLC20

±1.5 µm(최대 1 m), ±2.25 µm(최대 2 m), ±3 µm(최대 3 m), ±4 µm(최대 5 m)20 µm10.1 ±0.2 µm/m/°C최대 5 m

폭이 좁은 스테인리스 강철 테이프

RKLC 리니어 스케일

RKLC20-S

±5 µm/m20 µm

스케일 종단이 엔드 클립으로 고정될 때 모재에 일치되는 방식

최대 20 m(요청 시 20 m 이상 제공)

부분 원호

스케일 유형

스케일 명칭

정확도

스케일 피치

열팽창 계수(20 °C에서)

제공되는 길이

폭이 좁은 스테인리스 강철 부분 원호 테이프

RKLC 부분 원호 스케일

RKLC20-S


±5 µm/m

20 µm

10.1 ±0.2 μm/m/°C

최대 20 m(요청 시 20 m 이상 제공)

로터리

스케일 유형

스케일 명칭

정확도(링 직경에 따라 결정됨)

스케일 피치

열팽창 계수(20 °C에서)

링 직경

스테인리스 강철 링

RESA 로터리 스케일


RESM20/REST20


Graduation 정확도: ±3.97 ~ ±0.38 arc sec

20 µm

15.5 ±0.5 µm/m/°C

52 ~ 550 mm

초고정밀 스테인리스 강철 링

REXM 로터리 스케일

REXM20/REXT20

설치 정확도:

(≥ 100 mm 직경) ±1 arc sec
(75 mm 직경) ±1.5 arc sec
(≤ 57 mm 직경) ±2 arc sec

20 µm15.5 ±0.5 µm/m/°C52 ~ 417 mm

주요 장점

보간 오차(SDE)를 보여주는 일러스트레이션

매우 낮은 보간 오차

전체 Renishaw 옵티컬 엔코더 중 최저 수준인 ±15 nm의 초저 보간 오차(SDE)를 구현할 수 있는 첨단 보간 기술.

속도계 일러스트레이션

고속

2.5 nm 수준의 미세 분해능, 최대 50 MHz의 클럭 속도, 최대 12 m/s의 속도. 0.1 µm의 분해능에서 최대 3.63 m/s의 속도.

옵션 ADT 픽토그램

고급 진단 도구

엔코더 설치 최적화와 현장 장애 식별에 도움이 되는 깊이 있는 고급 진단 정보(옵션).

선택적인 고급 진단 도구

Renishaw 옵티컬 엔코더는 일반적으로 판독 헤드의 셋업 LED만 사용해서 설치할 수 있지만, 더 까다로운 설치 시 고급 진단 도구(ADT)를 사용하면 도움이 될 수 있습니다. 이러한 도구는 장애를 찾는 데 도움이 되고 장시간의 기계 가동 중단을 피할 수 있도록 세부적인 실시간 엔코더 데이터를 제공합니다.

VIONiC 엔코더는 두 가지 고급 진단 도구, ADTpro-100 및 ADTi-100과 호환됩니다.

ADTi-100 및 ADTpro-100 고급 진단 도구

ADTpro-100:

  • 휴대용 독립형 엔코더 진단 도구 - 컴퓨터나 다른 장비가 필요하지 않습니다.
  • 컬러 터치 스크린이 통합되어 있습니다.
  • 쉽고 직관적으로 사용할 수 있는 플러그 앤 플레이 기능으로 시스템 셋업 및 교정이 용이합니다.
  • 엔코더 데이터를 시스템 셋업 및 성능 기록으로 저장할 수 있는 ADT View 컴퓨터 소프트웨어(옵션)와 인터페이스합니다. 또한 ADT View를 사용하여 ADTpro-100 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.

ADTi-100:

  • 직관적인 ADT View 컴퓨터 소프트웨어와 연결됩니다.
  • 포괄적인 실시간 엔코더 데이터 피드백을 제공하여 보다 까다로운 설치와 진단을 지원합니다.
  • 전체 축을 따라 시스템 셋업, 교정 및 신호 최적화를 지원합니다.
  • 신호 강도 대 축상의 위치와 같은 엔코더 데이터를 시스템 셋업 및 성능 기록으로 저장할 수 있습니다.

ADTpro-100과 ADTi-100 모두 독립형 또는 인라인으로 사용할 수 있으며, 판독 헤드와 컨트롤러 사이에 제어 루프의 일부로 연결할 수 있습니다.

산업용 자동화 요구를 충족할 수 있도록 설계된 Renishaw의 다양한 개방형 옵티컬 엔코더를 살펴보십시오.