BiSS® 직렬 인터페이스 지원
기술 정보
RESOLUTE, EVOLUTE 및 FORTiS 엔코더 소개
Renishaw RESOLUTE, EVOLUTE 및 FORTiS 엔코더는 BiSS C(단방향) 직렬 인터페이스를 사용합니다.
기능 안전성이 요구되는 분야용으로 개발된 RESOLUTE FS 및 FORTiS FS 엔코더는 BiSS Safety 직렬 인터페이스를 사용합니다.
- 로터리 엔코더는 단일 순환입니다 (회전 당 2회 카운트, 회전 카운팅 없음) .
- 리니어 엔코더는 제품 데이터 시트에 명시된 대로 다양한 분해능(및 최대 측정 길이) 사양으로 제공됩니다.
BiSS C 인터페이스에 대한 설명
BiSS C-모드(단방향)는 쾌속 동기식 직렬 인터페이스로, 엔코더로부터 위치 데이터를 획득하는 데 사용되는
마스터-슬레이브 인터페이스입니다. 마스터는 위치 데이터의 획득 타이밍과 데이터 전송 속도를 제어하며
엔코더가 슬레이브입니다. 인터페이스는 다음 2 쌍의 단방향 차등 회선으로 구성됩니다.
- “ MA ”는 마스터에서 엔코더로 위치 획득 요청과 타이밍 정보 (클럭) 를 전송합니다.
- “ SLO ”는 엔코더에서 마스터로 위치 데이터를 전송합니다 (MA 에 동기화).
아래 그림은 전송된 데이터를 보여줍니다.
데이터 형식

BiSS Safety 인터페이스에 대한 설명
BiSS Safety는 쾌속 동기식 직렬 인터페이스로, 기능 안전성을 요구하는 분야에서 엔코더로부터 위치 데이터를 획득하는 데 사용됩니다. RESOLUTE FS와 FORTiS FS는 BiSS Safety 통신을 사용하며, 다음과 같은 기능 안전성(Functional Safety) 표준 인증을 받았습니다.
- ISO 13849 Category 3 PLd
- IEC 61508 SIL2
- IEC 61800-5-2 SIL2
BiSS Safety는 마스터-슬레이브 인터페이스입니다. 마스터는 위치 정보 수집 타이밍과 데이터 전송 속도를 제어하고, 엔코더는 슬레이브입니다. 인터페이스는 다음 2 쌍의 단방향 차등 회선으로 구성됩니다.
- “ MA ”는 마스터에서 엔코더로 위치 획득 요청과 타이밍 정보(클럭)를 전송합니다.
- “ SLO ”는 엔코더에서 마스터로 위치 데이터를 전송합니다 (MA 에 동기화).
아래 그림은 전송된 데이터를 보여줍니다.
마스터-슬레이브 신호 통신 형식은 RS485/RS422 차동 라인 구동식입니다.
데이터 형식

일반적인 요청 사이클은 다음과 같이 진행됩니다.
- 유휴 상태일 때 마스터는 MA를 높음 상태로 유지합니다. 엔코더는 SLO를 높음으로 유지하여 준비 상태임을 표시합니다.
- 마스터는 MA 에서 클럭 펄스의 전송을 시작하여 위치 획득을 요청합니다.
- 엔코더는 MA 의 2 차 상승 에지에서 SLO를 낮음으로 설정하여 응답합니다.
- "Ack" 주기가 완료된 후 위 그림과 같이 엔코더가 마스터로 데이터를 전송합니다(클럭과 동기화).
- 모든 데이터가 전송될 때 마스터는 클럭을 중지하고 MA를 높음으로 설정합니다.
- 엔코더가 다음 요청 사이클이 준비되지 않으면 SLO를 낮음(시간 초과 기간)으로 설정합니다.
- 엔코더가 다음 요청 사이클을 시작할 준비가 되면 SLO를 높음으로 설정하여 마스터에 알립니다.
BiSS C 및 BiSS Safety 채용 RESOLUTE 개방형 앱솔루트 엔코더
BiSS C 채용 EVOLUTE 개방형 앱솔루트 엔코더
EVOLUTE 모델 | 시스템 옵션 |
표준 |
BiSS C 및 BiSS Safety 채용 FORTiS 밀폐형 앱솔루트 엔코더
FORTiS 버전 | 리니어 시스템 옵션 |
표준 | |
기능 안전(FS) |