RKLF 리니어 및 부분 원호 스케일 채용 ATOM™ 증분형 엔코더 시스템
특성
- 판독 헤드 크기: 20.5 x 12.7 x 8.35 mm (20.5 x 12.7 x 7.3 mm, FPC 버전)
- 분해능 최저 1 nm
- 속도 최대 20 m/s
- 아날로그 또는 디지털 출력
- 20 µm 버전은 ±75 nm 미만, 40 µm 버전은 ±120 nm 미만의 낮은 보간 오차(SDE)
이점
- 미니어처 패키지
- 분진 내성이 강한 필터릭 옵틱 설계
- 까다로운 설치와 시스템 최적화를 지원하는 진단 키트
- 공간이 협소한 경우에 적합한 폭이 좁은 6 mm 너비 스케일
- 부분 원호 측정에 적합
- 품질 보증
ATOM이란 무엇인가?
ATOM은 Renishaw의 미니어처 비접촉식 옵티컬 증분형 리니어 및 로터리 엔코더 시스템입니다. 혁신적인 설계를 통해 최상의 신호 안정성, 내분진성, 신뢰성과 소형화 기술을 통합시켰습니다. 이는 시장 유일의 조합으로, 미니어처 엔코더의 성능과 신뢰성이 크게 발전했음을 의미합니다.
ATOM은 20 µm 또는 40 µm 스케일 옵션과 함께 유연성이 뛰어난 케이블 및 FPC(Flexible-Printed Circuit) 버전으로 제공됩니다.
표준 Ri, 고성능 Ti 및 초소형 오픈 ACi 인터페이스를 포함하여 다양한 인터페이스 계열을 사용할 수 있습니다.
RKLF 스케일이란 무엇인가?
RKLF는 20 µm 및 40 µm 피치 증분형 눈금과 고객 선택형 레퍼런스 마크를 특징으로 하는 폭이 좁은 슬림형 스테인리스 강철 테이프 스케일입니다. 정확도는 ±5 µm/m 수준이고 최대 10 m(요청 시 >20 m) 길이로 제공됩니다. RKLF는 스케일 종단이 모재에 완전히 고정된 경우 계측 성능을 높이기 위해 기계 모재에 고정됩니다.
유연한 RKLF40 스케일은 소형 단면적을 통해 드럼, 샤프트 또는 원호를 감쌀 수 있어 부분 원호 측정에도 적합하며 최소 반경은 26 mm입니다.
이 엔코더 시스템을 선택해야 하는 이유는?
공간 제약이 있는 분야에 적합한 미니어처 엔코더
7.3 mm x 20.5 mm x 12.7 mm 수준의 작은 크기로 제공되는 ATOM은 공간 제약이 가장 큰 분야에 채용할 수 있습니다. 케이블 및 구성품 FPC 버전을 모두 포함하여 다양한 옵션이 지원됩니다.
높은 신뢰성과 시스템 성능
ATOM은 독창적인 Renishaw 필터링 옵틱 설계를 채용한 세계 최초의 미니어처 엔코더 시스템입니다. 자동 게인 컨트롤과 자동 오프셋 컨트롤을 포함한 동적 신호 처리 기능이 판독 헤드에 내장하여 성능을 한층 개선하였습니다. 이러한 조합으로 ATOM은 SDE가 ±75 nm(20 µm 판독 헤드)와 ±120 nm(40 µm 판독 헤드) 수준으로 낮은 표준 크기 판독 헤드에 뒤지지 않게 높은 내분진성과 신호 순도를 지원합니다. 결과적으로 더욱 원활한 속도 제어를 통한 스캐닝 성능 향상과 위치 안전성 개선이 실현됩니다. 이러한 요소는 많은 모션 컨트롤 분야에서 필수적인 변수들입니다.
강력한 다목적, 폭이 좁은 스케일
RKLF는 너비 6 mm의 강력한 스테인리스 강철 엔코더 테이프 스케일로, 두께는 0.15 mm입니다. 이 스케일은 기계 축에 완전히 고정되어 있을 때 열 팽창 계수 및 동작에 맞게 기계 모재에 ‘고정(마스터링)’시킬 수 있습니다. 따라서 스케일과 기계 사이의 열팽창 변위 차이가 최소화됩니다.
RKLF 부분 원호 엔코더 스케일
RKLF40 엔코더 스케일을 편리하게 원하는 길이로 잘라 간단한 원통형 모재에 장착할 수 있으며 복잡한 장착 기능이나 공차가 조밀한 정렬 표면이 필요하지 않습니다.
인터페이스 옵션
ATOM에는 사용자 시스템 설계 내에 엔코더를 한층 더 쉽게 통합할 수 있는 다양한 인터페이스 옵션이 함께 제공됩니다.
Ri 인터페이스
- Ri 인터페이스는 저가의 초소형 패키지로 최저 50 nm(클럭킹) 및 0.5 μm(비클럭킹) 아날로그 1 Vpp 또는 디지털 보간 출력을 제공합니다.
- 산업 표준 15핀 D형 커넥터 쉘 내에 Ri 인터페이스가 내장됩니다(CAL 버튼 포함).
![Ri 인터페이스(사각형)](/media/img/gen/2eebd4d45636412ea7babce1c5015982.jpg)
Ti 인터페이스
- Ti 인터페이스는 보다 빠른 속도, 감소된 SDE 및 최저 1 nm 디지털 보간이 요구되는 분야용으로 설계되었으며 CAL 버튼을 포함하고 있습니다.
- 클럭킹 출력은 산업 표준 컨트롤러의 모든 분해능에서 우수한 속도와 성능을 제공하도록 최적화되었습니다.
- 아날로그 버전도 제공합니다.
ACi 인터페이스
- ACi 인터페이스는 다양한 고성능, 미니어처의 개방형 체배 시스템입니다.
- 이 제품은 초소형, 개방 형식의 작은 풋프린트 솔루션에서 고속 성능과 함께 정밀 분해능을 필요로 하고 시스템 캘리브레이션이 가능한 오늘날의 모션 시스템에 탁월한 가격 대비 성능을 제공합니다.
- 최대 40 MHz 클럭킹 출력에서 최대 10 nm의 디지털 보간이 가능합니다.
- FPC, 케이블형 또는 PCB 커넥터 버전 이용 가능.
![웹사이트: ATOM 판독 헤드용 ACi](/media/img/gen/7e9078d7fc2a446684c9845fbff2ccce.jpg)
ATOM 진단 소프트웨어는 ATOM 엔코더 설치를 최적화하는 데 사용되며, 신속하고 종합적인 시스템 캘리브레이션을 지원합니다. 이 소프트웨어는 Renishaw에서 부품 번호 A-9411-0011로 구입할 수 있는 ATOM 진단 하드웨어와 함께 사용해야 합니다. 이 하드웨어는 USB 케이블(키트에 포함)을 통해 또는 고객의 전자 제품과 직결 방식으로 PC에 연결할 수 있습니다.
ATOM 진단 키트에 대한 모든 것을 확인해보세요.
기술 사양
측정 표준 | 접착식 양면 테이프가 부착된 폭이 좁은 스테인리스 강철 테이프 스케일로, 모재에 직접 장착 가능 부분 원호 분야에 적합(부분 원호 최소 반경: 26 mm) |
판독 헤드 크기(LxWxH) | 케이블 버전: 20.5 mm x 12.7 mm x 8.35 mm FPC 버전: 20.5 mm x 12.7 mm x 7.3 mm |
스케일 피치 | 20 µm* 및 40 µm *20 μm은 부분 원호 분야에는 적합하지 않습니다 |
열팽창 계수(20 °C에서) | 선형: 스케일 종단이 엔드 클램프로 고정될 때 모재에 일치되는 방식 |
20 °C에서 정확도 등급 | 40 μm (고정밀도): ±5 μm/m 40 μm: ±15 μm/m 20 μm: ±5 μm/m |
레퍼런스 마크 | 옵티컬 선택 해제 가능 |
리미트 스위치 | 해당 없음 |
스케일 길이 | 최대 10 m(요청 시 10 m 이상 제공) |
최대 속도
| (자세한 내용은 데이터 시트 참조) 40 µm: 최대 20 m/s 20 µm: 최대 10 m/s 인터페이스 종류에 따라 결정됨. 자세한 내용은 데이터 시트를 참조하십시오 40 µm: 최대 20 m/s 20 µm: 최대 10 m/s |
보간 오차 (SDE) | 40 µm 버전: 일반적으로 <±120 nm 20 µm 버전: 일반적으로 <±75 nm |
동적 신호 제어 | 자동 게인 컨트롤(AGC) 및 자동 오프셋 컨트롤(AOC)을 포함한 실시간 신호 조정으로 광범위한 작동 환경에서 성능 최적화 |
증분 신호 |
|
전기 연결 | 케이블 판독 헤드: Ri, Ti 및 ACi 인터페이스와 호환되는 인터보드 커넥터 또는 15핀, D형 커넥터 |
전원 공급 장치 | 5 V ± 10% < 50 mA (판독 헤드), < 200 mA (Ti 인터페이스 채용), <100 mA (Ri 인터페이스 채용), <100 mA (ACi 인터페이스 채용) (미종단형) |
진동(작동 시) | 최대 100 m/s2 (55 Hz ~ 2000 Hz 조건) |
충격(미작동 시) | 1000 m/s², 6 ms, ½ sine |
작동 온도 | 0 °C ~ +70 °C |
방수 규격 | 케이블 버전: IP40 Ri 인터페이스 IP20 Ri/Ti 인터페이스: IP20 ACi 인터페이스: IP00 |
자세한 내용은 데이터 시트를 참조하십시오.