RKLC20-S 리니어 및 부분 원호 스케일 채용 VIONiC™ 증분형 엔코더 시스템
특성
- 판독 헤드에서 직접 디지털 출력
- 판독 헤드 크기: 35 x 13.5 x 10 mm
- 분해능 최대 2.5 nm*
- 속도 최대 12 m/s
- 극히 낮은 보간 오차(SDE): 일반적으로 ±15 nm* 미만
- 옵티컬 IN-TRAC™ 레퍼런스 마크
- 이중 리미트
이점
- 공간이 협소한 경우에 적합한 폭이 좁은 6 mm 너비 스케일
- 부분 원호 측정에 적합
- 계측 성능을 높여주는 모재 고정식 스케일
- 별도의 인터페이스가 필요하지 않음
- 높은 내분진성과 솔벤트 면역성
- 고급 진단 도구
![웹사이트 배너용 투명 패치](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
VIONiC이란 무엇인가?
VIONiC 엔코더는 탁월한 계측 성능을 위해 시장에서 성능을 입증받은 Renishaw 필터링 옵틱을 내장하고 있습니다.
판독 헤드에서 직접 디지털 출력을 제공하는 지능형 보간 기술이 VIONiC 엔코더에 탑재되어 있습니다. 따라서 추가 어댑터나 별도 인터페이스 없이도 초저 보간 오차(SDE)와 뛰어난 내분진성이 구현됩니다. 또한 뛰어난 성능을 유지하면서 점유 공간을 최소화할 수 있습니다.
VIONiC 판독 헤드는 광범위한 리니어, 부분 원호 및 로터리 스케일과 호환됩니다.
VIONiC 엔코더는 또한 직관적인 자동 캘리브레이션 모드로 설계되어 설치하기 간편합니다. 설치 도중 또는 현장 진단을 위해 선택 품목인 고급 진단 도구 ADTi-100을 실시간 엔코더 데이터 피드백에 사용할 수 있습니다.
RKLC20-S 스케일이란 무엇인가?
RKLC20-S는 20 µm 피치 증분형 눈금과 IN-TRAC 고객 선택형 레퍼런스 마크를 특징으로 하는 폭이 좁은 슬림형 스테인리스 강철 테이프 스케일입니다. 정확도는 ±5 µm/m 수준이고 최대 20 m(요청 시 >20 m) 길이로 제공됩니다. RKLC20-S는 스케일 종단이 모재에 완전히 고정된 경우 계측 성능을 높이기 위해 기계 모재에 고정됩니다.
유연한 RKLC20-S 스케일은 소형 단면적을 통해 드럼, 샤프트 또는 원호를 감쌀 수 있어 부분 원호 측정에도 적합하며 최소 반경은 30 mm입니다.
이 엔코더 시스템을 선택해야 하는 이유는?
Renishaw 최고 성능 증분형 옵티컬 엔코더
VIONiC 엔코더 시리즈는 고속 작동과 정밀 분해능을 결합니다. VIONiC 판독 헤드에는 지능형 보간 칩이 내장되어 2.5 nm 수준의 정밀 분해능을 제공함으로써 어떠한 분야에서도 높은 정밀도와 반복정도를 지원합니다. VIONiC 엔코더는 최대 클럭 속도 50 MHz로 작동할 수 있고, 가능한 최대 작동 속도는 12 m/s입니다. 0.1 μm 분해능에서 가능한 최대 속도는 3.63 m/s이므로 가장 까다로운 제조 공정에서 처리량을 극대화하는 데 이상적입니다.
손쉬운 문제 확인 및 서비스
고급 진단 도구 ADTi-100와 ADT View 소프트웨어를 함께 채용하여 종합적인 실시간 엔코더 데이터 피드백을 수집하면 까다로운 설치와 현장에서 진단에 유용합니다. 특히 엔코더가 기계 내에 숨겨져 있을 때 유용하므로 기계 가동 중단 시간을 최소화하면서 실시간 진단이 가능합니다. 이해하기 쉬운 소프트웨어 인터페이스는 다음과 같은 곳에 사용할 수 있습니다.
- 원격 캘리브레이션
- 전체 축 길이를 따른 신호 최적화
- 판독 헤드 피치 표시
- 리미트 및 레퍼런스 마크 표시
- 엔코더 위치의 디지털 판독(스케일에 상대적)
- 시간 그래프에 대한 속도 모니터링
- 데이터 내보내기 및 저장
강력한 다목적, 폭이 좁은 스케일
RKLC는 너비 6 mm의 강력한 스테인리스 강철 엔코더 테이프 스케일로, 두께는 0.15 mm입니다. 이 스케일은 기계 축에 완전히 고정되어 있을 때 열 팽창 계수 및 동작에 맞게 기계 모재에 ‘고정(마스터링)’시킬 수 있습니다. 따라서 스케일과 기계 사이의 열팽창 변위 차이가 최소화됩니다.
RKLC 부분 원호 엔코더 스케일
RKLC 엔코더 스케일을 편리하게 원하는 길이로 잘라 간단한 원통형 모재에 장착할 수 있으며 복잡한 장착 기능이나 공차가 조밀한 정렬 표면이 필요하지 않습니다.
선택적 고급 진단 도구 ADTi-100
![고급 진단 도구 ADTi-100](/media/img/gen/98a7775f1093472a8d01082659bdf2f7.jpg)
VIONiC 엔코더 시스템은 고급 진단 도구 ADTi-100 및 ADT View 소프트웨어와 호환 가능합니다. 이들은 포괄적인 실시간 엔코더 데이터 피드백을 제공하여 보다 까다로운 설치와 진단을 지원합니다. 이해하기 쉬운 소프트웨어 인터페이스는 다음과 같은 곳에 사용할 수 있습니다.
- 원격 캘리브레이션
- 전체 축 길이를 따른 신호 최적화
- 판독 헤드 피치 표시
- 리미트 및 레퍼런스 마크 표시
- 엔코더 위치의 디지털 판독(스케일에 상대적)
- 시간 그래프에 대한 속도 모니터링
- 데이터 내보내기 및 저장
기술 사양
측정 표준 | 접착식 양면 테이프가 부착된 폭이 좁은 스테인리스 강철 테이프 스케일로, 모재에 직접 장착 가능 부분 원호 분야에 적합(부분 원호 최소 반경: 30 mm) |
판독 헤드 크기(LxWxH) | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm |
스케일 피치 | 20 μm |
열팽창 계수(20 °C에서) | 선형: 스케일 종단이 엔드 클램프로 고정될 때 모재에 일치되는 방식 |
20 °C에서 정확도 등급 | ±5 μm/m |
레퍼런스 마크 | IN-TRAC 레퍼런스 마크는 직접 RKLC-S에 삽입됨 하나 이상의 레퍼런스 마크를 식별하는 데 사용되는 선택기 마그넷 |
리미트 스위치 | 이중 리미트 |
스케일 길이 | 최대 20 m(요청 시 20 m 이상 제공) |
스케일 형태(H x W) | 0.15 mm x 6 mm(접착제 포함) |
최대 속도 | 최대 12 m/s (자세한 내용은 데이터 시트 참조) |
보간 오차 (SDE) | 일반적으로 < ±15 nm* |
동적 신호 제어 | 자동 게인 컨트롤(AGC), 자동 밸런스 컨트롤(ABC) 및 자동 오프셋 컨트롤(AOC)을 포함한 실시간 신호 조정으로 광범위한 작동 환경에서 성능 최적화 |
증분 신호 | 5 μm ~ 2.5 nm의 분해능 (자세한 내용은 데이터 시트 참조) |
전기 연결 | 0.5 m, 1 m, 1.5 m, 3 m, 5 m, 10 m 길이 케이블, D형 커넥터(9핀과 15핀) 제공 |
전원 공급 장치 | 5 V -5%/+10% |
진동(작동 시) | 100 m/s255 Hz ~ 2 000 Hz 조건에서 최대 |
충격(미작동 시) | 500 m/s2, 11 ms, ½ 정현파, 3축 |
작동 온도 | 0 °C ~ +70 °C |
방수 규격 | IP40 |
* < ±10 nm SDE는 최적화된 셋업으로 달성할 수 있습니다. 자세한 내용은 가까운 Renishaw 지사에 문의하십시오.
자세한 내용은 데이터 시트를 참조하십시오.