CENTRUM™ CSF40 로터리(앵글) 디스크를 채용한 ATOM DX™ 증분형 엔코더 시스템
특성
- 판독 헤드에서 직접 디지털 출력
- 판독 헤드 크기: 20.5 x 12.7 x 10.85 mm (20.5 x 12.7 x 7.85 mm, 상부 출구 버전)
- 분해능 최저 5 nm
- 속도 최대 20 m/s
- 스테인리스 강철 자동 센터링 디스크
이점
- 미니어처 패키지
- 별도의 인터페이스가 필요하지 않음
- 분진 내성이 강한 필터릭 옵틱 설계
- 결합을 쉽게 찾을 수 있는 고급 진단 도구
- 혁신적인 정렬 탄성구조가 달린 견고한 금속 스케일 디스크
- 고정 옵션: 볼트 또는 클램프
- 빠르고 간편한 설치
![웹사이트 배너용 투명 패치](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
ATOM DX란 무엇인가?
ATOM DX 엔코더 시리즈는 Renishaw에서 가장 작은 증분형 옵티컬 엔코더로, 판독 헤드로부터 직접 디지털 출력이 가능합니다. 이 엔코더는 위치 피드백, 내장형 보간 및 필터링 옵틱을 모두 하나의 미니어처 패키지로 제공합니다.
선택 품목인 고급 진단 도구 ADTi‑100 및 ADT View 소프트웨어를 사용해서 상세한 진단 정보에 접근할 수 있어 현장 진단과 문제 식별이 가능하고 까다로운 응용 분야에서도 엔코더 셋업 최적화가 용이합니다.
CENTRUM용 ATOM DX는 40 µm 스케일 옵션과 함께 케이블 및 상부 출구 등 두 가지 버전으로 제공되며 최대 분해능은 5 nm입니다.
CENTRUM™ CSF40이란 무엇인가?
CENTRUM CSF40은 스테인리스 강철 엔코더 스케일 디스크로, 샤프트로 밀어 넣으면 중심이 자동으로 맞춰지는 혁신적인 정렬 굽힘부가 내장되어 계측 성능을 높여줍니다.
CENTRUM 자체 센터링 스케일 디스크는 '단번에' 쉽고 빠르게 장착할 수 있고, 별도의 게이지나 셋업 장치가 필요하지 않습니다.
디스크는 탄성이 있고 청소하기 쉬운 견고한 스테인리스 강철로 제작되었습니다.
피치 증분 눈금 간격이 40 µm인 CENTRUM 디스크는 여러 가지 크기로 제공되며 고정 옵션도 다양합니다. 맞춤형 디스크 크기는 현지 Renishaw 지사로 문의하십시오.
이 엔코더 시스템을 선택해야 하는 이유는?
공간이 협소한 분야를 위한 미니어처 엔코더
20.5 mm x 12.7 mm x 7.85 mm 수준의 작은 크기로 제공되는 ATOM DX는 공간 제약이 가장 큰 분야에 채용할 수 있습니다. 케이블 및 상부 출구 버전을 모두 포함하여 다양한 옵션이 지원됩니다.
손쉬운 문제 확인 및 서비스
고급 진단 도구는 ATOM DX 엔코더 판독 헤드로부터 종합적인 실시간 데이터를 수집합니다. 정보는 친숙한 ADT View 소프트웨어 인터페이스를 통해 표시됩니다. 대부분의 경우 시스템 셋업 시 엔코더의 필수 셋업 LED만으로도 충분하지만 ADT를 사용하여 보다 까다로운 설치 환경을 지원할 수 있습니다. ADT는 또한 엔코더 성능을 보고하고 시스템 문제 확인을 도와 긴 기계 가동 중단을 방지할 수 있습니다.
견고한 자체 센터링 스케일 디스크
자체 센터링 CENTRUM 스케일 디스크는 탁월한 가공품 간 반복정도를 지원하며, '단번에' 쉽고 빠르게 장착할 수 있습니다.
내장된 정렬 탄성구조는 스케일 제조 시 그리고 이후 디스크 장착 시에 스케일 디스크를 설치하는 데 사용되며, 스케일 마크들이 장착 샤프트를 중심으로 동심원으로 놓이도록 해줍니다.
선택적 고급 진단 도구 ADTi-100
![VIONiC 고급 진단 도구](/media/img/gen/feda99cb8d944e5e93a873f0d2ac164e.jpg)
ATOM DX 엔코더 시스템은 고급 진단 도구 ADTi-100 및 ADT View 소프트웨어와 호환 가능합니다. 이들은 포괄적인 실시간 엔코더 데이터 피드백을 제공하여 보다 까다로운 설치와 진단을 지원합니다. 이해하기 쉬운 소프트웨어 인터페이스는 다음과 같은 곳에 사용할 수 있습니다.
- 원격 캘리브레이션
- 전체 축 길이를 따른 신호 최적화
- 레퍼런스 마크 표시
- 엔코더 위치의 디지털 판독(스케일에 상대적)
- 시간 그래프에 대한 속도 모니터링
- 데이터 내보내기 및 저장
기술 사양
측정 표준 | 스테인리스 강철 디스크 |
판독 헤드 크기(LxWxH) | 케이블 버전: 20.5 mm x 12.7 mm x 10.85 mm 상부 출구 버전: 20.5 mm x 12.7 mm x 7.85 mm |
스케일 피치 | 40 µm |
열팽창 계수 | 15.5 ±0.5 µm/m/°C |
디스크 외경 | 고정 옵션: 볼트: 38.4 mm ~ 120 mm 클램프: 31 mm ~ 120 mm 다른 크기에 대해서는 Renishaw로 문의하십시오 |
라인 카운트 | 고정 옵션: 볼트: 2 482 to 9 142 클램프: 1 900 to 9 142 |
레퍼런스 마크 | 단일 레퍼런스 마크 |
눈금 정확도 | ±0.5 µm |
설치 정확도 | < ±10 µm(권장 장착 방법을 따를 경우) |
설치 이심률 | 일반적으로 < ±5 µm |
샤프트 직경 | 고정 옵션: 볼트: 7 mm ~ 88.6 mm 클램프: 7 mm ~ 96 mm |
최대 속도 | 최대 20 m/s (자세한 내용은 데이터 시트 참조) |
보간 오차 (SDE) | < ±120 nm |
동적 신호 제어 | 자동 게인 컨트롤(AGC) 및 자동 오프셋 컨트롤(AOC)을 포함한 실시간 신호 조정으로 광범위한 작동 환경에서 성능 최적화 |
증분 신호 | 10 μm ~ 5 nm의 분해능 (자세한 내용은 데이터 시트 참조) |
전기 연결 | 케이블 버전: 0.2 m, 0.5 m, 1 m, 1.5 m, 2 m 및 3 m 케이블 길이, D형 커넥터(9핀과 15핀) |
전원 공급 장치 | 5 V -5/+10%, 보통 < 200 mA 완전 종단 |
진동(작동 시) | 최대 100 m/s²(3축에서 55 Hz ~ 2000 Hz 조건) |
충격(작동 시) | 500 m/s2, 11 ms, ½ 정현파, 3축 |
작동 온도 | 0 °C ~ +70 °C |
방수 규격 | IP40 |
자세한 내용은 데이터 시트를 참조하십시오.