RTLC40 리니어 스케일 채용 QUANTiC™ 증분형 엔코더 시스템
특성
- 작동 탑재 높이 공차 ±0.3 mm
- 판독 헤드에서 직접 디지털 또는 아날로그 출력
- 판독 헤드 크기: 35 x 13.5 x 10 mm
- 분해능 최저 50 nm
- 속도 최대 24 m/s
- 우수한 내분진성
- 옵티컬 IN-TRAC™ 레퍼런스 마크
이점
- 쉬운 설치
- 별도의 인터페이스가 필요하지 않음
- 손쉬운 장애 확인, 까다로운 설치 및 서비스에 적합한 고급 진단 도구 ADTi-100과 호환 가능
- 테이프 및 운송 유형 스케일과 사용 가능
![웹사이트 배너용 투명 패치](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
QUANTiC이란 무엇인가?
QUANTiC 엔코더 시리즈는 디지털 또는 아날로그 출력 옵션을 갖는 Renishaw의 증분형 개방 옵티컬 엔코더로, 우수한 계측과 고속 성능, 손쉬운 설치와 셋업 등 다양한 이점을 제공합니다. 설치 도중 또는 현장 진단과 고장 진단 시 선택 품목인 고급 진단 도구 ADTi‑100 및 ADT View 소프트웨어를 사용하여 진단 정보를 확인할 수 있습니다. 최대 24 m/s의 속도로 가장 까다로운 모션 제어 요건을 충족할 수 있습니다. QUANTiC 엔코더는 최저 분해능이 50 nm에 달하고 폭넓은 구성을 제공하므로 최적화가 쉽고 간단합니다. 동적 신호 처리로 신호 안정성을 개선하여 보다 우수한 모션 제어 시스템 성능을 확보할 수 있습니다.
RTLC40 스케일이란 무엇인가?
RTLC40은 40 µm 피치 증분형 눈금과 IN-TRAC 고객 선택형 레퍼런스 마크를 특징으로 하는 슬림형 스테인리스 강철 테이프 스케일입니다. 정밀도 수준으로는 ±15 µm/m의 표준 버전과 ±5 µm/m의 고정밀 버전이 있습니다. 두 스케일 모두 최대 10 m 길이로 제공됩니다(요청 시 10 m 이상 제공). 장착 옵션은 두 가지이며, 모두 별도 열팽창을 허용하며 테이프 스케일의 편리성도 지원합니다.
- RTLC40은 혁신적인 FASTRACK™ 스케일 운송 시스템과 함께 사용할 수 있습니다. 이 시스템을 사용하면 고정구 없이 쉽고 빠르게 트랙을 놓을 수 있습니다. 이제 소모성 스페이서를 제거하면 트랙으로 테이프 스케일이 들어갑니다.
- RTLC40-S는 접착식 양면 테이프로 모재에 부착됩니다. 접착제는 모재와 별도로 스케일 팽창을 허용하는 방식으로 제작됩니다.
설치를 완료하려면 두 가지 종류의 스케일을 한 지점에서 결속하여 데이텀 위치를 제공해야 합니다.
이 엔코더 시스템을 선택해야 하는 이유는?
쉬운 설치
OEM 응용 분야에서 구성 요소 설치 시간을 단축하면 제조 리드 타임이 단축되고 궁극적으로 수익성이 높아 지므로 기계 구축 시간이 중요합니다. QUANTiC 엔코더 시리즈의 넓은 증분형 제품 셋업 공차(편요각 공차 ±0.9° 및 탑재 높이 공차 ±0.2 mm)와 판독 헤드에 통합된 셋업 LED로 이러한 요구사항을 충족할 수 있습니다. 개선된 설치 공차를 통해 생산 과정에서 설치 공정이 빨라지고 과부하가 줄어들고 처리량이 증가합니다.
다목적 디지털 및 아날로그 엔코더 시스템
QUANTiC 엔코더에는 고객사의 보간 전자장치에 쉽게 통합할 수 있도록 산업 표준 1 Vpp 아날로그 출력을 사용하거나 판독 헤드에 내장되는 고속 디지털 보간 장치를 사용할 수 있습니다. 디지털 출력 구성을 활용하여 모션 제어 요건에 따라 시스템의 속도와 분해능을 최적화할 수 있습니다. 또한 QUANTiC 판독 헤드는 다양한 정확도에서 리니어 및 로터리(앵글) 스케일 모두에 사용 가능합니다. 쉽고 빠르게 설치할 수 있어 대량 생산에 적합합니다.
우수한 내분진성
여러 첨단 설계 기능을 도입한 QUANTiC 엔코더 시스템은 우수한 내분진성과 내오염성을 자랑합니다. 많은 스케일 주기로부터 얻은 출력들의 평균을 산출하고 분진 등과 같은 비주기적 피처를 효과적으로 걸러내는 안정적인 Renishaw 필터링 옵틱이 QUANTiC 판독 헤드에 채용됩니다. 자동 게인 컨트롤(AGC), 자동 오프셋 컨트롤(AOC) 및 자동 밸런스 컨트롤(ABC)과 같은 광범위한 전자 신호 처리 알고리즘을 통해 측정 신호가 한층 더 향상됩니다. QUANTiC 판독 헤드는 또한 새로운 검출기의 신호 필터링을 위한 셋째 계층이 있어 스케일의 오염으로 인해 발생할 수 있는 비고조파 신호 주파수를 없애는 데 도움이 됩니다. 이러한 신호 조정 기능이 통합되어 오염에 대한 낮은 보간 오차(SDE)와 최소한의 신호 변동이 가능해집니다.
선택적 고급 진단 도구 ADTi-100
![고급 진단 도구 ADTi-100](/media/img/gen/98a7775f1093472a8d01082659bdf2f7.jpg)
QUANTiC 엔코더 시스템은 고급 진단 도구 ADTi-100 및 ADT View 소프트웨어와 호환 가능합니다. 이들은 포괄적인 실시간 엔코더 데이터 피드백을 제공하여 보다 까다로운 설치와 진단을 지원합니다. 이해하기 쉬운 소프트웨어 인터페이스는 다음과 같은 곳에 사용할 수 있습니다.
- 원격 캘리브레이션
- 전체 축 길이를 따른 신호 최적화
- 판독 헤드 피치 표시
- 리미트 및 레퍼런스 마크 표시
- 엔코더 위치의 판독(스케일에 상대적)
- 시간 그래프에 대한 속도 모니터링
- 데이터 내보내기 및 저장
기술 사양
측정 표준 | FASTRACK RTLC40: 트랙 장착 시스템이 제공된 스테인리스 강철 테이프 스케일 RTLC40-S: 접착식 양면 테이프가 부착된 스테인리스 강철 테이프 스케일로, FASTRACK 가이드 레일 없이도 모재에 직접 장착 가능 |
판독 헤드 크기(LxWxH) | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm |
스케일 피치 | 40 μm |
열팽창 계수(20 °C에서) | 10.1 ±0.2 μm/m/°C |
20 °C에서 정확도 등급 | 40 µm(고정밀도): ±5 µm/m |
레퍼런스 마크 | IN-TRAC 레퍼런스 마크는 직접 RTLC40/RTLC40-S에 삽입됨 선택된 레퍼런스 마크를 식별하는 데 사용되는 선택기 마그넷 |
리미트 스위치 | 이중 리미트 |
스케일 길이 | FASTRACK: 100 mm ~ 25000 mm RTLC40/RTLC40-S: 20 mm ~ 10000 mm (요청 시 10 000 mm 이상 제공) |
최대 속도 아날로그 디지털 | 자세한 내용은 데이터 시트 참조 최대 20 m/s 최대 24 m/s |
보간 오차 (SDE) 아날로그 디지털 | 일반적으로 <±120 nm 일반적으로 <±80 nm |
동적 신호 제어 | 자동 게인 컨트롤(AGC), 자동 밸런스 컨트롤(ABC) 및 자동 오프셋 컨트롤(AOC)을 포함한 실시간 신호 조정으로 광범위한 작동 환경에서 성능 최적화 |
증분 신호 아날로그 디지털 | 1 Vpp(40 µm) RS422(10 μm ~ 50 nm) |
전기 연결 아날로그 및 디지털 | 0.5 m, 1 m, 1.5 m, 3 m 길이 케이블, D형 커넥터(9핀과 15핀) 또는 원형 인라인 커넥터(12핀) 제공 |
전기 연결 디지털 전용 | 0.5 m, 1 m, 3 m 케이블 길이, 14핀 JST 커넥터 포함 |
전원 공급 장치 아날로그 디지털 | 5 V -5%/+10% 통상 150 mA 완전 종단 케이블 길이 ≤ 3 m, 통상 200 mA 완전 종단 |
진동(작동 시) | 100 m/s255 Hz ~ 2 000 Hz, 3축 조건에서 최대 |
충격(작동 시) | 500 m/s2, 11 ms, ½ 정현파, 3축 |
작동 온도 | 0 °C ~ +70 °C |
방수 규격 | IP40 |
자세한 내용은 데이터 시트를 참조하십시오.