TONiC™ 옵티컬 증분형 엔코더 시리즈
TONiC 옵티컬 증분형 엔코더는 고도의 동적 정밀 모션 시스템용으로 설계되었으며 까다로운 여러 산업 부문에 더 우수한 정확도와 속도, 더 뛰어난 신뢰성을 제공합니다. 이 시리즈가 어떻게 탁월한 계측을 제공해 이동을 세밀하게 제어해야 하는 분야에 적합한지 확인해 보십시오.
탁월함, 소형, 다목적 계측
TONiC 시리즈는 소형 비접촉식 증분형 엔코더 시스템으로, 리니어와 부분 원호 및 로터리 분야에서 Ti 인터페이스와 결합했을 때 최고 10 m/s 속도와 최저 1 nm 분해능이 강점입니다. 판독 헤드 내 첨단 필터링 옵틱이 TONiC에 유발되는 지터를 매우 낮춰서 탁월한 위치 안정성과 더 원활한 속도 제어가 가능합니다.
TONiC 엔코더는 또한 낮은 보간 오차(SDE)의 탁월한 신호 안정성을 제공하므로 뛰어난 모션 제어 성능을 실현할 수 있습니다. TONiC 시스템은 셋업 LED를 통합하고 있어 직관적이고 효율적인 설치를 지원합니다. Renishaw ADTpro-100 진단 도구와 호환됩니다.
TONiC™ 엔코더 시리즈는 또한 적용 분야에 요구되는 속도 및 분해능 수준을 충족하도록 구성할 수 있는 다양한 외부 인터페이스도 제공합니다. 후기 단계에서 하나의 다목적 TONiC 판독 헤드에 외부 인터페이스를 통합 및 구성하는 방식으로 다양한 최종 사용자 맞춤 옵션을 제공합니다.
응용 분야별로 TONiC 초고진공(UHV) 및 TONiC 기능 안전(FS) 버전을 사용할 수 있습니다.
데이터시트 및 기술 문서
데이터시트 및 설치 안내서와 같은 TONiC 엔코더 시리즈의 기술 사양에 대한 추가 정보는 기술 다운로드 섹션에서 확인할 수 있습니다.
측정해야 하는 모션 형태는?
리니어(UHV, FS 포함)
스케일 유형 | 스케일 명칭 | 정확도 | 스케일 피치 | 열팽창 계수(20 °C에서) | 제공되는 길이 | 다른 버전 |
스테인리스 강철 테이프 | RTLC20 | ±5 µm/m | 20 µm | 10.1 ±0.2 µm/m/°C | 최대 10 m(요청 시 10 m 이상 제공) | 초고진공, 기능 안전 |
트랙 옵션이 제공된 스테인리스 강철 테이프
| RTLC20(FASTRACK 옵션) | ±5 µm/m | 20 µm | 10.1 ±0.2 µm/m/°C | 최대 10 m(요청 시 10 m 이상 제공) | 초고진공, 기능 안전 |
ZeroMet™ 스파
| RELM20/RELE20 | 최대 1 m에 대해 ±1 µm, 즉 ±1 µm/m | 20 µm | 0.75 ±0.35 µm/m/°C | 최대 1.5 m | 초고진공, 기능 안전 |
스테인리스 강철 스파
| RSLM20/RSLE20/RSLC20 | ±1.5 µm(최대 1 m), ±2.25 µm(최대 2 m), ±3 µm(최대 3 m), ±4 µm(최대 5 m) | 20 µm | 10.1 ±0.2 µm/m/°C | 최대 5 m | 초고진공, 기능 안전 |
폭이 좁은 스테인리스 강철 테이프
| RKLC20-S | ±5 µm/m | 20 µm | 스케일 종단이 엔드 클립으로 고정될 때 모재에 일치되는 방식 | 최대 20 m(요청 시 20 m 이상 제공) | 초고도 진공 |
부분 원호
스케일 유형 | 스케일 명칭 | 정확도 | 스케일 피치 | 열팽창 계수(20 °C에서) | 제공되는 길이 |
폭이 좁은 스테인리스 강철 부분 원호 테이프 | RKLC20-S | ±5 µm/m | 20 µm | 10.1 ±0.2 μm/m/°C | 최대 20 m(요청 시 20 m 이상 제공) |
로터리(UHV, FS 포함)
스케일 유형 | 스케일 명칭 | 정확도(링 직경에 따라 결정됨) | 스케일 피치 | 열팽창 계수(20 °C에서) | 링 직경 | 다른 버전 |
스테인리스 강철 링
| RESM20/REST20 | Graduation 정확도: ±3.97 ~ ±0.38 arc sec | 20 µm | 15.5 ±0.5 µm/m/°C | 52 ~ 550 mm | 초고진공, 기능 안전 |
초고정밀 스테인리스 강철 링
| REXM20/REXT20 | 설치 정확도: (≥ 100 mm 직경) ±1 arc sec | 20 µm | 15.5 ±0.5 µm/m/°C | 52 ~ 417 mm | 초고도 진공 |
주요 장점

매우 낮은 지터
<±0.5 nm RMS의 매우 낮은 신호 출력 지터, <±30 nm의 낮은 보간 오차(SDE).

미세 분해능
최저 1 nm의 초미세 분해능. 정밀한 속도 및 위치 제어가 요구되는 분야에 적합.

UHV 및 FS 버전
초고진공 분야의 경우 TONiC UHV, SiL2 및 PLd에 대한 기능 안전 인증의 경우 TONiC FS.
TONiC의 반복 정밀도는 측정 단위 수준에서 이루어지며, 그 결과 매개변수 보정을 포함한 시스템 최적화를 수행할 때 유연성이 대폭 향상됩니다.
삼정오토메이션(한국)
선택적 고급 진단 도구 ADTpro-100

ADTpro-100은 일체형 컬러 터치 스크린이 특징인 휴대용 독립형 엔코더 진단 도구입니다. 시스템 셋업과 정기 유지보수를 지원하므로 갑작스러운 기계 작동 중지를 최소화하는 데 도움이 됩니다. ADTpro-100:
- 포괄적인 실시간 엔코더 정보를 표시하기 위한 컴퓨터나 추가적인 셋업 장비가 필요하지 않습니다.
- 쉽고 직관적으로 사용할 수 있는 플러그 앤 플레이 기능으로 시스템 셋업 및 교정이 용이합니다.
- 옵션 품목인 ADT View 컴퓨터 소프트웨어와 연결됩니다. ADT View를 사용하여 ADTpro-100 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.
ADTpro-100은 시스템 최적화 및 진단을 지원하는 데 이상적이며, 특히 판독 헤드 LED가 보이지 않는 설치에 적합합니다. 독립형 또는 인라인으로 사용할 수 있으며, 판독 헤드와 컨트롤러 사이에 제어 루프의 일부로 연결할 수 있습니다.
산업용 자동화 요구를 충족할 수 있도록 설계된 Renishaw의 다양한 개방형 옵티컬 엔코더를 살펴보십시오.