CENTRUM™ CSF40 로터리(앵글) 디스크를 채용한 ATOM™ 증분형 엔코더 시스템
특성
- 판독 헤드 크기: 20.5 x 12.7 x 7.85 mm (20.5 x 12.7 x 6.8 mm, FPC 버전)
- 아날로그 또는 디지털(분해능 2 nm까지)
- 속도 최대 20 m/s
- 스테인리스 강철 자동 센터링 디스크
- <± 120 nm의 낮은 보간 오차(SDE)
이점
- 미니어처 패키지
- 분진 내성이 강한 필터릭 옵틱 설계
- 결합을 쉽게 찾을 수 있는 고급 진단 도구
- 혁신적인 정렬 탄성구조가 달린 견고한 금속 스케일 디스크
- 고정 옵션: 볼트 또는 클램프
- 빠르고 간편한 설치
![웹사이트 배너용 투명 패치](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
ATOM이란 무엇인가?
ATOM은 Renishaw의 미니어처 비접촉식 옵티컬 증분형 리니어 및 로터리 엔코더 시스템입니다. 혁신적인 설계를 통해 최상의 신호 안정성, 내분진성, 신뢰성과 소형화 기술을 통합시켰습니다. 이는 시장 유일의 조합으로, 미니어처 엔코더의 성능과 신뢰성이 크게 발전했음을 의미합니다.
ATOM은 유연성이 뛰어난 케이블 및 FPC(Flexible-Printed Circuit) 버전으로 제공됩니다.
표준 Ri, 고성능 Ti 및 초소형 오픈 ACi 인터페이스를 포함하여 다양한 인터페이스 계열을 사용할 수 있습니다.
CENTRUM™ CSF40이란 무엇인가?
CENTRUM CSF40은 스테인리스 강철 엔코더 스케일 디스크로, 샤프트로 밀어 넣으면 중심이 자동으로 맞춰지는 혁신적인 정렬 굽힘부가 내장되어 계측 성능을 높여줍니다.
CENTRUM 자체 센터링 스케일 디스크는 '단번에' 쉽고 빠르게 장착할 수 있고, 별도의 게이지나 셋업 장치가 필요하지 않습니다.
디스크는 탄성이 있고 청소하기 쉬운 견고한 스테인리스 강철로 제작되었습니다.
피치 증분 눈금 간격이 40 µm인 CENTRUM 디스크는 여러 가지 크기로 제공되며 고정 옵션도 다양합니다. 맞춤형 디스크 크기는 현지 Renishaw 지사로 문의하십시오.
이 엔코더 시스템을 선택해야 하는 이유는?
공간 제약이 있는 분야에 적합한 미니어처 엔코더
6.8 mm x 20.5 mm x 12.7 mm 수준의 작은 크기로 제공되는 ATOM은 공간 제약이 가장 큰 분야에 채용할 수 있습니다. 케이블 및 구성품 FPC 버전을 모두 포함하여 다양한 옵션이 지원됩니다.
높은 신뢰성과 시스템 성능
ATOM은 독창적인 Renishaw 필터링 옵틱 설계를 채용한 세계 최초의 미니어처 엔코더 시스템입니다. 자동 게인 컨트롤과 자동 오프셋 컨트롤을 포함한 동적 신호 처리 기능이 판독 헤드에 내장하여 성능을 한층 개선하였습니다. 이러한 조합으로 ATOM은 SDE가 ±120 nm 수준으로 낮은 표준 크기 판독 헤드에 뒤지지 않게 높은 내분진성과 신호 순도를 지원합니다. 결과적으로 더욱 원활한 속도 제어를 통한 스캐닝 성능 향상과 위치 안전성 개선이 실현됩니다. 이러한 요소는 많은 모션 컨트롤 분야에서 필수적인 변수들입니다.
견고한 자체 센터링 스케일 디스크
자체 센터링 CENTRUM 스케일 디스크는 탁월한 가공품 간 반복정도를 지원하며, '단번에' 쉽고 빠르게 장착할 수 있습니다.
내장된 정렬 탄성구조는 스케일 제조 시 그리고 이후 디스크 장착 시에 스케일 디스크를 설치하는 데 사용되며, 스케일 마크들이 장착 샤프트를 중심으로 동심원으로 놓이도록 해줍니다.
인터페이스 옵션
ATOM에는 사용자 시스템 설계 내에 엔코더를 한층 더 쉽게 통합할 수 있는 다양한 인터페이스 옵션이 함께 제공됩니다.
Ri 인터페이스
- Ri 인터페이스는 저가의 초소형 패키지로 최저 0.1 µm(클럭킹) 및 1 μm(비클럭킹) 아날로그 1 Vpp 또는 디지털 보간 출력을 제공합니다.
- 산업 표준 15핀 D형 커넥터 쉘 내에 Ri 인터페이스가 내장됩니다(CAL 버튼 포함).
![Ri 인터페이스(사각형)](/media/img/gen/2eebd4d45636412ea7babce1c5015982.jpg)
Ti 인터페이스
- Ti 인터페이스는 보다 빠른 속도, 감소된 SDE 및 최저 20 nm 디지털 보간이 요구되는 분야용으로 설계되었으며 CAL 버튼을 포함하고 있습니다.
- 클럭킹 출력은 산업 표준 컨트롤러의 모든 분해능에서 우수한 속도와 성능을 제공하도록 최적화되었습니다.
- 아날로그 버전도 제공합니다.
ACi 인터페이스
- ACi 인터페이스는 다양한 고성능, 미니어처의 개방형 체배 시스템입니다.
- 이 제품은 초소형, 개방 형식의 작은 풋프린트 솔루션에서 고속 성능과 함께 정밀 분해능을 필요로 하고 시스템 캘리브레이션이 가능한 오늘날의 모션 시스템에 탁월한 가격 대비 성능을 제공합니다.
- 최대 40 MHz 클럭킹 출력에서 최대 20 nm의 디지털 보간이 가능합니다.
- FPC, 케이블형 또는 PCB 커넥터 버전 이용 가능.
![웹사이트: ATOM 판독 헤드용 ACi](/media/img/gen/7e9078d7fc2a446684c9845fbff2ccce.jpg)
기술 사양
측정 표준 | 스테인리스 강철 디스크 |
판독 헤드 크기(LxWxH) | 케이블 버전: 20.5 mm x 12.7 mm x 7.85 mm FPC 버전: 20.5 mm x 12.7 mm x 6.8 mm |
스케일 피치 | 40 µm |
열팽창 계수 | 15.5 ±0.5 µm/m/°C |
디스크 외경 | 고정 옵션: 볼트: 38.4 mm ~ 120 mm 클램프: 31 mm ~ 120 mm 다른 크기에 대해서는 Renishaw로 문의하십시오 |
라인 카운트 | 고정 옵션: 볼트: 2 482 to 9 142 클램프: 1 900 to 9 142 |
레퍼런스 마크 | 단일 레퍼런스 마크 |
눈금 정확도 | ±0.5 µm |
설치 정확도 | < ±10 µm(권장 장착 방법을 따를 경우) |
설치 이심률 | 일반적으로 < ±5 µm |
샤프트 직경 | 고정 옵션: 볼트: 7 mm ~ 88.6 mm 클램프: 7 mm ~ 95 mm |
최대 속도 | (자세한 내용은 데이터 시트 참조) |
보간 오차 (SDE) | 일반적으로 <±120 nm |
동적 신호 제어 | 자동 게인 컨트롤(AGC) 및 자동 오프셋 컨트롤(AOC)을 포함한 실시간 신호 조정으로 광범위한 작동 환경에서 성능 최적화 |
증분 신호 아날로그 디지털 | 1 Vpp 10 μm ~ 2 nm의 분해능 (앵글 분해능에 대해서는 데이터 시트 참조) |
전기 연결 | 케이블 판독 헤드: Ri, Ti 및 ACi 인터페이스와 호환되는 인터보드 커넥터 또는 15핀, D형 커넥터 |
전원 공급 장치 | 5 V ± 10% < 50 mA (판독 헤드) < 200 mA (Ti 인터페이스 채용) < 100 mA (Ri 인터페이스 채용) < 100 mA (ACi 인터페이스 채용) (미종단형) |
진동(작동 시) | 최대 100 m/s²(3축에서 55 Hz ~ 2000 Hz 조건) |
충격(작동 시) | 500 m/s2, 11 ms, ½ 정현파, 3축 |
작동 온도 | 0 °C ~ +70 °C |
방수 규격 | 케이블 버전: IP40 Ri/Ti 인터페이스: IP20 ACi 인터페이스: IP00 |
자세한 내용은 데이터 시트를 참조하십시오.