RTLA30 리니어 스케일 채용 RESOLUTE™ UHV 앱솔루트 엔코더 시스템
특성
- 직렬 인터페이스: BiSS® C, Panasonic
- 판독 헤드 크기: 36 x 16.5 x 17.2 mm
- 100 m/s에서 1 nm 분해능
- ±5 µm/m 정확도(20 °C 조건)
- 스케일 열팽창 계수(20 °C에서) 10.1 ±0.2 µm/m/°C
이점
- 테이프 스케일 편리성과 최고 수준의 강도
- 진공 환경에 적합하도록 저속 방출
- 10 nm RMS 미만의 지터로 위치 안전성 향상
- ±40 nm 보간 오차를 통해 원활한 속도 제어 지원
- 선택적인 고급 진단 도구

RESOLUTE UHV란 무엇인가?
RESOLUTE UHV는 고객이 처리량을 높이고 손상 위험을 방지하며 신뢰성을 개선할 수 있도록 초고도 진공 분야에 앱솔루트 엔코더 기술을 도입한 것입니다.
RESOLUTE는 UHV 환경에 맞게 설계된 다른 모든 앱솔루트 엔코더보다 훨씬 뛰어난 성능을 제공합니다. 1 nm 분해능, 최대 100 m/s 속도를 구현할 수 있는 RESOLUTE는 엔코더 기술의 새 지평을 여는 사양을 제공합니다.
RTLA30 스케일이란 무엇인가?
RTLA30은 30 µm 피치 앱솔루트 스케일 코드를 특징으로 하는 슬림형 스테인리스 강철 테이프 스케일입니다. 정확도는 ±5 µm/m 수준이고 최대 21 m 길이로 사용할 수 있습니다. 장착 옵션은 두 가지이며, 모두 별도 열팽창을 허용하며 테이프 스케일의 편리성도 지원합니다.
RTLA30은 혁신적인 FASTRACK™ 스케일 운송 시스템과 함께 사용할 수 있습니다. 이 시스템을 사용하면 고정구 없이 쉽고 빠르게 트랙을 놓을 수 있습니다. 이제 소모성 스페이서를 제거하면 트랙으로 테이프 스케일이 들어갑니다.
RTLA30-S는 접착식 양면 테이프로 모재에 부착됩니다. 접착제는 모재의 것과 별도 스케일 팽창을 허용하는 방식으로 제작됩니다.
설치를 완료하려면 두 가지 종류의 스케일을 한 지점에서 결속하여 데이텀 위치를 제공해야 합니다.
이 엔코더 시스템을 선택해야 하는 이유는?
손쉬운 문제 확인 및 서비스
선택적인 고급 진단 도구 ADTa-100은 RESOLUTE™ 엔코더 판독 헤드(ADT 기호 표시)로부터 종합적인 실시간 데이터를 수집합니다. 정보는 친숙한 ADT View 소프트웨어 인터페이스를 통해 표시됩니다. 대부분의 경우 시스템 셋업 시 엔코더의 필수 셋업 LED만으로도 충분하지만 ADT를 사용하여 보다 까다로운 설치 환경을 지원할 수 있습니다. ADT는 또한 엔코더 성능을 보고하고 시스템 문제 확인을 도와 긴 기계 가동 중단을 방지할 수 있습니다.
UHV(초고도 진공)
RESOLUTE UHV는 Renishaw의 혁신적인 앱솔루트 엔코더 기술을 최대 10 -9토르의 초고도 진공 조건에서 사용하기에 적합한 판독 헤드에 도입한 것입니다. 새로운 RESOLUTE UHV 엔코더 계열은 청정한 잔류 가스 분석(RGA) 자재로 제작하므로 고성능의 반도체 및 과학 분야 용으로 적합합니다.
폭넓은 셋업 공차
RESOLUTE UHV는 작은 앵글 정렬 오차만 발생해도 위상이 어긋나는 문제를 피할 수 없는 병렬 이중 트랙(하나는 증분 트랙, 다른 하나는 절대 트랙)을 사용하는 기존 방식을 따르지 않습니다. 이와는 달리, 앱솔루트 엔코더는 절대 위치와 내포된 위상 정보를 모두 단일 코드로 통합하는 단일 트랙, 옵티컬 앱솔루트 스케일을 특징으로 합니다. 이 기술을 채용한 RESOLUTE UHV는 훨씬 넓어진 셋업 공차(편요각 공차 ±0.5°)를 지원하므로 모션 축이 장기간 정지 또는 이동하는 경우에도 빠르고 간편한 설치 및 장기간 탁월한 안정성을 제공합니다. 설치와 진단이 더욱 용이하도록 판독 헤드에 셋업 LED가 있습니다.
선택적인 고급 진단 도구 ADTa-100

RESOLUTE 엔코더 판독 헤드(ADT 기호 표시)는 고급 진단 도구 ADTa-100 및 ADT View 소프트웨어와 호환됩니다. 이들은 포괄적인 실시간 엔코더 데이터 피드백을 제공하여 보다 까다로운 설치와 진단을 지원합니다. 이해하기 쉬운 소프트웨어 인터페이스는 다음과 같은 곳에 사용할 수 있습니다.
- 원격 캘리브레이션
- 전체 축 길이를 따른 신호 최적화
- 엔코더 위치의 디지털 판독(스케일에 상대적)
- 데이터 내보내기 및 저장
- 제로 설정
직렬 인터페이스
직렬 인터페이스 | 설명 | 데이터 시트 | 호환형 제품 |
BiSS C | Renishaw는 앱솔루트 엔코더에 대해 BiSS C(단방향) 공개 프로토콜을 지원합니다. BiSS C는 높은 가속도, 매우 원활한 속도 제어, 뛰어난 반복정도, 뛰어난 위치 안정성 등이 필요한 동적 축에 적합한 고속 직렬 인터페이스입니다. | ||
Panasonic | Panasonic 직렬 인터페이스를 지원하는 RESOLUTE는 리니어 및 로터리 형태로 사용할 수 있습니다. A5 및 A6 시리즈 드라이버와 호환되면서 높은 분해능의 반복정도 피드백을 제공함으로써 서보 및 속도 제어 성능을 향상시킵니다. | RESOLUTE Panasonic | 해당 없음 |
기술 사양
측정 표준 | FASTRACK RTLA30: 트랙 장착 시스템이 제공된 스테인리스 강철 테이프 스케일 RTLA30-S: 접착식 양면 테이프가 부착된 스테인리스 강철 앱솔루트 코딩 테이프 스케일로, FASTRACK 가이드 레일 없이도 모재에 직접 장착 가능 |
판독 헤드 크기(LxWxH) | 36 mm x 16.5 mm x 17.2 mm |
스케일 피치 | 공칭 30 μm |
열팽창 계수(20 °C에서) | 10.1 ±0.2 μm/m/°C |
20 °C에서 정확도 등급 | ±5 μm/m |
스케일 길이 | 일부 BiSS C 프로토콜 버전에서는 최대 길이가 제한됩니다(자세한 내용은 데이터 시트 참조) FASTRACK: 100 mm ~ 25 m RTLA30/RTLA30-S: 최대 21 m |
최대 속도 | (자세한 내용은 데이터 시트 참조) 최대 100 m/s |
직렬 인터페이스* | BiSS C, Panasonic |
분해능 | BiSS C: 50 nm, 5 nm, 1 nm 분해능 Panasonic: 100 nm, 50 nm, 1 nm 분해능 |
보간 오차 (SDE) | ±40 nm |
전기 연결 | 최대 10 m 케이블 길이(플라이 리드 포함) |
전원 공급 장치 | 5 V ±10 %, 최대 250 mA @ 5 V (종단형) |
진동(작동 시) | 최대 100 m/s2 (55 Hz ~ 2000 Hz 조건) |
충격(미작동 시) | 1000 m/s2, 6 ms, ½ sine |
작동 온도 | 0 °C ~ +75 °C |
베이크 아웃 온도(비작동 시) | 120 °C |
방수 규격 | IP30 |
케이블 구성 | 은 코팅 구리 꼬임 싱글 스크린. FEP 심선 절연, 주석 도금 구리 와이어 위 |
자세한 내용은 데이터 시트를 참조하십시오.
*다른 직렬 인터페이스가 계속해서 추가됩니다.