RELM20 리니어 스케일 채용 TONiC™ FS 증분형 엔코더 시스템
특성
- 판독 헤드 크기: 35 x 13.5 x 10 mm
- 속도 최대 10 m/s
- 탈부착형 아날로그(Ti) 또는 이중 출력(DOP) 인터페이스*
- 인증:
ISO 13849 Category 3 PLd
IEC 61508 SIL2
IEC 61800-5-2 SIL2
이점
- 거의 0에 가까운 열팽창률로 매우 높은 정확도
- 초소형 엔코더
- 고급 신호 조정으로 모션 제어 향상
- 우수한 내분진성
- 극히 작은 보간 오차(SDE): 일반적으로 ±30 nm 미만
- 진단 키트

TONiC FS 엔코더란 무엇인가?
TONiC FS 시리즈는 Renishaw의 극초소형 비접촉식 엔코더 시스템으로, 리니어 및 로터리 엔코더 분야에서 DOP 인터페이스와 결합했을 때 최고 10 m/s 속도와 최저 1 nm 분해능을 지원합니다. TONiC FS 시스템은 셋업 공차가 크고 버튼을 누르는 방식의 캘리브레이션을 지원하여 빠르고 간편하게 설치할 수 있습니다. TONiC FS 엔코더의 동적 신호 처리 기능이 일반적으로 ±30 nm 미만의 초저 보간 오차로 신호 안정성을 개선하므로 탁월한 모션 제어 성능을 실현할 수 있습니다. 기능 안전 분야에 사용할 수 있도록 SIL2 및 PLd 인증을 받았습니다.
* 아날로그 사인 및 코사인 출력만 기능적으로 안전합니다.
RELM20 스케일이란 무엇인가?
RELM20은 팽창률이 낮은 니켈/철 합금인 ZeroMet™으로 제작되어 20 µm 피치를 실현한 스파 스케일입니다.
미세 피치 유리 스케일과 비교되며, 1.5 m 이상 길이에서 ±1 µm보다 높은 총 정확도(기울기 및 선형성 포함)를 제공합니다. ZeroMet의 열팽창 계수는 20 °C에서 0.75 ±0.35 µm/m/°C입니다.
시스템 설계자가 장착 요건에 따라 특수 제작된 접착 테이프와 기계식 클립 중에서 선택할 수 있습니다. 두 가지 장착 방식이 모두 모재와 독립적인 열팽창을 허용합니다.
이 엔코더 시스템을 선택해야 하는 이유는?
기능 안전 인증
TONiC FS 시리즈는 다음 기능 안전 표준에 대한 인증을 받은 증분형 개방형 옵티컬 엔코더 시스템입니다.
ISO 13849 Category 3 PLd
IEC 61508 SIL2
IEC 61800-5-2 SIL2
안전 제한 속도(SLS)와 같은 특정 장비 안전 기능을 안전하게 이용하려면 엔코더 피드백이 필요합니다. 이미 이들 분야에서 사용이 허가된 엔코더 시스템을 활용하면 장비 인증을 쉽게 받을 수 있습니다. 장비 제조업체는 이러한 고급 기계 안전 기능을 채택함으로써 셋업 시간과 장비 가동중단 시간은 짧고 기능은 우수한 장비를 안전하게 제작할 수 있습니다.
탁월한 계측
TONiC 엔코더는 시장에서 입증된 Renishaw 필터링 옵틱과 개선된 신호 처리 성능을 자랑합니다. 자동 게인 컨트롤(AGC) 기술과 자동 오프셋 컨트롤(AOC) 기술이 판독 헤드 내에서 아날로그 신호 노이즈와 디지털 지터를 감소시킵니다.
TONiC 엔코더는 ±0.5 nm RMS 미만의 극도로 낮은 신호 출력 지터와 ±30 nm 미만의 낮은 보간 오차(SDE)를 제공하므로 리니어 모터 분야에서 위치 정확도를 높이고 발열량을 낮출 수 있습니다. 낮은 지터는 또한 저속으로 작동하는 고정밀 분야에서 속도 제어를 더 원활하게 해줍니다.
유연한 구성
TONiC 시리즈는 해당 분야에 요구되는 속도 및 분해능 수준을 충족하도록 구성할 수 있는 다양한 외부 인터페이스를 제공합니다. 후기 단계에서 하나의 다목적 TONiC 판독 헤드에 외부 인터페이스를 통합 및 구성하는 방식으로 다양한 최종 사용자 맞춤 옵션을 제공합니다.
TONiC 인터페이스 옵션들로 디지털 신호, 아날로그 신호 또는 디지털 및 아날로그 신호의 이중 출력을 활성화할 수 있습니다. TD(이중 분해능) 인터페이스는 선택 가능한 이중 분해능 출력을 제공하고, DPI 인터페이스는 광폭 인쇄 분야에도 사용할 수 있습니다. TONiC 엔코더는 구성에서 유연성이 높아 OEM들이 다양한 분야에서 모션 제어력과 처리량을 향상시킬 수 있습니다.
인터페이스 옵션
Ti 인터페이스
- CAL 버튼을 포함한 아날로그 출력.
DOP(이중 출력) 인터페이스
- 동시 디지털 직각 위상 및 1 Vpp 신호를 제공합니다.
- 하나 이상의 작업을 모션 축과 동기화해야 하는 분야에 적합합니다.
진단 키트 옵션

TONiC 진단 소프트웨어는 TONiC 엔코더 설치를 최적화하는 데 사용되며, 신속하고 종합적인 시스템 캘리브레이션을 지원합니다. 이 소프트웨어는 Renishaw에서 부품 번호 A-9411-0011로 구입할 수 있는 TONiC 진단 하드웨어와 함께 사용해야 합니다. 이 하드웨어는 USB 케이블(키트에 포함)을 통해 또는 고객의 전자 제품과 직결 방식으로 PC에 연결할 수 있습니다.
TONiC 진단 키트에 대한 모든 것을 확인해보세요.
기술 사양
측정 표준 | RELM20: 중간 레퍼런스 마크가 있는 고정밀 ZeroMet 스파 스케일 RELM20으로서 종단 레퍼런스 마크와 함께 사용 가능 |
판독 헤드 크기(LxWxH) | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm |
스케일 피치 | 20 μm |
열팽창 계수(20 °C에서) | 0.75 ±0.35 μm/m/°C |
20 °C에서 정확도 등급 | ±1 μm 인증, 국제 표준에 따른 캘리브레이션 |
레퍼런스 마크 | IN-TRAC 레퍼런스 마크 다양한 레퍼런스 마크 위치 옵션(자세한 내용은 데이터 시트 참조) |
리미트 스위치 | 이중 또는 단일 리미트(주문 시 선택) |
스케일 길이 | 20 mm ~ 1.5 m |
최대 속도 아날로그 디지털(*DOP와 함께 사용) | (자세한 내용은 데이터 시트 참조) -3 dB에서 최대 10 m/s 최대 10 m/s |
보간 오차 (SDE) | 일반적으로 <±30 nm |
동적 신호 제어 | 자동 게인 컨트롤(AGC) 및 자동 오프셋 컨트롤(AOC)을 포함한 실시간 신호 조정으로 작동 중 성능 최적화 |
증분 신호 아날로그 디지털(*DOP와 함께 사용) | 1 Vpp (20 μm 주기) 5 μm ~ 1 nm 범위 분해능 |
전기 연결 | 0.2 m, 0.5 m, 1 m, 1.5 m, 3 m, 5 m, 6 m 및 10 m 케이블 길이와 소형 커넥터(TONiC 인터페이스에 바로 연결) |
전원 공급 장치 | 5 V ±10% |
진동(시스템) | 100 m/s2 (55 Hz ~ 2 000 Hz, 3축 조건) |
충격(시스템) | 500 m/s2, 6 ms, ½ 정현파, 3축 |
작동 온도(시스템) | 0 °C ~ +70 °C |
방수 규격 | 판독 헤드: IP40 |
* 아날로그 사인 및 코사인 출력만 기능적으로 안전합니다.
자세한 내용은 데이터 시트를 참조하십시오.