Salta la navigazione

La nostra gamma di righe per encoder ottici

Righe lineari

RTL (nastro in acciaio inox)

Nome della riga

Accuratezza

Passo della riga

Coefficiente di espansione termica a 20 °C

Lunghezza fornita

Compatibilità del lettore

RTLF-S

Riga RTLF20

20 μm: ±5 μm/m
40 μm (accuratezza elevata): ±5 µm/m
40 μm: ±15 μm/m

20 µm/40 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Fino a 10 m (> 10 m su richiesta)

ATOM, ATOM DX

RTLC-S

Riga per encoder ottici RTLC20-S
20 μm: ±5 μm/m
40 μm (accuratezza elevata): ±5 µm/m
40 μm: ±15 μm/m
20 µm/40 µm10,1 ±0,2 µm/m/°C

Fino a 10 m (> 10 m su richiesta)

VIONiC, QUANTiC, TONiC, TONiC UHV, TONiC FS

RTLA-S

Riga per encoder ottici RTLA-S

30 μm: ±5 µm/m
50 μm: ±10 µm/m

30 µm/50 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

RESOLUTE: fino a 21 m

EVOLUTE: fino a 10,02 m


RESOLUTE, RESOLUTE UHV, RESOLUTE FS, EVOLUTE

RTL FASTRACK™ (nastro in acciaio inox con guida opzionale)

Nome della riga

Accuratezza

Passo della riga

Coefficiente di espansione termica a 20 °C

Lunghezza fornita

Compatibilità del lettore

RTLC con FASTRACK opzionale

Riga RTLC20 FASTRACK

20 μm: ±5 μm/m

40 μm (accuratezza elevata): ±5 µm/m
40 μm: ±15 μm/m


20 µm/40 µm


10,1 ±0,2 µm/m/°C

Fino a 10 m (> 10 m su richiesta)

VIONiC, QUANTiC, TONiC, TONiC UHV, TONiC FS

RTLA con FASTRACK opzionale

Riga RTLA FASTRACK

30 μm: ±5 µm/m

50 μm: ±10 µm/m


30 µm/50 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

RESOLUTE: fino a 21 m

EVOLUTE: fino a 10,02 m

RESOLUTE, RESOLUTE UHV, RESOLUTE FS, EVOLUTE

RKL (nastro sottile in acciaio inox)

Nome della riga

Accuratezza

Passo della riga

Coefficiente di espansione termica

Lunghezza fornita

Compatibilità del lettore

RKLC-S, RKLR-S

Riga RKLC20

20 μm: ±5 μm/m

40 μm (accuratezza elevata): ±5 µm/m

40 μm: ±15 μm/m


20 µm/40 µm

Corrispondente al materiale del substrato, se le estremità della riga sono fissate con morsetti

Fino a 20 m (> 20 m su richiesta)

VIONiC, TONiC, TONiC UHV, QUANTiC


RKLF-S

Riga lineare RKLF


20 μm: ±5 μm/m

40 μm (accuratezza elevata): ±5 µm/m

40 μm: ±15 μm/m

20 µm/40 µm

Corrispondente al materiale del substrato, se le estremità della riga sono fissate con morsetti

Fino a 10 m (> 10 m su richiesta)

ATOM, ATOM DX

RKLA-S

Riga lineare RKLA

±5 μm/m

30 µm

Corrispondente al materiale del substrato, se le estremità della riga sono fissate con morsetti

Fino a 21 mRESOLUTE

REL (riga rigida in ZeroMet™)

Nome della riga

Accuratezza

Passo della riga

Coefficiente di espansione termica a 20 °C

Lunghezza fornita

Compatibilità del lettore

RELM20/RELE20

Riga RELM RSLM

±1 µm fino a 1 m, quindi ±1 µm/m

20 µm

0,75 ±0,35 µm/m/°C

Fino a 1,5 m

VIONiC, TONiC, TONiC UHV, TONiC FS

RELA30

Riga RELA

±1 µm fino a 1 m, quindi ±1 µm/m

30 µm

0,75 ±0,35 µm/m/°C

Fino a 1,5 m

RESOLUTE, RESOLUTE UHV, RESOLUTE FS

RSL (riga rigida in acciaio inox)

Nome della riga

Accuratezza

Passo della riga

Coefficiente di espansione termica a 20 °C

Lunghezza fornita

Compatibilità del lettore

RSLM20/RSLE20/RSLC20

Riga RELM RSLM

±1,5 µm fino a 1 m, ±2,25 µm fino a 2 m, ±3 µm fino a 3 m, ±4 µm fino a 5 m

20 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Fino a 5 m

VIONiC, TONiC, TONiC UHV, TONiC FS

RSLA30

Riga RELA

±1,5 µm fino a 1 m, ±2,25 µm fino a 2 m, ±3 µm fino a 3 m, ±4 µm fino a 5 m

30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Fino a 5 m

RESOLUTE, RESOLUTE UHV, RESOLUTE FS

RCL (righe rigide in vetro)

Nome della riga

Accuratezza

Passo della riga

Coefficiente di espansione termica

Lunghezza fornita

Compatibilità del lettore

RCLC

Riga RCLC

±3 µm

20 µm/40 µm

~8 µm/m/°C

Fino a 130 mm

ATOM, ATOM DX

Righe ad arco parziale

RKL (riga a nastro sottile, in acciaio inox, per arco parziale)

Nome della riga

Accuratezza

Passo della riga

Coefficiente di espansione termica a 20 °C

Lunghezza fornita

Compatibilità del lettore

RKLC-S

Riga ad arco parziale RKLC

20 μm: ±5 μm/m

40 μm: ±15 μm/m


20 µm/40 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Fino a 20 m (> 20 m su richiesta)

VIONiC, TONiC, QUANTiC

RKLF-S

Riga ad arco parziale RKLF

±15 μm/m

40 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Fino a 10 m (> 10 m su richiesta)

ATOM, ATOM DX

RKLA-S

Riga ad arco parziale RKLA

±5 μm/m

30 µm


10,1 ±0,2 µm/m/°C

Fino a 21 m

RESOLUTE

Righe rotative

RES (anello in acciaio inox)

Nome della riga

Accuratezza tipica dopo l'installazione* (in base al diametro dell'anello)

Passo della riga

Coefficiente di espansione termica a 20 °C

Diametro anello


Compatibilità del lettore

RESM

Riga RESM REST (pagina delle righe)

(diametro 300 mm) ±3,1 secondi d'arco
(diametro 150 mm) ±5,5 secondi d'arco
(diametro 75 mm) ±9,5 secondi d'arco


20 µm/40 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C


da 52 mm a 550 mm


VIONiC, TONiC, TONiC UHV, TONiC FS, QUANTiC

RESA30

Riga RESA (pagina delle righe)

(diametro 300 mm) ±3,1 secondi d'arco
(diametro 150 mm) ±5,5 secondi d'arco
(diametro 75 mm) ±9,5 secondi d'arco


30 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

da 52 mm a 550 mm


RESOLUTE, RESOLUTE UHV, RESOLUTE ETR, RESOLUTE FS

* Le installazioni "tipiche" sono il risultato della combinazione di errori di graduazione, installazione e, in parte, cancellazione.


REX (anello in acciaio inox ultra accurato)

Nome della riga

Accuratezza tipica dopo l'installazione* (in base al diametro dell'anello)

Passo della riga

Coefficiente di espansione termica a 20 °C

Diametro anello


Compatibilità del lettore

REXM20/REXT20

Riga REXM (pagina delle righe)

(diametro (≥ 100 mm) ±1 secondo d'arco
(diametro 75 mm) ±1,5 secondi d'arco
(diametro ≤ 57 mm) ±2 secondi d'arco

20 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

da 52 mm a 417 mm


VIONiC, TONiC, TONiC UHV

REXA30

Riga REXA (pagina delle righe)

(diametro (≥ 100 mm) ±1 secondo d'arco
(diametro 75 mm) ±1,5 secondi d'arco
(diametro ≤ 57 mm) ±2 secondi d'arco


30 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C


da 52 mm a 417 mm


RESOLUTE, RESOLUTE UHV, RESOLUTE ETR, RESOLUTE FS

* Le installazioni "tipiche" sono il risultato della combinazione di errori di graduazione, installazione e, in parte, cancellazione.


RCDM (disco di vetro)

Nome della riga

Passo della riga

Coefficiente di espansione termica a 20 °C

Diametro disco esterno

Compatibilità del lettore

RCDM

Riga RCDM (pagina delle righe)

20 µm/40 µm

~8 µm/m/°C

da 17 mm a 108 mm

ATOM, ATOM DX


CENTRUM™ (disco in acciaio inox)

Nome della riga

Passo della riga

Coefficiente di espansione termica a 20 °C

Diametro disco esterno

Compatibilità del lettore

CSF40

Disco CENTRUM™ CSF40 per righe

40 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

Opzioni di fissaggio:

Bulloni: da 38,4 mm a 120 mm

Morsetto: da 31 mm a 120 mm

Per dimensioni diverse, contattare Renishaw


ATOM, ATOM DX