Salta la navigazione

Serie di encoder ottici assoluti RESOLUTE™

Gli encoder assoluti RESOLUTE sono sistemi di misura della posizione veloci e a risoluzione fine. Scopri come la posizione viene trovata immediatamente al momento dell'accensione senza bisogno di spostamenti. Questa caratteristica assicura un eccellente controllo della velocità e un'ottima stabilità di posizione.

Prestazioni di misura elevate e affidabili

Gli encoder ottici assoluti RESOLUTE misurano la posizione assoluta con risoluzioni fino a 1 nm e con una velocità massima di 100 m/s. Le ottiche avanzate e gli innovativi algoritmi di posizionamento offrono prestazioni metrologiche eccezionali. Il basso errore sottodivisionale (SDE) e un bassissimo livello di rumore (jitter) lo rendono adatto per operazioni di controllo del movimento particolarmente complesse.

Le versioni specifiche per le applicazioni includono RESOLUTE UHV (ultra alto vuoto), RESOLUTE ETR (gamma delle temperature estesa) e RESOLUTE FS (sicurezza funzionale).

Advanced Diagnostic Tool (opzionale) e il software ADT View acquisiscono in tempo reale dati utili per ottimizzare il sistema e rilevare rapidamente eventuali problemi.

Schede e documenti tecnici

Per maggiori informazioni sulle specifiche tecniche degli encoder RESOLUTE, la nostra sezione dedicata ai download contiene schede tecniche e guide all'installazione.

Interfacce seriali

Gli encoder RESOLUTE sono disponibili con righe lineari, rotative e ad arco parziale con diversi tipi di interfacce seriali:

  • BiSS® C (monodirezionale) con controlli compatibili
  • BiSS Safety (monodirezionale)
  • FANUC (α e αi)
  • Mitsubishi (servomotori serie J4 e J5 e unità MDS-D2/DH2/DM2/DJ per applicazioni nelle macchine utensili)
  • Panasonic (unità della serie A5 e A6)
  • Siemens DRIVE-CLiQ®
  • Yaskawa (SERVOPACK Sigma-5 e Sigma-7)

Guarda la presentazione degli encoder assoluti RESOLUTE

Che tipo di movimento è necessario misurare?

Lineare (inclusi UHV, FS)

Tipo di riga

Nome della riga

Accuratezza

Passo della riga

Coefficiente di espansione termica a 20 °C

Lunghezza fornita

Altre versioni

Nastro in acciaio inox

Riga lineare RTLA

RTLA30±5 µm/m30 µm10,1 ±0,2 µm/m/°CFino a 21 mUltra alto vuoto, sicurezza funzionale

Nastro in acciaio inox con guida opzionale

Riga lineare RTLA FASTRACK


RTLA30 con FASTRACK™ opzionale

±5 µm/m

30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Fino a 21 m


Ultra alto vuoto, sicurezza funzionale

Riga rigida in ZeroMet™

Riga lineare RELA

RELA30

±1 µm fino a 1 m, quindi ±1 µm/m

30 µm

0,75 ±0,35 µm/m/°C

Fino a 1,5 mUltra alto vuoto, sicurezza funzionale

Riga rigida in acciaio inox

Riga lineare RSLA

RSLA30±1,5 µm fino a 1 m, ±2,25 µm fino a 2 m, ±3 µm fino a 3 m, ±4 µm fino a 5 m

30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Fino a 5 mUltra alto vuoto, sicurezza funzionale

Riga a nastro sottile in acciaio inox

Riga lineare RTLA

RKLA30-S

±5 µm/m

30 µm

Corrispondente al materiale del substrato, se le estremità della riga sono fissate con morsettiFino a 21 m

Arco parziale

Tipo di riga

Nome della riga

Accuratezza

Passo della riga

Coefficiente di espansione termica a 20 °C

Lunghezza fornita

Riga stretta a nastro ad arco parziale in acciaio inox

Riga ad arco parziale RKLA

RKLA30-S

±5 μm/m


30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Fino a 21 m

Rotativo (inclusi UHV, FS, ETR)

Tipo di riga

Nome della riga


Accuratezza

(in base al diametro dell'anello)

Passo della riga

Coefficiente di espansione termica a 20 °C

Diametro anello

Altre versioni

Anello in acciaio inox

Riga rotativa RESA

RESA30


Accuratezza della graduazione: Da 4 a 0,4 secondi d'arco

30 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

Da 52 a 550 mm


Ultra alto vuoto, Sicurezza funzionale, Gamma delle temperature estesa

Anello in acciaio inox ultra accurato

Riga rotativa REXA

REXA30

Accuratezza dopo l'installazione:

(diametro ≥100 mm)

±1 secondi d'arco
(su anello da 75 mm)

±1,5 secondi d'arco
(su anello ≤57 mm)

±2 secondi d'arco

30 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

Da 52 a 417 mm

Ultra alto vuoto, Sicurezza funzionale, Gamma delle temperature estesa

Vantaggi principali

Figura che rappresenta le righe per encoder assoluti

Encoder assoluto

La posizione è acquisita immediatamente all'accensione senza richiedere alcuno spostamento.

Figura del tachimetro

Alta velocità

Misura della posizione assoluta con elevatissime velocità fino a 100 m/s (36.000 giri/min) e risoluzioni fino a 1 nm.

Figura dell'errore sottodivisionale (SDE)

Prestazioni metrologiche

Basso errore di sottodivisione (SDE) di ±40 nm e bassissimo livello di rumore (jitter) inferiore a 10 nm RMS.

Utilizziamo esclusivamente encoder RESOLUTE per i nostri radar, le antenne di visuale e SATCOM e per i prodotti a microonde ad alta potenza. Abbiamo scelto questi encoder per l'elevata accuratezza e risoluzione, che possiamo utilizzare nei nostri loop di controllo.

Pacific Antenna Systems (USA)

Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 (opzionale)

Strumento diagnostico avanzato ADTa-100

I lettori per encoder RESOLUTE (contrassegnati con il simbolo ADT) sono compatibili con Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 e con il software ADT View. Il loro feedback fornisce dati completi in tempo reale, ed è utilissimo per operazioni di installazione e diagnostica, anche nelle situazioni meno agevoli. L'interfaccia software risulta estremamente intuitiva e può essere utilizzata per:

  • Calibrazioni remote
  • Ottimizzazione del segnale sull'intera lunghezza dell'asse
  • Lettura digitale della posizione encoder (in relazione alla riga)
  • Esportazione e salvataggio dei dati
  • Impostazione dello zero

Scopri la nostra gamma di encoder ottici aperti progettati per soddisfare le tue necessità di automazione industriale.