Salta la navigazione

Encoder ottici con gamma delle temperature estesa

Alcune applicazioni di controllo del movimento o di misura, come ad esempio quelle utilizzate per telescopi, apparecchiature per ricerche scientifiche e velivoli, operano spesso all'aperto, con escursioni termiche significative, soprattutto di notte. Gli encoder ottici ETR (Extended Temperature Range - gamma delle temperature estesa) di Renishaw garantiscono misure di posizione affidabili anche quando le temperature tendono a variare in modo significativo.

Funziona a temperature da -40 °C (-40 °F) a +80 °C (+176 °F)

Gli encoder ETR compatibili di Renishaw misurano i posizionamenti rotativi anche con temperature di appena −40 °C (−40 °F) in ambienti senza condensa.

Encoder assoluti ETR

Encoder aperti RESOLUTE™ ETR

L'encoder RESOLUTE ETR è una variante modificata del modello RESOLUTE. Include:

  • Interfaccia seriale BiSS® C.
  • Compatibilità con righe rotative:
    • Anello in acciaio inox RESA
    • Anello in acciaio inox REXA ultra accurato
Alla scoperta dell'encoder RESOLUTE
Encoder ottico assoluto RESOLUTE ETR (gamma delle temperature estesa) su piattaforma bianca
 

Contatta subito il nostro ufficio vendite

Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.