Encoder della serie RESOLUTE™
Gli encoder assoluti RESOLUTE™ sono sistemi di misura della posizione veloci e a risoluzione fine. La posizione viene acquisita immediatamente al momento dell'accensione senza bisogno di spostamenti. Questa caratteristica assicura un eccellente controllo della velocità e un'ottima stabilità di posizione.
Grazie alle sue ottiche avanzate e ad innovativi algoritmi di posizionamento, l'encoder RESOLUTE è in grado di misurare posizioni assolute con risoluzioni fini (fino a 1 nm) e con velocità in grado di arrivare a 100 m/s. Queste caratteristiche garantiscono prestazioni metrologiche straordinarie, errore sottodivisionale (SDE) di ±40 nm e un livello di rumore (jitter) inferiore a 10 nm RMS, e lo rendono adatto per operazioni di controllo del movimento particolarmente complesse.
Gli encoder RESOLUTE sono disponibili con righe lineari e rotative e con diversi tipi di interfacce seriali. Sono disponibili versioni alternative, pensate per applicazioni specifiche, come ad esempio RESOLUTE UHV (ultra alto vuoto), RESOLUTE ETR (gamma delle temperature estesa) e RESOLUTE FS (Sicurezza funzionale). Tutte sono compatibili con Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 e con il software ADT View (facoltativi), che permettono di acquisire in tempo reale dati utili per ottimizzare il sistema e per rilevare rapidamente eventuali problemi.
![Cameo sito Web: Lettore RESOLUTE:](/media/img/gen/1656393eb5e04fc9b2376bcf841191d3.jpg)
Misura della posizione assoluta (reale)
![Immagine: assoluto](/media/img/gen/5574af0c2b834b30abd1047790a6691f.png)
Gli encoder della serie RESOLUTE forniscono misure di posizionamento assolute, utilizzando righe a traccia singola (lineari o rotative). La posizione viene acquisita immediatamente all'accensione senza richiedere alcuno spostamento.
Alta velocità e risoluzione fine
![Immagine: Velocità](/media/img/gen/75c294e78ffa483bb5fb1d22aa5ab628.png)
Grazie alle ottiche avanzate e ad innovativi algoritmi di posizionamento, gli encoder RESOLUTE sono in grado di misurare posizioni assolute con risoluzioni fini (fino a 1 nm) e con velocità in grado di arrivare a 100 m/s (36.000 giri/min).
Prestazioni metrologiche eccellenti
![Immagine: Errore sottodivisionale (SDE)](/media/img/gen/0b4dc6cf1c194c98bb7cc1b31a99bc64.jpg)
Gli encoder RESOLUTE misurano la posizione in modo assoluto e assicurano un errore sottodivisionale (SDE) ridottissimo (±40 nm) e un livello di rumore (jitter) inferiore a 10 nm RMS. Tutto ciò consente di ottenere migliori prestazioni di controllo della velocità e un'eccellente stabilità di posizionamento.
Trova la riga RESOLUTE più adatta alle tue esigenze
Standard
Lineare
Tipo di riga | Nome della riga | Accuratezza | Passo della riga | Coefficiente di espansione termica a 20° C | Lunghezza fornita |
![]() Nastro in acciaio inox con guida opzionale | ±5 µm/m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Fino a 21 m | |
Riga a nastro sottile in acciaio inox | RKLA30-S | ±5 µm/m | 30 µm | Corrispondente al materiale del substrato, se le estremità della riga sono fissate con morsetti | Fino a 21 m |
Riga rigida in ZeroMet™
| RELA30 | ±1 µm fino a 1 m, quindi ±1 µm/m | 30 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Fino a 1,5 m |
Riga rigida in acciaio inox | RSLA30 | ±1,5 µm fino a 1 m, ±2,25 µm fino a 2 m, ±3 µm fino a 3 m, ±4 µm fino a 5 m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Fino a 5 m |
Arco parziale
Tipo di riga | Nome della riga | Accuratezza | Passo della riga | Coefficiente di espansione termica a 20 °C | Lunghezza fornita |
Riga stretta a nastro ad arco parziale in acciaio inox ![]() | ±5 μm/m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Fino a 21 m |
Rotativo
Tipo di riga | Nome della riga | Accuratezza (in base al diametro dell'anello) | Passo della riga | Coefficiente di espansione termica a 20° C | Diametro anello |
Anello in acciaio inox | Accuratezza della graduazione: Da 4 a 0,4 secondi d'arco | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Da 52 a 550 mm | |
Anello in acciaio inox ultra accurato | Accuratezza dopo l'installazione: (diametro ≥100 mm) ±1 secondi d'arco ±1,5 secondi d'arco ±2 secondi d'arco | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Da 52 a 417 mm |
Ultra alto vuoto
Lineare
Tipo di riga | Nome della riga | Accuratezza | Passo della riga | Coefficiente di espansione termica a 20° C | Lunghezza fornita |
![]() Nastro in acciaio inox con guida opzionale | ±5 µm/m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Fino a 21 m | |
Riga rigida in ZeroMet™
| RELA30 | ±1 µm fino a 1 m, quindi ±1 µm/m | 30 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Fino a 1,5 m |
Riga rigida in acciaio inox | RSLA30 | ±1,5 µm fino a 1 m, ±2,25 µm fino a 2 m, ±3 µm fino a 3 m, ±4 µm fino a 5 m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Fino a 5 m |
Rotativo
Tipo di riga | Nome della riga | Accuratezza (in base al diametro dell'anello) | Passo della riga | Coefficiente di espansione termica a 20° C | Diametro anello |
Anello in acciaio inox | Accuratezza della graduazione: Da 4 a 0,4 secondi d'arco | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Da 52 a 550 mm | |
Anello in acciaio inox ultra accurato | Accuratezza dopo l'installazione: (diametro ≥100 mm) ±1 secondi d'arco ±1,5 secondi d'arco ±2 secondi d'arco | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Da 52 a 417 mm |
Intervallo di temperature esteso
Rotativo
Tipo di riga | Nome della riga | Accuratezza (in base al diametro dell'anello) | Passo della riga | Coefficiente di espansione termica a 20° C | Diametro anello |
Anello in acciaio inox | Accuratezza della graduazione: Da 4 a 0,4 secondi d'arco | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Da 52 a 550 mm | |
Anello in acciaio inox ultra accurato | Accuratezza dopo l'installazione: (diametro ≥100 mm) ±1 secondi d'arco ±1,5 secondi d'arco ±2 secondi d'arco | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Da 52 a 417 mm |
Sicurezza funzionale
Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 (opzionale)
![Strumento diagnostico avanzato ADTa-100](/media/img/gen/b7ce927551c5444aa10e35ea129cb3ad.jpg)
Lineare
Tipo di riga | Nome della riga | Accuratezza | Passo della riga | Coefficiente di espansione termica a 20° C | Lunghezza fornita |
![]() Nastro in acciaio inox con guida opzionale | ±5 µm/m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Fino a 21 m | |
Riga rigida in ZeroMet™
| RELA30 | ±1 µm fino a 1 m, quindi ±1 µm/m | 30 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Fino a 1,5 m |
Riga rigida in acciaio inox | RSLA30 | ±1,5 µm fino a 1 m, ±2,25 µm fino a 2 m, ±3 µm fino a 3 m, ±4 µm fino a 5 m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Fino a 5 m |
I lettori per encoder RESOLUTE (contrassegnati con il simbolo ADT) sono compatibili con Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 e con il software ADT View. Il loro feedback fornisce dati completi in tempo reale, ed è utilissimo per operazioni di installazione e diagnostica, anche nelle situazioni meno agevoli. L'interfaccia software risulta estremamente intuitiva e può essere utilizzata per:
- Calibrazioni remote
- Ottimizzazione del segnale sull'intera lunghezza dell'asse
- Lettura digitale della posizione encoder (in relazione alla riga)
- Esportazione e salvataggio dei dati
- Impostazione dello zero
Rotativo
Tipo di riga | Nome della riga | Accuratezza (in base al diametro dell'anello) | Passo della riga | Coefficiente di espansione termica a 20° C | Diametro anello |
Anello in acciaio inox | Accuratezza della graduazione: Da 4 a 0,4 secondi d'arco | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Da 52 a 550 mm | |
Anello in acciaio inox ultra accurato | Accuratezza dopo l'installazione: (diametro ≥100 mm) ±1 secondi d'arco ±1,5 secondi d'arco ±2 secondi d'arco | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Da 52 a 417 mm |