Encoder incrementali VIONiC™ con riga lineare RTLC20
Funzioni
- Uscita digitale direttamente dal lettore
- Dimensioni lettore: 35 x 13,5 x 10 mm
- Risoluzioni fino a 2,5 nm*
- Velocità fino a 12 m/s
- Errore sottodivisionale (SDE): in genere < ±15 nm*
- Tacca di zero ottica IN-TRAC™
- Doppio limite
Vantaggi
- Non richiede un'interfaccia separata
- Advanced Diagnostic Tool per l'identificazione degli errori, la risoluzione dei problemi di installazione e la manutenzione
- Comodità della scala a nastro ed eccezionale robustezza
- Sistema di riga con rotaia per operazioni di installazione e sostituzione rapide e semplici
![Patch trasparente per banner del sito Web](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
VIONiC
Gli encoder VIONiC utilizzano le rinomate ottiche di filtraggio Renishaw e sistemi di elaborazione del segnale che massimizzano le prestazioni metrologiche.
Sono inoltre dotati di tecnologie intelligenti di interpolazione che inviano dati digitali direttamente al lettore. Tali caratteristiche consentono di ridurre al minimo l'errore sottodivisionale (SDE) e di ottenere un'eccellente protezione dalla sporcizia, senza bisogno di adattatori aggiuntivi o interfacce separate. Come valore aggiunto, il sistema ha dimensioni compatte che non compromettono però le prestazioni.
I lettori VIONiC sono compatibili con un'ampia gamma di righe lineari, rotative e ad arco parziale.
L'installazione dei lettori VIONiC risulta semplicissima, grazie a una modalità di calibrazione automatica estremamente intuitiva. Inoltre, è disponibile come opzione l'Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 che fornisce feedback in tempo reale dei dati dell'encoder durante l'installazione o per gli interventi diagnostici.
Cosa è la riga RTLC20?
RTLC20 è una riga a nastro in acciaio inossidabile a basso profilo con passo da 20 µm e tacca di zero IN-TRAC selezionabile dal cliente. Assicura un'accuratezza fino a ±5 µm/m e lunghezze fino a 10 metri (> 10 metri su richiesta). Sono disponibili due diverse opzioni di montaggio. Entrambe consentono un'espansione termica indipendente e offrono la comodità di una riga a nastro.
RTLC20 può essere utilizzata con il rivoluzionario sistema FASTRACK™. che consente di posizionare una rotaia in modo rapido e semplice, senza necessità di fori di fissaggio. Uno spaziatore viene rimosso e la riga a nastro viene inserita nella guida.
RTLC20-S viene posizionata sul substrato tramite un retro adesivo, Il retro autoadesivo è formulato in modo tale da consentire l'espansione della riga in modo indipendente da quella del substrato.
Per completare l'installazione, entrambi i tipi di riga vengono fissati su un punto per fornire una posizione di riferimento.
Perché scegliere questo encoder?
È l'encoder ottico incrementale Renishaw dalle prestazioni più elevate
Gli encoder della serie VIONiC combinano velocità e risoluzione fine e dispongono di un chip di VIONiC interpolazione intelligente che consente di ottenere risoluzioni fino a 2,5 nm, assicurando la massima precisione e ripetibilità in tutte le applicazioni. L'encoder VIONiC è disponibile con una velocità massima di clock di 50 MHz e può raggiungere velocità fino a 12 m/s. Sono possibili anche velocità di 3,63 m/s, con una risoluzione di 0,1 μm, ideali per accrescere la produttività anche nei processi produttivi più impegnativi.
Risoluzione dei problemi e manutenzione
Sono disponibili Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 e il software ADT View che forniscono in tempo reale dati dettagliati, utili per le attività di installazione e diagnostica in situazioni complesse. Questi strumenti risultano particolarmente utili nelle applicazioni in cui l'encoder viene posizionato all'interno di una macchina, perché permettono di ottenere dati diagnostici in tempo reale, riducendo al minimo i tempi di inattività. L'interfaccia software risulta estremamente intuitiva e può essere utilizzata per:
- Calibrazioni remote
- Ottimizzazione del segnale sull'intera lunghezza dell'asse
- Indicazione del beccheggio del lettore
- Indicazione di finecorsa e tacca di zero
- Lettura digitale della posizione encoder (in relazione alla riga)
- Monitoraggio della velocità in relazione al grafico temporale
- Esportazione e salvataggio dei dati
Riga di semplice rimozione
La riga RTLC20 con guida FASTRACK°risulta ideale per le applicazioni che richiedono il disassemblaggio della macchina per il trasporto o l'installazione/rimozione della riga per gli spostamenti. Si può rimuovere la riga sfilandola dalle rotaie, sostituendola in maniera semplice, riducendo così i tempi di intervento tecnico.
Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 (opzionale)
![Advanced Diagnostic Tool ADTi-100](/media/img/gen/98a7775f1093472a8d01082659bdf2f7.jpg)
Gli encoder VIONiC sono compatibili con Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 e con il software ADT View. Il loro feedback fornisce dati completi in tempo reale, ed è utilissimo per operazioni di installazione e diagnostica, anche nelle situazioni meno agevoli. L'interfaccia software risulta estremamente intuitiva e può essere utilizzata per:
- Calibrazioni remote
- Ottimizzazione del segnale sull'intera lunghezza dell'asse
- Indicazione del beccheggio del lettore
- Indicazione di finecorsa e tacca di zero
- Lettura digitale della posizione encoder (in relazione alla riga)
- Monitoraggio della velocità in relazione al grafico temporale
- Esportazione e salvataggio dei dati
Specifiche tecniche
Standard di misura | FASTRACK RTLC20: riga a nastro in acciaio inossidabile con rotaia RTLC20-S: riga a nastro in acciaio con retro autoadesivo, per il montaggio diretto sul substrato senza rotaie FASTRACK |
Dimensioni lettore (LxPxH) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Passo della riga | 20 μm |
Coefficiente di espansione termica a 20 °C | 10,1 ±0,2 µm/m/°C |
Grado di accuratezza a 20° C | ±5 μm/m |
Tacca di zero | Tacche di zero IN-TRAC incise direttamente in RTLC20 / RTLC20-S I magneti del selettore servono a identificare una o più tacche di zero |
Interruttori di fine corsa | Doppio limite |
Lunghezza della riga | FASTRACK: Da 100 mm a 25.000 mm RTLC20/RTLC20-S: Da 20 a 25.000 mm (> 10 000 mm su richiesta) |
Velocità massima | Fino a 12 m/s (per ulteriori dettagli, vedere la scheda tecnica) |
Errore sottodivisionale (SDE) | In genere < ±15 nm* |
Controllo dinamico del segnale | Condizionamento del segnale in tempo reale, incluso Controllo automatico del guadagno (AGC), Controllo automatico del bilanciamento (ABC) e Controllo automatico dell'offset (AOC) per l'ottimizzazione delle prestazioni su tutta la gamma di condizioni operative |
Segnali incrementali | Risoluzione da 5 µm a 2,5 nm (per ulteriori dettagli, vedere la scheda tecnica) |
Collegamenti elettrici | Lunghezza del cavo: 05, 1, 1,5, 3, 5 e 10 metri con connettori di tipo D (9 e 15 pin) |
Alimentazione elettrica | 5 V -5%/+10% |
Vibrazione (in funzione) | 100 m/s2max da 55 a 2.000 Hz |
Urto (non in funzione) | 500 m/s2, 11 ms, seno ½, 3 assi |
Temperatura di funzionamento | da 0 a +70 °C |
Protezione | IP40 |
* Ottimizzando l'impostazione, si può ottenere un SDE < ±10 nm. Per ulteriori dettagli, contattare il rappresentante Renishaw di zona.
Per informazioni dettagliate, vedere la scheda tecnica.